eLION 產品組合

eLION 產品組合

解決方案的產品組合是經完美搭配而成的元件所構成,
將非公路機具加以電動化。

eLION 高電壓

eLION 馬達

eLION 馬達

  • 磁阻永磁同步馬達
  • 各類型號模組化且可擴充 - 額定功率達 230 kW
  • 專為各種非公路車輛功能所設計
  • 使用標準化機械介面,易於整合
  • 高效率

收聽深度播客 1
收聽深度播客 2

說明書
說明書
eLION 逆變器

eLION 逆變器

  • 具備 CAN J1939 通訊功能,為穩固的非公路車輛設計
  • 符合 ISO 13849 及 25119 的安全性功能
  • 3 種功率等級
  • 高超載功能
  • 使用快速型連接器,便於組裝
  • 数据信息通知

說明書
說明書
eLION 齒輪技術

eLION 齒輪技術

  • 專為輪式與軸式驅動移動解決方案所設計
  • 精巧、穩固且具高效率
  • 專為高速電動馬達所設計
  • 換檔平穩
  • 最大扭力輸出 7,650 Nm (dropbox) 與 42,000 Nm (輪轂驅動)
使用說明書
使用說明書
eLION 車載充電器

eLION 車載充電器

  • 專為非公路應用而生的高負載設計
  • 單向交流充電器,並整合快速直流充電控制器
  • 支援 1 相 (19 kW) 及 3 相 (22 kW) 電網併聯
  • 平行運轉達 88 kW
  • 使用快速型連接器,便於整合
  • 数据信息通知

收聽深度播客

說明書
說明書
eLION 直流/直流轉換器

eLION 直流/直流轉換器

  • 專為非公路應用而生的高負載設計
  • 高壓轉換至低壓
  • 用於 12 和 24V 的隔離式電源轉換器
  • 可以立即使用的模組化設計
  • 靈活整合,最多連接 4 個平行設備
  • 数据信息通知
說明書
說明書
eLION 線纜

eLION 線纜

  • 高低電壓的佈線
  • 多芯 17 極編碼器連接器
  • 1 極色彩顯示高壓 (直流/交流) 連接線,具快速鎖定功能
  • 耐化學腐蝕
  • EMC 屏蔽線纜

使用說明書
使用說明書

eLION 低電壓

eLION 低電壓馬達

eLION 低電壓馬達

  • 磁阻永磁同步馬達
  • 模組化與可擴充變體的標稱功率可達 47 kW
  • 專為各種非公路車輛功能而設計
  • 使用標準化機械介面,易於整合
  • 高效率
說明書
說明書
eLION 低電壓逆變器

eLION 低電壓逆變器

  • 穩固的非公路車輛設計,具備 CAN J1939 通訊功能
  • 符合 ISO 13849 的安全性功能
  • 3 個功率等級
  • 高效率
說明書
說明書