跳至主要內容
首頁
產品
行走式機械解決方案
移動電力驅動
eLION 解決方案
eLION 解決方案
完美搭配的解決方案,可針對市場標準進行調整,順暢整合至各種非公路車輛。
功能安全性
符合 ISO 13849-1、25119 及 19014,專為非公路機具設計
安全等級達 3 類、PL d 與 AgPL d
最佳的反應速度 (< 5 ms)
透過 CAN 和/或引腳的安全轉距關閉
適用於安全功能的安全信號
高壓聯鎖
收聽深度播客
輪式驅動解決方案
精巧型 3 級或 4 級行星變速箱
整合靜態液壓的駐車制動操作
扭矩輸出高達 42,000 Nm
專為高速電動馬達所設計
可提供機械式斷開機制的配備選擇
軸式驅動解決方案
1 及 2 速變速箱 (dropbox)
最大輸出扭矩高達 7,650 Nm
快速及流暢的換檔 (<< 1 秒)
專為高速電動馬達所設計
最少的安裝工作量與靈活的接配方式
適用於機具液壓系統的 eOC eLION 解決方案
直接式泵浦與馬達聯軸
符合標準化SAE J744 和 ANSI B92.1 的泵浦介面
可變排量
壓力、功率與體積流量控制
單一或多個泵浦配置選擇
適用於效率最佳化操作、NVH 最佳化操作與熱最佳化操作的速度策略
完美搭配的解決方案
電動元件彼此之間完美搭配
保護等級達 IP6K7 與 IP6K9K
精巧且模組化特性,便於擴充動力及扭力
功率範圍極廣 (最高可達 200 kW) - 適合眾多車輛功能
CAN J1939 介面
動力控制 eLION 產生器
控制柴油電動機械的電源路徑
無需緩衝電池
極快速負載限制控制
info@boschrexroth.com.tw
返回總覽