含泵浦、馬達和控制區塊的 Bosch Rexroth 智慧型液壓元件

eOC 和 eCC 智慧型液壓系統協助您領先群倫

適用於拖曳機、起重機、裝料機和挖掘機的智慧型液壓 Rexroth 解決方案

Bosch Rexroth 提供豐富的液壓元件和系統解決方案產品組合。因此,對非公路用移動式機械製造商而言,我們是重要的合作夥伴。智慧型液壓代表著因應非公路用機械設計未來需求而將這項產品組合進行創新改良的下一步,例如操作輔助、自動化、能源效率、電氣化、舒適度、擴充能力以及更強大的永續發展能力。

為此,元件需要採用智慧技術的整合式感測器。要將控制功能軟體化,從而提高調整方面的靈活度。要能透過 CAN 通訊取得操作與效能資料。要透過完整的智慧型元件產品組合落實這些目標,關鍵在於標準化和模組化。致動器和感測器標準化也有助於落實軟體功能標準化。軟硬體採用模組化設計,有助於將解決方案擴大運用於不同的液壓系統及用途。

瞭解 Bosch Rexroth eOC 和 eCC 架構非公路用移動式機械液壓元件的未來。穩扎穩打地迎向未來。

適用於開路用途的智慧型解決方案

適用於行動液壓電子控制的 Bosch Rexroth eOC 軟體平台

eOC

eOC 軟體平台適用於開路液壓元件和系統的電子控制。這個平台結合智慧型液壓元件與標準化的模組化軟體架構,能支援您針對移動式機械所需的功能自行打造客製化解決方案。為協助您在解決方案,輕鬆選擇所需的擴充,我們的產品組合包含三類:eOC BODAS 閥件控制、eOC BODAS 泵控制,以及前兩項的組合:eOC 系統解決方案。

Rexroth 控制區塊 RS Large 及元件驅動器 eOC BODAS 閥件控制

eOC BODAS 閥件控制

主控制閥電動液壓致動是長久以來的業界標準,農用機械尤其如此。今昔不同之處就在整合於現代非公路用機械的電子解決方案所佔比例。操作人員輔助系統講求主控制閥與機載動力定位感應器保持即時互動。進階工具處理則要求要能在運作過程中靈活調整閥件。Bosch Rexroth 推出的 eOC BODAS 閥件控制解決方案套件能因應所有需求:能靈活調整的閥件致動功能、CAN 操縱桿和踏板、能支援輔助和自動化功能的 EH 控制主閥件。

Rexroth 元件驅動器 eOC BODAS 泵控制及基礎泵浦 A10VO

eOC BODAS 泵控制

泵浦是任何液壓移動式工作機的核心,是供電與配電之間的介面。我們新推出的元件驅動器 eOC BODAS 泵控制,能讓兩者皆能發揮最佳效能。泵浦和柴油引擎或電動馬達之間若能持續保持 CAN 通訊,在所有運作狀態下,都能讓可用的輸出功率發揮最大效能。同時,由於泵浦控制軟體是可以調整的,因此,泵浦能穩定提供執行系統所需的量及壓力。eOC BODAS 泵控制完全改變了液壓系統設計。它奠定了未來液壓架構的基礎,同時也讓所有移動式工作機都能發揮更高的效率和效能。

eOC BODAS 閥件和泵控制與 Rexroth RC Large 和 AS open 的組合

eOC 系統解決方案

由於 eOC BODAS 閥件和泵控制結合在同一個電子控制單元中,您就可以在最完美的基礎上增加輔助和自動化功能。泵浦和閥件的控制特性就是依照操作人員的要求,而且很容易就能因應所需的機械功能進行調整。除此之外,還會進行一項智慧型自動校正例行作業,讓所有感測器和致動器在機械使用壽命內確實保持效能。所有 eOC 軟體解決方案均採用共同的模組化架構,從而提升可靠性、輔助升級流程,以及簡化整合其他功能的步驟。想盡可能精簡工程與軟體開發方面的心力?就從 eOC 開始!

適用於閉路用途的智慧型解決方案

適用於行動液壓電子控制的 Bosch Rexroth eCC 軟體平台

eCC

eCC 如同 eOC 平台,是以閉迴路軸向活塞單元及相關系統所組成的成熟產品組合為基礎。因此,Bosch Rexroth 將軸向活塞單元的液壓機械控制功能轉換成機電控制,進而建構出軟體。掌握軟體架構模式的優勢來建立模組,並以永續發展作為前提,讓移動式機械發揮最佳效能。Bosch Rexroth 推出這款新的元件驅動器,能大力支援機械製造商改良機械行為並能可靠地改善與上游工程的流程。運用 eCC BODAS 泵控制進行最理想的控制模式改變,並且在運轉過程中靈活調整泵浦動力。

Rexroth 元件驅動器 eCC BODAS 泵控制及基礎泵浦 A4VG

eCC BODAS 泵控制

Bosch Rexroth 推出的 eCC BODAS 泵浦控制,讓液壓閉路開始可以採用新的電子元件驅動器執行軸向活塞泵浦功能。其目標在於精簡保留不可或缺的液壓硬體,並且運用軟體輔助管理減壓之類的液壓機泄功能,以及各種控制功能。這樣的設計能夠簡化機械架構,並且大幅減輕機械製造商的工程開發壓力。操作人員將受惠於精準控制機械功能,而且可能可以做到因應不同的機械條件迅速獨立更改元件。從營造、農業、材料處理與林業機械到市區車輛的所有非公路用機械。

您的優勢

Rexroth 智慧型液壓方法支援機械製造商建構一致的架構,同時降低其移動式機械在元件方面的差異。我們的 eOC 和 eCC 客製化解決方案完全因應您的市場需求精心規劃,能減輕設計和工程方面的心力。功能更多、更好,適用於類型更廣泛的機械 – 現在就開始使用這款高效率驅動器!

Rexroth 智慧型液壓系統能提高效率

效率

  • 進階動力管理
  • 縮小系統規模並降低複雜程度

Bosch Rexroth 的智慧型液壓系統能提高擴充能力

擴充能力

  • 標準化的解決方案模組
  • 標準化的軟體架構

選擇 Rexroth 智慧型液壓系統能提高永續發展能力

永續發展能力

  • 最佳化的元件設計
  • CAN 控制介面

Bosch Rexroth 和智慧型液壓系統能提高可靠性

可靠性

  • 自動校正
  • 狀態監控

能發揮更高效能的專業液壓系統