i-CHoose i-CHoose

i-CHoose 為精簡型液壓系統的設計設立了新標準,使工程師能夠在單一、簡化的工作流程中配置液壓積體電路 (HIC)、精簡型換向閥 (CDV) 和精簡型電源模組 (CPM)。

在 Youtube 觀賞影片

精簡型液壓系統設定工具

i-CHoose 包含最全面的元件庫,具有完整的目錄資料,並可持續檢查專案參數。它還能以 2D 和 3D 視覺化方式引導工程師完成配置,確認佈局準確性和電路邏輯,並生成詳細的材料、圖紙和檔案匯出報告。


主要功能和亮點

讓專案以更快的速度和更高的效率從設計階段進入生產階段。

  • 適用於 HIC、CDV 和 CPM 系統的統一配置
  • 全面的元件庫
  • 即時檢查邏輯、壓力和流量參數
  • 用於佈局和配合驗證的 2D 和 3D 視覺化
  • 含 BOM、PDF、DXF 和 3D STEP 匯出的詳細報告
  • 持續更新資料庫以確保相容性
  • 安全的資料處理與版本控制

i-CHoose 會不斷更新元件審查、錯誤修正、新功能和元件庫,因此請務必保持最新版本。

下載項目

下載 i-CHOOSE

索取您的 i-CHoose 金鑰
i-CHoose:最新內容
i-CHoose:常見問題集

系統要求:

  • 使用 MS Windows XP、Vista、7、8、10 的電腦
  • 微軟 IE 6 或更高版本
  • NET Framework V.4.0 或更高版本
  • DirectX 9 或更高版本
  • 128 MB(建議使用 256 MB)視訊記憶體

開始使用 i-CHoose。索取您的金鑰。