液壓式腳踏板是一種直接調節液壓迴路的先導控制裝置,能在如營建及物料搬運機械等應用中,為操作員提供直接且具連動感的操作感受。電子式腳踏板則是將精準的數位訊號(如 CAN 總線、PWM 或類比訊號)發送至機械的 ECU。這種架構對於現代非道路車輛至關重要,它能實現靈活的軟體定義反應曲線、進階診斷功能,並與 ADAS 等智慧系統無縫整合。
從強固的液壓控制,到先進的電子精密操控,Bosch Rexroth 的腳踏板產品組合為安全性與效能樹立了新標竿。無論是作為液壓或電子式先導控制裝置,皆提供單踏板與雙踏板版本,專為最高的可靠性與耐用性而設計,確保在最嚴峻的非道路環境中,精準控制行駛、制動及工作功能。
您可以選擇我們提供直接、可靠力傳遞的液壓踏板,或是採用 BODAS 技術、具備可調訊號、符合功能安全要求且能維持長效精準度的創新電子式踏板。無論您的機械有何種需求,我們都能提供完美的介面,實現安全且高效的操作員體驗。
常見問題集
在此尋找您最常提問的解答。
液壓式與電子式腳踏板的差異為何?
何時需要 PLc 或 PLd 等級的腳踏板?
對於任何安全關鍵的機械功能,若元件故障可能導致損害,您便需要具備功能安全的腳踏板。根據 ISO 13849 等全球安全標準,這對於行駛驅動系統及主要制動系統等應用是強制要求。我們的電子式腳踏板可配備冗餘感測器系統,以達到高達 Performance Level d (PLd) 等級,確保您的機械符合從歐洲到北美等任何營運地區的嚴格安全法規。
Rexroth 腳踏板是否適用於嚴苛的非道路環境?
Bosch Rexroth 腳踏板專為在最嚴苛的非道路環境中展現耐用性而設計,無論是泥濘的營建工地,或是塵土飛揚的農業場域。它們具備強固的金屬外殼與高 IP 防護等級(如 IP67)的密封設計,並經過防水、耐化學物質、抗振動及極端溫度的嚴格測試。這種經過驗證的強固性,確保了無論身處何種氣候或地點,都能提供可靠的效能與設備的最大運作時間。
有哪些安裝選項可用(例如,地板安裝、懸掛式)?
為確保能無縫整合至全球行動機械市場中多樣化的駕駛艙設計,我們的腳踏板主要提供靈活的地板安裝配置。許多型號可選擇配備或不配備底板,從而為您的設計工程師提供必要的靈活性。對於特定需求,例如懸掛式踏板,我們建議諮詢我們的區域應用專家。
我在哪裡可以找到技術文件、規格書與 CAD 模型?
您可以在各個產品頁面上存取詳細的技術規格書、安裝手冊及更多產品資訊(可依需求提供 2D/3D CAD 模型)。請造訪 Rexroth 下載中心,以取得所有公開技術文件。