HMI 人機介面液壓與電子式操縱桿及握把

行動機械專用操縱桿

從簡單強固的先導控制裝置,到先進的多功能操縱桿,Bosch Rexroth 能為您的行動機械提供完美的解決方案。我們的產品組合提供完整的自由度,讓您得以打造理想中的 HMI 人機介面。

您可以選擇我們具備直接、漸進式控制特性的液壓操縱桿,或是搭載 CAN、PWM 或類比訊號、並能滿足高達 PLd 安全等級功能安全需求的電子式操縱桿——後者由 BODAS 技術驅動。我們提供多款符合人體工學設計的握把可供選擇,並可依據您應用的確切需求,完全配置各種開關與比例控制元件,為您的設計畫下完美句點。

Rexroth 操縱桿產品系列

電子式操縱桿

電子式操縱桿

操縱桿配備最多兩個比例軸,並提供靈活的 CAN、PWM 或類比訊號輸出選項,能無縫整合至任何電子系統。4THE5 產品系列專為高可靠性而設計,符合高達 PLd 等級的功能安全標準,確保最高的安全性與效能。透過專為現代行動機械設計的數位控制,探索更高層次的 HMI 人機介面體驗。

深入瞭解
深入瞭解
液壓操縱桿

液壓操縱桿

享受直接、漸進且靈敏的機器控制體驗:操縱桿提供鑄鐵或鋁合金本體,以及最多四個先導控制油口,使其成為強固且靈活的解決方案。搭配如用於精準定位的定位功能等選項,確保在最嚴苛的應用中也能提供可靠的效能。

深入瞭解
深入瞭解
HMI 人機介面握把

握把

從多種造型中進行選擇,並配置各種按鈕、On/Off 翹板開關或比例控制元件。具備高達 PLd 等級的功能安全選項,讓您能夠打造客製化且高效能的 HMI 人機介面解決方案。我們的握把專為卓越的人體工學與全方位的操控體驗而設計。

深入瞭解
深入瞭解
強固且符合人體工學的 SENSE+ 操縱桿

SENSE+ 操縱桿

這款專為行動機械設計、高度符合人體工學且多功能整合的操縱桿握把,是 4THE5 電子式操縱桿家族的一員。其模組化設計允許透過多種開關與比例式翹板開關,進行廣泛的客製化。專為強固性能而生,能提升操作員的舒適度與操控性,並輕鬆適應多樣化的應用需求。

深入瞭解
深入瞭解
非道路車輛 HMI 人機介面解決方案線上配置工具

設計您的專屬 HMI 人機介面解決方案

使用 Rexroth 線上配置工具,為您的行動機械量身定制 Rexroth HMI 人機介面產品解決方案,只需幾個步驟即可簡化您的決策過程。

立即配置
Bosch Rexroth HMI 人機介面操縱桿專家

「選擇完美的操縱桿取決於您的特定任務需求。Bosch Rexroth 的模組化產品組合為每一種情況提供了最佳解決方案。歡迎與我們的專家討論,以找到最適合的配置。」


Bosch Rexroth 產品經理

常見問題集

在此尋找您最常提問的解答。

何時需要 PLc 或 PLd 等級的操縱桿?

對於任何安全關鍵的機械功能,若其故障可能對人員或環境造成風險,則必須使用具備功能安全的操縱桿。這適用於在全球安全標準(如 ISO 13849 或 IEC 61508)規範下運作的機械中之轉向、制動及舉升操作。我們的電子式操縱桿提供配備冗餘感測器、可達 Performance Level d (PLd) 等級的型號,確保您的設備符合從歐洲到北美等全球各地嚴格的國際安全法規。

CAN 總線操縱桿相較於類比式操縱桿有何優勢?

對於現代化、智慧化的車輛而言,CAN 總線操縱桿是 OEM 原廠設備製造商的首選。它大幅減少了線路配置的複雜度,對工作現場的電氣干擾具有高度免疫力,並能實現先進的診斷功能,便於故障排除。雖然簡單的類比式操縱桿是基本功能的可靠解決方案,但對於複雜機械而言,CAN 總線協定(如 SAE J1939)已是標準配備。這確保了所有電子元件之間的無縫通訊,對於全球佈局的機械車隊而言,這是一個關鍵因素。

Rexroth 操縱桿是否適用於嚴苛的非道路環境?

Bosch Rexroth 操縱桿專為極端耐用性而設計。它們具備高 IP 防護等級(例如 IP67),能夠抵抗灰塵、水分以及高壓清洗。憑藉堅固的材質製造,並經過嚴格的振動與溫度測試,確保它們能夠在最嚴苛的非道路條件下——無論是極地嚴寒、沙漠酷熱或潮濕氣候——提供可靠性能。這確保了設備在全球範圍內的最大運作時間。

操縱桿的「定位」或「自鎖」功能是什麼?

定位功能為操作員提供操縱桿操作路徑中的觸覺「卡嗒」聲或明確的定位點。而自鎖功能則能機械性地將操縱桿保持在該定位位置,直到操作員主動將其復位。這些功能對於需要恆定設定的操作(如維持固定速度或恆定液壓流量)非常實用。其結果是,在重複性任務中提升了操作員的舒適度與精準度。

我在哪裡可以找到操縱桿的技術文件與 CAD 模型?

您可以在各個產品頁面上存取詳細的技術規格書、安裝手冊及更多產品資訊(可依需求提供 2D/3D CAD 模型)。請造訪 Rexroth 下載中心,以取得我們行動機械解決方案組合的所有公開技術文件。

支援

兩位專家正在討論 HMI 人機介面相關議題

聯絡資訊

請聯絡我們的專家,為您的下一個 HMI 人機介面專案尋求量身訂製的解決方案並進行個別討論。

與我們的專家聯絡

聯絡據點查詢工具
聯絡據點查詢工具
Rexroth HMI 人機介面解決方案相關產品文件

產品文件

請造訪 Rexroth 下載中心,以取得更多關於我們 HMI 人機介面產品組合中解決方案的技術細節、產品資訊及其他文件。

下載中心
下載中心
非道路車輛行動機械

影片

深入了解 Rexroth HMI 人機介面如何改變非道路車輛市場:觀看最新影片,進一步了解我們的產品與解決方案。

觀看播放清單
觀看播放清單