×

中频系统

PRC7000


  • 适用于点焊和凸焊
  • 峰值电流最大 1600 A
  • 高可用率
  • 最大能源效率
  • 极高的焊点质量

借助自适应式的控制算法,新的力士乐焊接控件 PRC7000 为保持稳定的高焊接质量创造了最佳条件。可以组合不同的板厚度,且从钢到铝的不同材料都可以使用。通过精确地调节焊接电流,可以有效地避免出现焊接飞溅和成本高昂的返工。

已经针对焊接过程的所有未来需求重新设计了操作、过程控制和监控功能。

集成型 IOT 功能可为上游系统中的集中处理、质量监控和技术数据管理功能提供数据。

  • 适用于点焊和凸焊
  • 峰值电流 600 A
  • 电源 400 … 480 V,500 … 690 V
  • 风冷和水冷
  • IOT Connectivity
  • 适用于点焊和凸焊
  • 峰值电流 1600 A
  • 电源 400 … 480 V,500 … 690 V
  • 风冷和水冷
  • IOT Connectivity
  • 快速便捷地对 PRC7000 焊接控件进行调试、编程和诊断
  • 可自由编程的焊接程序
  • STC 功能,用于板材组合的快速示教
  • 使用焊枪存储器模块 MGDM 对焊枪的模拟测量值进行采集和预处理
  • 使用紧凑型逆变器 IndraDrive HCS01 控制焊枪
  • 适用于中频控件 PRC7300 和 PRC7400 的附件


可以调整,状态 2021-07-06 12:21:03