×

ctrlX AUTOMATION


  • 最大可伸缩性和可扩展性
  • 系统功能完美协调
  • 支持几乎所有常见的接口和编程语言
  • 通用软件和工程工具箱,用于简单工程以及创建,提供和使用自动化功能
  • 通过使用经典编程语言(例如IEC 61131),最新脚本语言(例如NodeRED)或新的图形编程语言,灵活而开放
  • 使用ctrlXCOREvirtual,无需硬件即可通过虚拟测试进行简单的启动和工程设计
  • 直接访问在线服务,例如ctrlX App Store,ctrlX AUTOMATION Community
  • 独立于硬件的Motion系统
  • 采用最新应用技术的模块化软件系统
  • 完整开放的自动化系统
  • 跨平台性能和开放性
  • 可从驱动器集成的单任务系统扩展到多核使用的嵌入式控制系统
  • 通过 ctrlX 数据层与高级语言应用程序进行独特交互
  • ctrlX I/O 作为本地或分散的 I/O 系统
  • 通过符合最高安全标准的 ctrlX 设备门户进行管理的全新服务方式
  • 屏幕尺寸为 7" - 24" 的可扩展产品系列,适用于移动和固定式 HMI 应用
  • 以用户为导向的设计,创新的多点触控显示屏,可实现最佳的可用性
  • 集成了10"消费类平板,作为移动入门级 HMI 解决方案使用
  • 适用于所有 HMI 解决方案的基于 Web 的工程设计
  • HTML5 用于独立于硬件的高质量、可扩展显示
  • 通过生产过程中的无反馈更新实现最大生产能力并确保未来安全性
  • 本地保存用于维护的机器数据
  • 完全集成用于访问控制和远程维护的 IT 安全标准
  • 无缝集成到博世 Nexeed 工业应用系统中
  • 统一且独立于硬件的控制系统架构,基于具备实时能力的 Linux
  • 与 EtherCAT Ecosystem 连接
  • 基于应用程序的开放式功能扩展
  • 与 IT 层级的安全连接
  • 可以通过 ctrlX 设备门户进行管理 - 云连接、远程访问、更新
  • 紧凑:控制柜内的占用面积减少 50%
  • 灵活且不受限的拓扑
  • 贯穿始终的 EtherCAT 技术
  • 简单和快速调试
  • 可拆除的外设插头
  • 从规定了额定值的简单轴到集成轴Motion系统
  • ctrlX DRIVE 伺服电机的电流变化范围为 6 至 375 A峰值,ctrlX DRIVE 伺服电机的扭矩变化范围为 3.7 至 692 Nm峰值
  • 节省空间的设计:适用于 300 mm 控制柜,每根轴款 25 mm,电机的规格缩小了 30%
  • Plug & Play:采用单电缆技术的 ctrlX DRIVE 和 ctrlX DRIVE 伺服电机
  • 广泛的电机产品组合,最佳适应机器要求:旋转,线性,套件或外置式
  • 可扩展的开放式 IPC 产品系列,从标准应用到高端应用均适用
  • 适用于边缘的高性能数据处理以及机器与控制层的连接
  • 专为在恶劣的环境条件下长期使用而设计
  • 面向未来借助现代技术和长期可用性
  • 拥有全面的接口和扩展选项,维护需求低
  • 可扩展:从驱动集成解决方案到全面的安全控制系统
  • 紧凑性 - 在控制柜和机器上
  • 认证的库和功能块
  • 开放标准,通过标准通信和安全协议实现连通性
  • 可长期使用且易于维护


可以调整,状态 2021-11-16 08:05:25