×

ctrlX CORE


  • 统一且独立于硬件的控制系统架构,基于具备实时能力的 Linux
  • 与 EtherCAT Ecosystem 连接
  • 基于应用程序的开放式功能扩展
  • 与 IT 层级的安全连接
  • 可以通过 ctrlX 设备门户进行管理 - 云连接、远程访问、更新

ctrlX CORE,ctrlX AUTOMATION 的核心

 

工业级长寿命 ctrlX CORE 控制平台的应用范围广泛,例如,可以用于通用机械工程市场的 PLC 应用程序,通过运动应用程序实现简单的处理任务,也可以用作客户特定专业知识的纯开放和行业兼容控制平台。

从设计、性能到软件和网络,博世力士乐在各个层面上都有众多功能,因此,它提供的不仅仅是功能强大的控制器。ctrlX CORE 是通用、灵活的开放式控制平台,为每个工厂的未来做好准备。

作为标准,ctrlX CORE 始终使用 EtherCAT 作为自动化总线,并通过通用工程设计无缝集成到标准化生态系统中。同时,该平台支持所有用于连接到 IT 层级的通用通信标准。基于 Linux 的操作系统是开放的,可以集成所有 ctrlX CORE 和 ctrlX WORKS 工程设计应用程序以及其合作伙伴及客户特定应用程序。集成的 ctrlX 数据层管理应用程序之间的实时和非实时通信。

使用 ctrlX 设备门户网站,可以集中管理控件并通过远程访问进行维护和更新。通过 IEC 62443 认证,ctrlX CORE 可将机器安全地连接到 IT 层级中。

  • 集成了驱动器的控制器
  • EtherCAT 主站作为自动化总线,用于连接外围设备
  • 多以太网从站,用于连接到更高级别的控制器
  • 用于集中管理连接设备的设备门户
  • 基于控制柜的紧凑型控制系统
  • 性能强劲的 2GB RAM 和四核 ARM CPU(64 位)
  • EtherCAT 主站作为自动化总线,用于连接外围设备
  • 用于灵活组网的强大接口
  • 适用于各种自动化任务和第三方应用程序的最佳控制平台


可以调整,状态 2021-11-10 08:05:47