×

ctrlX DRIVE


  • 从规定了额定值的简单轴到集成轴Motion系统
  • ctrlX DRIVE 伺服电机的电流变化范围为 6 至 375 A峰值,ctrlX DRIVE 伺服电机的扭矩变化范围为 3.7 至 692 Nm峰值
  • 节省空间的设计:适用于 300 mm 控制柜,每根轴款 25 mm,电机的规格缩小了 30%
  • Plug & Play:采用单电缆技术的 ctrlX DRIVE 和 ctrlX DRIVE 伺服电机
  • 广泛的电机产品组合,最佳适应机器要求:旋转,线性,套件或外置式

博世力士乐为客户开发的 ctrlX DRIVE 是世界上最紧凑的模块化驱动系统。除了节省空间的尺寸和最大可伸缩性之外,ctrlX DRIVE 的优势还包括为用户提供几乎无限的组合方式、先进的工程工具和高能源效率。

博世力士乐伺服电机是 ctrlX DRIVE 产品组合的出色一员。该电机结构紧凑,兼具非常高的动态性能和位置、转速和扭矩精确度。

  • 从规定了额定值的简单轴到集成轴Motion系统
  • 可调节的供电器功率从 2 至 140 kWcont
  • 可调节的驱动功率从 6 至 375 Apeak
  • 单电缆技术减少了布线工作,电缆最长可达 75m,无附加部件
  • 内置安全技术装置,最高可达 SIL3
  • 电机品种齐全,适用于所有旋转和线性运动
  • 具有高动态性的坚固设计,确保经济生产
  • 单电缆连接技术,实现简单快速安装
  • 各种适合特定应用的选项,例如:冷却方式,编码器系统,防松闸等
  • 通过 ATEX 认证的防爆规格


可以调整,状态 2021-11-17 12:06:07