×

ctrlX IPC


  • 可扩展的开放式 IPC 产品系列,从标准应用到高端应用均适用
  • 适用于边缘的高性能数据处理以及机器与控制层的连接
  • 专为在恶劣的环境条件下长期使用而设计
  • 面向未来借助现代技术和长期可用性
  • 拥有全面的接口和扩展选项,维护需求低

严苛的流程控制和技术(例如边缘计算)需要性能储备。博世力士乐利用 ctrlX IPC 可以灵活地提供这些性能,也可以进行扩展,甚至适用于高端应用程序。由于功耗低,因此硬件设计可以不带冷却系统和风扇。这样可以确保长时间无故障运行。

可以按照用户要求制定方案。由于有大量的扩展选项和众多的接口,因此可以根据需求精确地定制解决方案。IPC 产品组合还可以访问软件和工程 Toolbox ctrlX WORKS 的功能。这样可以进行简单的基于应用程序的工程设计。具有不同性能水平的 PR Box PC 可以与距离最长 100 米的 DR/DE 系列 12 至 24 英寸多点触摸显示器搭配使用,也可以与 VR 系列 Panel-PC 组合使用。第三方提供的标准部件或开源软件还可以确保灵活性和自由发挥的空间。

许多接口可用于通信。 ctrlX IPC 构成了现场级别和云之间的理想接口,并确保可靠安全地传输大量数据。举例来说,有了 ctrlX IPC,各个企业可以通过强大的边缘计算来应对工业 4.0 中不断增长的数据量:在将数据传输到控制系统、云等设备之前,将使用边缘的高性能工业 PC 对数据进行分散处理。 ctrlX IPC 采用新的方案,通过边缘计算来监控和优化流程和状态。

硬件和软件的集成安全性基础架构可同时保护应用程序和机器的可用性。硬件具有强大的抗冲击和抗振动能力,并具有很高的 EMC 稳定性。因此,它适合在几乎所有应用程序和环境中使用。

 

 

 

  • CPU:Intel ATOM E3815
  • RAM:4 GB
  • 操作系统:Linux Ubuntu 核心
  • 扩展插槽:1 x mPCIe 接口模块或 mSATA 大容量存储器
  • 大容量存储器:板载 32 GB eMMC
  • CPU:Intel ATOM E3940
  • RAM:8 GB
  • 操作系统:Windows 10 IoT Enterprise
  • 扩展插槽:1 个 mini PCIe
  • 大容量存储器:1 个 SSD/HDD
  • CPU:Intel 酷睿 i3/i5/i7
  • RAM:8-16 GB
  • 操作系统:Windows 10 IoT Enterprise
  • 扩展插槽:2 个 迷你 PCIe、1 个半尺寸迷你 PCIe
  • 大容量存储器:2 个 SSD/HDD (RAID)

可以调整,状态 2021-11-10 08:06:18