1. 首頁
  2. 服務與支援
  3. 服務
  4. 電子驅動與控制系統維修
圖片顯示一位維修人員在維修工廠內對馬達進行維修工作。

電子驅動與控制系統維修

全面自動化維修:從維修、維修可用性擴展,到現代化——一應俱全!

我們針對驅動與控制技術提供多元服務,保證您的系統運行暢順,並確保您的機器在超過 25 年的服務壽命內發揮最高的效率和可靠性!

圖片顯示一名女子坐在桌前,面前放著螢幕,正在使用電話通話。

客戶服務與支援

在至關重要的時刻,我們始終是您值得信賴的夥伴。我們的客戶服務和支援團隊可確保您的系統在全球各地全天候無縫運作。無論您是需要透過我們的 24/7 全天候熱線獲得即時協助、在我們的認證服務中心進行加急維修,或是使用我們的全球物流網路取得原廠備用零件,我們都致力於將您的停機時間縮到最短。我們也提供專業的翻新 Remanufactured Products,並提供完整的保固,是永續且符合成本效益的替代方案。依靠我們迅速、專業和有效率的支援,確保持續營運,同時最大化企業生產力。

聯絡我們!
聯絡我們!

熱線與服務台

我們的 Bosch Rexroth 專家全天候為您提供緊急支援。您可透過我們的全球 24/7 服務熱線,獲得即時可靠的故障追蹤與排除支援。

在緊急情況下,我們提供快遞備用零件、緊急維修,或直接派遣服務專家到您的營業地點。根據要求,我們可以使用 TeamViewer 或 Teams 線上遠端存取您的機器。

機械停機,分秒必爭,因此我們立即採取應對措施,確保您的機械迅速恢復運轉。

24/7 全球服務熱線:+49 (0) 9352405060

維修

通常,只需更換易損零件或故障組件即可,而不必購買更昂貴的替換裝置。如有必要,我們經過培訓的維修團隊可在一天之內完成組件維修。我們甚至為重量不超過 40 公斤的產品提供全歐洲免費取貨服務。

我們設計的產品,在需要維修時可由製造商輕易拆解和維修。我們的快速維修將停機時間降至最低,透過獨家使用原廠零件提升成本效益,並確保所有維修均依照製造商規範執行,保障安全無虞。

為將停機時間降至最低,您可選擇在一天內從我們的維修工廠收到備用零件,以縮短維修時間。這使您能在產品維修期間保持機器持續運作。

我們的 ISO-9001 認證工廠遍佈全球,提供統一的品質標準以及長達 60 個月的保固期。透過 ctrlX Digital Service Assistant,您還可以全天候存取所有維修工具(例如:開始維修工作、檢視工作的維修狀態)。

ctrlX Digital Service Assistant 網站

備用零件維修

Bosch Rexroth 原廠備用零件可確保機器的使用壽命及可靠性。如果發生故障,您可以從快速提供和交付正確的備用零件中獲益。

作為新備用零件的替代方案,我們也很樂意為您提供再製造產品作為備用零件的解決方案,但需視供應情況而定。與新產品相比,保固期相同且價格更便宜,可節省超過 50% 的二氧化碳排放量!只需透過我們的服務台或 ctrlX Digital Service Assistant,即可隨時隨地識別並訂購備用零件——無論您使用電腦、智慧型手機或平板裝置,全天候服務不間斷。

我們遍佈全球的區域物流中心可確保在緊急情況下,備用零件可在數小時內送達。我們的現場維修將根據要求承擔更換後的調試工作。

我們保證在系列停產後可提供長達 25 年的備用零件,同時也提供先前品牌的原廠零件,例如 Bosch Automation、Indramat 和 Nyquist。

ctrlX Digital Service Assistant 網站

更多有關再製造產品的資訊

再製造產品

您可以根據經過認證的 Rexroth 標準對機器和系統的組件進行全面檢修,從而永久性地提升機器和系統的可用性。作為預防措施,我們會更換所有易損零件,使產品在技術上恢復如新。這可將停機的可能性降至最低,並確保機器的長期生產力。

產品大修可在生產淡季有計劃地逐步進行。得益於製造商提供的 24 個月保固期,大修後的產品與新產品具有相同的品質標準。

此外,還可提供選購的「REMAN+」可維修性延長服務,在產品停產的情況下,也可保證提供更多年的維修服務。

更多有關再製造產品的資訊

圖中是 Bosch Rexroth 的 Remanufactured Products 貼紙,背景為深藍色。貼紙上印有 Rexroth 商標,搭配「REMAN」字樣,並以綠色圓圈環繞。

Normandise Pet Food 的再制造維修

François Duquesne 很高興:「一切都如其所是。」他對身旁的機器投以滿意的目光。每一秒,它都在關閉和密封紙箱。「就該這樣。」位於法國維爾的 Normandise Pet Food 總經理 Duquesne 正站在店面一台銀色的大型機器前。20 年來,該機器一直用於包裝和標籤寵物食品。Bosch Rexroth 電子驅動器確保製程自動順暢運行。為了讓機器保持這樣的性能,Normandy 工廠的機器在去年進行了翻新。作為 Bosch Rexroth 的再製造服務,使用過的組件都經過全面檢修。

閱讀更多資訊

圖中是一位技術人員站在機器旁。

最佳化與生命週期管理

最大化現有系統的效能!我們協助您發掘機械的全部潛力。透過最先進的改裝解決方案和升級套件,我們提升效能和能源效率,而我們主動的可用性管理則可確保未來數年的服務和零件供應。透過合作,我們可以延長您設備的生命週期、提供可預測的成本,並為您未來的生產做好準備。

聯絡我們!
聯絡我們!

改裝、現代化和產品升級套件

透過改裝、現代化和產品升級套件,提升機器的成本效益和能源效率。以現代化、高性能的變體取代過時的自動化技術。我們的 Bosch Rexroth 專家負責調試和編程工作。

從標準化且經過驗證的組件和系統產品升級套件,以及針對特定機器類型或個性化改裝專案的完整解決方案中獲益。我們的改裝解決方案將其基本技術與現代自動化和最新技術相結合,顯著延長您產品線的生命週期。與新系統相比,這可節省成本,而且無需更換機器。我們很樂意為您提供建議,並共同評估最佳化您的機器和系統的潛力。

維修壽命延長與可用性管理

在標準維修階段之後,保證您現有機器和系統的服務可用性,或受益於自調試起長達 25 年的服務可用性保證。我們透過維修協議確保滿足您的需求。

Bosch Rexroth 保證在規定的時間內快速、可靠地在全球範圍內交付指定的工業自動化產品。我們共同商定詳細的備用零件清單和回應時間。

我們的使用壽命和延長方案可提升機器可用性、延長服務壽命、規劃安全性、使成本可計算以及降低儲存成本。

圖中是 Bosch Rexroth 的 Remanufactured Products 貼紙,背景為深藍色。貼紙上印有 Rexroth 商標,搭配「REMAN」字樣,並以綠色圓圈環繞。

Bosch Rexroth PPC 控制系統的使用壽命延長方案

您的 PPC 控制系統的使用壽命已接近尾聲,而備用零件的供應卻越來越少。透過我們,您可以延長 PPC 控制系統和我們的驅動技術的可維修性,保護您的機器,並持續有效地運作您的系統。我們保證為工業自動化的指定組件提供快速可靠的維修服務。與我們共同制定詳細的物料清單,以最大化設備可用性、規劃安全性及最佳化成本。

圖片顯示在生產環境中戴著安全帽的兩個人正在進行磋商。

技術維修與諮詢

在對您的業務最重要的地方利用我們的專業知識。無論是利用我們專業的現場維修來最佳化您的現場系統,還是利用我們的 IT 安全諮詢來保護您的互聯生產,或是確保符合機器安全的法規標準,我們都是您值得信賴的卓越中心。我們的專家從單一來源提供實用的解決方案和策略諮詢,確保您的設備不僅保持高效率,而且完全安全,並為未來做好準備。

聯絡我們!
聯絡我們!

現場與工程維修

我們的 Bosch Rexroth 客戶服務在整個生命週期中,為您提供現場調試、診斷、糾正故障及擴充機器的支援。這能持續提升系統效能,並確保長期的維護與保養。

我們的現場維修團隊遍及全球,可解決應用問題、為機器編程並排除故障。憑藉廣泛的專業知識以及對所有控制與驅動技術的整體視角,我們提供快速的解決方案,並持續改善生產力。透過我們的現場維修,讓您享受更有效率的系統效能。

IT 安全諮詢

以我們的高 IT 安全標準保護您的數位化、互聯製造。保護您設備與生產流程的相關數據,並對員工進行資訊安全培訓。

我們的專家會進行威脅和風險分析,並提出個性化措施來保護您的機器和系統。

我們也提供安全機制驗證,並進行弱點分析和培訓。從我們的知識中獲益,與我們攜手穩健前行!

安全諮詢

透過最佳的機器安全性達到最高生產力。Bosch Rexroth 協助您使機械設備符合現行德國法規要求,確保安全無虞。

我們的專家會檢查您的機器、協助您進行風險評估、規劃必要的措施,並負責安裝、調試和符合性評估——所有流程均嚴格遵循德國現行法規。因此,它們可減輕您在各方面的負擔,同時確保機器安全。