- 標準化介面提高隨插即用整合作業容易度
- 採用通過實測驗證的工業及汽車業零組件提高可靠性
- 以精簡製造大量生產為設計宗旨
乾旱或洪水之類的極端天氣現象,全球氣候變遷的暖化問題,令人無法忽視:對這世代的我們而言,減緩環境影響是最刻不容緩的挑戰。安全、有效率又能靈活調整規模的水下系統應用於新興的水下產業,例如碳捕捉、利用與封存 (CCUS) 與綠氫 (H2) 離岸生產,是能源業降低環境影響的要素。要協助這類產業降低成本,就需要能靈活調整規模的解決方案。
eSEA 產品組合能協助您排除障礙:簡單易用的水下電動致動器完全靠電力讓水下閥門運作,線性移動或旋轉移動都不成問題,即使高或低負載也不受其影響。我們的致動解決方案設計簡單明瞭,以通過安全實測驗證且穩定可靠的解決方案取代液壓,而且相當省電,因此能降低水下安裝作業的資本支出和營運支出。
簡述:eSEA 提供能靈活調整規模且具成本效益的致動器系統,是非常適合 CCUS 和綠氫這類用途的水下安裝作業。eSEA 產品全數著重於能源效率、安全性,以及整合簡易度。
精簡輕巧、能源效率高,提供智慧功能,也有通過實測驗證的安全保障:Bosch Rexroth eSEA 產品組合的水下電動致動器簡單易用,適合水下系統的所有用途:Torque、Spin、Push 和 Drive,各類負載全數適用。純電動技術相當精實助於消除對液壓供應和控制管線的需求。這項理想的解決方案不僅簡化且具模組化來安裝水下作業,從而加快上市速度及提高可靠性。
eSEA 產品組合可以直接安裝在綠地和棕地應用環境,適用於離岸風電能源領域、水處理設施,以及諸如碳捕捉、利用與封存 (CCUS) 和綠氫 (H2) 離岸生產之類的新型產業,而這些產業向來是推動能源轉型的重要助力。
運作原理是什麼?請看影片!
eSEA 水下電動致動器適用於水下系統的各類用途:
這些致動器採用的是工業零組件,在水深不超過 4,000 公尺處都能正常使用,而且,其設計適合在水下固定使用 25 年以上。斷電脫扣方法在實測驗證通過了符合安全且完整的最高等級 (SIL) 3 級要求。其能源效率相當高,在生命週期全程中,發電及輸電全都輕而易舉。由於採用標準化介面,這些精實的水下致動器就能輕易與綠地和棕地作整合。
探索我們的 eSEA 產品組合及其中的 Torque、Spin、Push 和 Drive 解決方案:
標準化
基礎設施
安全保障與可靠性
能源效率
數位化
了解關於 eSEA 產品組合的更多資訊:
Rexroth eSEA 產品組合 — 運用數位孿生與學習演算法強化閥門系統狀態監測