Taiwan 中文

選擇您的位置

Taiwan 中文
 

機器安全

智慧又經濟實現機器安全:博世力士樂利用其多種技術專長,以確保所有零組件運行安全

– Safety on Board: 從風險評估到作業啟動,以及員工訓練
– 最低開發和使用週期成本
– 最高生產率,最大安全性

 
 

安全性是世界各國機器和設備製造業面臨的巨大挑戰之一。製造商和使用者必須遵守國際和地區標準以及法律規定。 例如,某些產業和應用領域的特定安全方法在國際上需符合 ISO 13849 標準,而在歐洲則需要符合歐盟2006/142/EC標準。一種機器是否能夠進入不同的市場,取決於它是否成功地做到符合所有規定。 作為傳動與控制技術的供應商,博世力士樂可以為每一項要求找到合適的解決方案。

為了方便您的機器有效滿足安全要求,我們為您提供Safety on Board: 這種方法包括風險評估、開發安全方案、選擇合適元件、安裝,投入使用以及對員工的訓練。 在博世力士樂,我們的專業覆蓋各個技術領域。 電子驅動和控制、液壓、機械、氣壓,也無論是單項元件還是整個系統 - 我們瞭解您的需求,並且開發合適的安全解決方案。 我們將針對您的需求找到最合適的硬體元件、軟體解決方案以及售後服務。

當然,對人員和設備進行符合標準的保護不應該影響生產效率。只有在安全系統和設備不影響他們工作的情況下,操作人員才可以實現最高生產率並且有效率地進行作業。 因為安全功能已經集成到驅動和控制系統當中,所以實施起來就非常方便快速。 智慧軟體模組簡化了參數設置。也就是說,機器可以很快地投入使用。 此外,開放的通訊方式可確保新元件與現有元件之間的完美合作。這樣,客戶不僅可以從新設備的優化工程設計獲益,還可以在對現有設備進行改裝時節約成本。 此外,力士樂元件作業可靠,進而在設備的整個使用壽命週期保證您的投資安全。

通過客製化的Safety on Board系統解決方案,您可以實現人機之間的最佳配合。之所以能夠做到這一點,是因為博世力士樂掌握了各種不同的控制技術之間的智慧匹配,並且非常瞭解您的應用需求 - 無論您的設備將在哪個國家使用。力士樂採用國際標準,也為您在滿足當地技術要求方面提供支援。