×

过滤器


其它信息

油是每个液压系统的核心组件。若液压系统故障,大多情况是因为油污染。力士乐液压油和润滑油过滤器和清洁系统可确保液压系统在整个使用周期处于理想的工作条件。

  • 过滤器材料配置:
    PWR...:玻璃纤维材料,有三个过滤器有效层
    H...XL:玻璃纤维材料,有两个过滤器有效层
    H...PZ:玻璃纤维材料,有两个过滤器有效层
    P...:用于润滑油和预过滤的滤纸
    VS...:用于冷却润滑剂应用的无纺布材料
    AS...:保水材料(吸水)
    M...:用于特殊液压油和高温的无纺布金属纤维
    G...:不锈钢纤维织物(可清洁过滤器滤芯)

可以调整,状态 2020-08-05 12:39:01