Home
Language
Imprint
Legal information
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
Gruppi standard
Gruppi silenziosi
Unità di serraggio e azionamento
Gruppi motopompa
Gruppi accumulatore
Circuiti di filtraggio-raffreddamento
Accessori gruppo
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Gruppi
Unità di serraggio e azionamento
UPE 2
Unità di serraggio e azionamento
■ Serie 1X
■ Pressione d’esercizio massima 700 bar
■ Potenza motrice 1,1 kW / 2,2 kW
IH15A
Moduli di comando per unità di serraggio e azionamento UPE2
■ Serie 1X
■ Pressione d’esercizio massima 500 bar
■ Portata massima 14 l/min
UPE 5
Unità azionamento
■ Serie 1X
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Potenza motrice 2,2 kW...4,0 kW
IH15B
Moduli di comando per unità azionamento UPE5, versione moduli di riduzione e moduli per montaggio esterno
■ Serie 1X
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 30 l/min
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.