|
 |
 |
WH 10
Distributori a cassetto a 3/2 e 4/2 vie, pilotati, con comando idraulico
| ■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WH 16
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando idraulico
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 300 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WH 22
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando idraulico
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 450 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WH 25
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando idraulico
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 650 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WH 32
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando idraulico
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1080 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WEH
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando elettroidraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WHH
Distributori a cassetto a 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando idraulico/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WPH
Distributori a cassetto a 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando pneumatico/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WMMH
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando a leva manuale/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WMRH
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando spintore a rullo/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WMUH
Distributori a cassetto a 3/2, 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando spintore a rullo (ruotato di 90°)/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WMDH
Distributori a cassetto a 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando a manopola/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
WMDAH
Distributori a cassetto a 4/2 e 4/3 vie, pilotati, con comando a manopola (con chiave)/idraulico
| ■ Serie 4X, 6X e 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |