CytroForce řídí pohyby nového ohýbačky plechu DLB 1500 BRDM přesně, výkonně a energeticky úsporně.
Skupina DELTA–TECH rozšiřuje své kapacity v oblasti tváření plechů o průkopnickou ohýbačku plechu. Jádrem celého systému je samostatný servohydraulický aktuátor CytroForce od společnosti Bosch Rexroth. Výsledek: maximální kvalita zpracování a energetická účinnost při minimálních rozměrech.
Shrnutí:
Skupina DELTA–TECH vybavila svoji novou ohýbačku plechu DLB 1500 BRDM samostatným servohydraulickým aktuátorem CytroForce od společnosti Bosch Rexroth. Díky vysokému měrnému výkonu a přesnosti zařízení CytroForce lze provádět vysoce přesné tváření plechů s přesností polohování 10 µm a opakovatelností 5 µm. Díky pohonu s dodávkou energie podle potřeby založenému na technologii Sytronix je zařízení CytroForce energeticky účinné. Podle údajů od zákazníků snižuje integrovaná konstrukce spotřebu energie až o 80 % a objem oleje se zmenší o 90 %. Díky CytroForce těží skupina DELTA–TECH z kompaktnější konstrukce stroje, zjednodušené integrace a nižších celkových nákladů, a to od fáze technického vývoje až po provoz a údržbu. To pro skupinu DELTA-TECH jako výrobce strojů znamená významné konkurenční výhody.
Maďarský strojírenský průmysl je známý svými pragmatickými a efektivními řešeními technických výzev. Skupina DELTA–TECH navazuje na tuto tradici při výrobě strojů pro zákazníky i v rámci vlastní výroby. Vynikajícím příkladem této typické kombinace vysokého výkonu a účinnosti je inovativní ohýbačka plechu DLB 1500 BRDM s integrovaným servohydraulickým aktuátorem CytroForce od společnosti Bosch Rexroth, která slouží k rozšíření kapacit zpracování plechů v závodě v Győru.
„Díky servohydraulickému aktuátoru CytroForce jsme v oblasti zpracování plechu dosáhli nové úrovně, pokud jde o přesnost, nároky na prostor a energetickou účinnost.“
Skupina DELTA-TECH zaměstnává více než 100 odborníků ve třech závodech v Maďarsku. Díky týmům konstruktérů a inženýrů, z nichž většina má 30 a více let zkušeností, vyvíjí skupina DELTA-TECH sofistikovaná řešení pro odvětví, jako je automobilový průmysl a energetika, se zaměřením na následující oblasti:
Společnost DELTA-TECH při výrobě svých strojů a systémů využívá nejmodernější technologie a výrobní zařízení. Zpracování plechů probíhá ve dvou závodech – v Bátonyterenye a Győru. Jako doplněk k výrobě velkoformátových dílů a sériových produktů v Bátonyterenye byla nedávno rozšířena výroba plechových dílů v Győru o vlastní vývoj laserového řezacího robotu a inovativní ohýbačku DLB 1500 BRDM s technologií CytroForce.
Ohýbačka s technologií CytroForce využívá systém DELTA-TECH pro náročnější ohýbací operace. Jedním z hlavních důvodů pro volbu samostatného servohydraulického aktuátoru CytroForce je jeho vysoká opakovatelnost. U ohýbaček plechu je přesnost pohybu horního nástroje klíčovým faktorem. I malá odchylka zdvihu o 0,07 mm v ohýbacím nástroji může významně ovlivnit proces. Úhel ohybu se tím změní např. maximálně o 1°. Hydraulické jednotky CytroForce používané skupinou DELTA-TECH splňují vysoké požadavky na přesnost při ohýbání plechů, a to díky přesnosti polohování 10 µm a opakovatelnosti 5 µm. Díky novému stroji může skupina DELTA-TECH ohýbat plechy o šířce až 1 500 mm, přičemž vnitřní doraz plechu je přesně řízen servosystémem se čtyřmi aktuátory od společnosti Bosch Rexroth.
Jako druhou nejdůležitější součást pro přesnost ohýbaček plechu vyvinula skupina DELTA-TECH rám stroje bez vnitřního pnutí, jehož optimální rozměry byly stanoveny pomocí analýzy konečných prvků (FEA). Tím se minimalizuje posun nástroje při maximálním zatížení, avšak nepodaří se ho zcela eliminovat. Deformace rámu se proto dodatečně měří pomocí analogového posuvného měřidla a naměřené hodnoty se předávají do softwaru Cybelec, který řídí ohýbací stroj, za účelem kompenzace.
Modulární servohydraulický aktuátor CytroForce od společnosti Bosch Rexroth je založen na pohonu Sytronix s proměnnými otáčkami a dodávkou energie podle potřeby. Přímo k tomuto energeticky úspornému celku, který se skládá ze servomotoru a hydraulického čerpadla s konstantním nebo proměnným výtlakem, je připojen řídicí blok a diferenciální nebo tandemový válec. Všechny hydraulické komponenty a rozhraní byly s využitím nejmodernějších metod optimalizovány z hlediska průtoku kapaliny.
Výsledkem je snížení hlučnosti a vysoký výkon při minimálních rozměrech.
Spolu s nádrží, pojistnými ventily a senzory tvoří moduly CytroForce vysoce kompaktní a účinný servohydraulický pohon s uzavřeným okruhem kapaliny. Díky tomu ohýbačka s technologií CytroForce spotřebuje pouze 13 litrů oleje – to je o 90 % méně oleje než u konvenčního hydraulického pohonu s agregátem a škrticí klapkou.
Samostatný hydraulický aktuátor CytroForce se dodává předem nakonfigurovaný jako řešení připravené k okamžitému použití složené ze standardních modulů s optimalizovaným průtokem. Díky pohonu Sytronix s proměnlivými otáčkami spotřebovává CytroForce pouze tolik energie, kolik je v jednotlivých fázích ohýbacího cyklu skutečně potřeba. Díky tomuto přístupu „výkon podle potřeby“ spotřebuje ohýbačka s technologií CytroForce pouze 16 kWh energie, což skupině DELTA–TECH přináší až 80% úsporu energie.
Další výhodou řešení CytroForce od společnosti Bosch Rexroth je jeho jednotný koncept pohonu a řízení, který vychází z přístupu „plug-and-produce“. Součástí je inteligentní řídicí jednotka typu s integrovanými hydraulickými funkcemi a standardizovanými rozhraními. Díky čistě elektrickému připojení lze předkonfigurovaný servohydraulický aktuátor CytroForce na úrovni řízení považovat za elektrický pohon; stačí připojit pouze elektrické komponenty a nadřazený řídicí systém.
Výhody samostatného servohydraulického aktuátoru CytroForce pro ohýbačku plechu ve skupině DELTA–TECH jsou obzvláště patrné ve srovnání s hydraulickým systémem řízeným škrticí klapkou se samostatnou jednotkou:
| Parametr | Konvenční hydraulika (s pohonnou jednotkou a ovládáním škrticí klapky) | CytroForce (samostatný servohydraulický aktuátor) |
Úspory /Přesnost |
|---|---|---|---|
| Objem oleje | 180 litrů | 13 litrů | o 93 % méně |
| Denní spotřeba energie | 80 kWh | 16 kWh | Až o 80 % méně |
| Přesnost určování polohy | – | 10 µm | Vysoká |
| Opakovatelnost | – | 5 µm | Velmi vysoká |
| Údaje vypočítané skupinou Delta Tech. |
Díky samostatnému servohydraulickému aktuátoru CytroForce, který funguje jako hydraulický přímý pohon, stanovuje skupina DELTA-TECH technologické a ekonomické standardy v oblasti zpracování plechu – ať už jde o opakovatelnost, nároky na prostor, nebo energetickou účinnost.
Kromě toho integrované servohydraulické řešení CytroForce s elektrickým pohonem a uzavřeným hydraulickým okruhem minimalizuje celkové náklady na stroj po celou dobu jeho životnosti – od jednoduššího projektování a integrace až po nákladově efektivní provoz s nízkými nároky na údržbu.
„Spolupráce mezi skupinou DELTA-TECH a společností Bosch Rexroth ukazuje, jak lze procesy ohýbání optimalizovat pomocí moderní servohydraulické technologie pohonů,“ uzavřel Herman Lajos. „CytroForce spojuje výkon, přesnost na úrovni mikrometrů, energetickou účinnost a kompaktní integraci do technicky přesvědčivého řešení, které nám jako výrobcům a provozovatelům strojů přináší dlouhodobou ekonomickou přidanou hodnotu.“
Společnost Bosch Rexroth posunuje hydraulický lineární pohon na novou úroveň vývoje. Revoluční řešení CytroForce sdružuje dříve objemné sestavy do vysoce integrovatelné, inteligentní a kompaktní osy.
o projektu CytroForce ve společnosti DELTA–TECH
Jakou funkci plní CytroForce v ohýbačce od společnosti DELTA-TECH?
CytroForce řídí pohyby nového ohýbačky plechu DLB 1500 BRDM přesně, výkonně a energeticky úsporně.
Proč si skupina DELTA–TECH vybrala CytroForce?
Hlavními důvody pro použití samostatného servohydraulického aktuátoru byl vysoký měrný výkon, opakovatelnost s přesností v řádu mikrometrů a úspora energie až 80 % při vyšším výkonu díky odstranění dodatečné hydraulické jednotky.
Jaké technické výhody nabízí CytroForce?
Pohon Sytronix s proměnnými otáčkami pro přesný a energeticky úsporný provoz s výkonem podle potřeby. Uzavřený hydraulický okruh s malým objemem oleje a integrovanými senzory, který zajišťuje vysokou přesnost řízení a snižuje spotřebu zdrojů i nároky na údržbu. Flexibilní řešení: Prostřednictvím standardního rozhraní mezi řídicím blokem a válcem lze bez použití další příruby realizovat tři různé konfigurace: diferenciální válec, tandemový válec nebo synchronní válec.
Jakou roli sehrála v tomto projektu společnost Bosch Rexroth?
Společnost Bosch Rexroth podpořila skupinu DELTA–TECH při vývoji, konstrukci a integraci řešení servohydraulického aktuátoru CytroForce.
Jakých výsledků dosahuje skupina DELTA–TECH s technologií CytroForce?
Vyšší přesnost zpracování a energetická účinnost při nižších provozních nákladech v oblasti zpracování plechů. Konkurenční výhody díky technologii CytroForce jako škálovatelné základní technologii pro kompaktnější, efektivnější a méně náročnou na údržbu konstrukci strojů.
Hydraulický agregát
Klasické hydraulické napájení s motorem, nádrží a čerpadlem. Tato jednotka je plně integrována do samostatného servohydraulického aktuátoru CytroForce.
CytroForce
Kompaktní řešení servohydraulického aktuátoru od společnosti Bosch Rexroth s uzavřeným hydraulickým okruhem a integrovanými senzory pro aplikace vyžadující vysoký měrný výkon, energeticky úsporný přímý pohon a čistě elektrické řízení. Řešení CytroForce se skládá z kombinace motoru a čerpadla s přímo namontovaným řídicím blokem s optimalizovaným průtokem a hydraulickým válcem.
Energie na vyžádání / Elektřina na vyžádání
Princip fungování, při kterém je v každém bodě cyklu dodáváno přesně takové množství výkonu/energie, jaké je v daném okamžiku potřeba.
Analýza konečných prvků (FEA)
Simulační metoda pro vyhodnocení deformací a napětí v součásti s cílem cíleně optimalizovat konstrukční návrhy.
Uzavřený hydraulický okruh
Hydraulický systém s malou nádrží, výrazně sníženým objemem oleje a nízkými nároky na údržbu. Údržba zařízení CytroForce nebo jiných servohydraulických os (SHA) se provádí pomocí speciální servisní sady a zabere méně času než pravidelné mazání mechanické osy.
Hydraulický válec
Mechanický lineární pohon, který je poháněn hydraulickým tlakem a vyvíjí velké síly.
Měrný výkon
Poměr vyvinuté síly k potřebnému prostoru pro instalaci. U servohydraulických os, jako je například CytroForce od společnosti Bosch Rexroth, je měrný výkon obzvláště vysoký.
Přesnost polohování / opakovatelnost
Parametry přesnosti pohybu aktuátoru: přesné nastavení do cílové polohy a reprodukovatelnost opakování.
Servohydraulický aktuátor (SHA)
Lineární pohon, který kombinuje přesnost servomotoru s hydraulickým přenosem výkonu. SHA vyvíjí velké síly na malém prostoru a umožňuje přesné řízení pohybu.
Hydraulické bloky
Hydraulický komponent, který řídí průtok oleje a reguluje směr pohybu, sílu a rychlost.
Pohon Sytronix
Servopohon s proměnnými otáčkami sestávající ze servomotoru a hydraulického čerpadla, který pohání spotřebič (např. hydraulický válec) přesně podle potřeby. Základ pro nízkou spotřebu energie a dynamické chování řízení.