Hydraulické a elektronické joysticky a rukojeti pro HMI

Portfolio joysticků Rexroth

Elektronické joysticky

Elektronické joysticky

Joysticky až se dvěma proporcionálními osami a flexibilními výstupy CAN, PWM nebo analogových signálů se snadno integrují do jakéhokoli elektronického systému. Řada 4THE5 je navržena pro vysokou spolehlivost, splňuje normy funkční bezpečnosti až do úrovně vlastností PL d a zajišťuje maximální bezpečnost a výkon. Prozkoumejte HMI nové úrovně s digitálním ovládáním pro moderní mobilní stroje.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Hydraulické joysticky

Hydraulické joysticky

Těžte z přímého, progresivního a citlivého ovládání stroje: Joysticky jsou k dispozici s litinovým nebo hliníkovým tělem a až čtyřmi pilotními ovládacími porty a představují robustní a flexibilní řešení. Díky možnostem, jako jsou zarážky pro přesné polohování, zajišťují spolehlivý výkon i v nejnáročnějších aplikacích.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
HMI rukojeti

Rukojeti

Vybírejte z velkého množství tvarů a konfigurujte je pomocí různých tlačítek, kolébkových přepínačů nebo proporcionálních prvků. Díky možnostem funkční bezpečnosti až do úrovně vlastností PL d můžete vytvořit vysoce výkonné HMI řešení na míru. Naše rukojeti jsou navrženy pro vynikající ergonomii a dokonalé ovládání.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Robustní a ergonomický joystick SENSE+

Joystick SENSE+

Vysoce ergonomický a multifunkční joystick pro mobilní stroje je součástí řady elektronických joysticků 4THE5. Modulární konstrukce umožňuje rozsáhlé přizpůsobení pomocí různých přepínačů a proporcionálních kolébek. Je zkonstruován pro robustní výkon, zvyšuje pohodlí obsluhy a ovládání a snadno se přizpůsobuje různým potřebám.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Online konfigurátor HMI řešení pro terénní vozidla

Navrhněte si individuální HMI řešení

Přizpůsobte HMI produkty Rexroth svým individuálním požadavkům na mobilní stroje a zjednodušte rozhodování v několika krocích – pomocí konfigurátorů Rexroth.

Konfigurovat
Expert na HMI joysticky Bosch Rexroth

„Výběr ideálního joysticku závisí na konkrétním úkolu. Modulární portfolio Bosch Rexroth nabízí optimální řešení pro každý z těchto případů. Obraťte se na naše odborníky a najděte ideální konfiguraci.“


Produktový manažer, Bosch Rexroth

Často kladené otázky

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Kdy potřebuji joystick PL c nebo PL d?

Funkčně bezpečný joystick je povinný pro všechny funkce stroje důležité z hlediska bezpečnosti, jejichž selhání by mohlo ohrozit osoby nebo životní prostředí. Platí to pro řízení, brzdění i zvedání u strojních zařízení provozovaných podle globálních bezpečnostních norem, např. ISO 13849 nebo IEC 61508. Naše elektronické joysticky jsou k dispozici s redundantními senzory do úrovně vlastností „d“ (PL d) a zajišťují, aby vaše zařízení splnilo přísné mezinárodní bezpečnostní předpisy – v Evropě, Severní Americe i dalších zemích.

Jaké jsou výhody joysticku se sběrnicí CAN oproti analogovému?

Joystick se sběrnicí CAN je primární volbou OEM výrobců moderních inteligentních vozidel. Výrazně snižuje složitost zapojení, nabízí vysokou odolnost vůči elektrickému rušení na pracovištích a umožňuje pokročilou diagnostiku pro snadnější řešení problémů. Zatímco jednoduchý analogový joystick je spolehlivým řešením pro základní funkce, pro složité stroje je standardem protokol sběrnice CAN (např. SAE J1939). Zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi všemi elektronickými komponenty. To je rozhodující vlastnost pro strojové parky s celosvětovou působností.

Jsou joysticky Rexroth vhodné do náročných terénních podmínek?

Joysticky Bosch Rexroth jsou konstruovány s ohledem na extrémní odolnost. Vyznačují se vysokým stupněm krytí (např. IP67), takže jsou odolné proti prachu, vodě a vysokotlakému mytí. Jsou vyrobeny z robustních materiálů a podrobovány přísným vibračním a teplotním testům, tak aby zaručovaly spolehlivý výkon i v nejnáročnějších terénních podmínkách v arktických mrazech, pouštních vedrech nebo vlhkém podnebí. To zajišťuje maximální provozuschopnost stroje po celém světě.

Co znamená u joysticku funkce „zarážka“ nebo „aretace“?

Zarážka představuje hmatové „cvaknutí“ nebo znatelný bod na dráze joysticku, který poskytuje obsluze fyzickou zpětnou vazbu. Naproti tomu funkce aretace drží joystick mechanicky v této poloze zarážky, dokud se aktivně neresetuje. Tyto vlastnosti jsou velmi užitečné pro funkce vyžadující stálé nastavení, jako je udržování pevných otáček nebo konstantního hydraulického průtoku. Zvyšují pohodlí a přesnost obsluhy při opakovaných úkonech.

Kde najdu technickou dokumentaci a CAD modely pro vaše joysticky?

Podrobné technické listy, instalační příručky a další informace o produktech naleznete na stránkách příslušných produktů (2D/3D CAD modely jsou k dispozici na vyžádání). Veškerou veřejnou technickou dokumentaci k našemu portfoliu mobilních řešení naleznete v centru stahování Rexroth.

Podpora

Diskuse dvou odborníků na téma HMI

Kontakt

Obraťte se na naše odborníky, kteří vám nabídnou řešení na míru a individuální poradenství pro vaše budoucí HMI projekty.

Kontaktujte naše odborníky

Vyhledávač kontaktů
Vyhledávač kontaktů
Produktová dokumentace pro HMI řešení Rexroth

Produktová dokumentace

Navštivte centrum stahování Rexroth a získejte další technické podrobnosti, informace o našich produktech a další dokumenty k řešením v rámci našeho portfolia HMI produktů.

Centrum stahování
Centrum stahování
Terénní mobilní stroje

Videa

Zjistěte víc o tom, jak HMI Rexroth mění trh s terénními vozidly: Zhlédněte nejnovější videa a získejte víc informací o našich produktech a řešeních.

Zhlédnout playlist
Zhlédnout playlist