Pohybové systémy ctrlX FLOWHS a ctrlX FLOW6D na modrém pozadí s červeným rohem. ctrlX AUTOMATION – pohybové systémy řady ctrlX FLOW

Produktová řada ctrlX FLOW nabízí snadno integrovatelná řešení pro optimální a vysoce efektivní tok materiálu a zboží.

Další informace o produktové řadě ctrlX FLOW
Muž si prohlíží dopravníkový systém Bosch Rexroth URYCHLETE SVOU VÝROBY – s dopravníkovými systémy Rexroth

Maximalizujte produktivitu a flexibilitu díky dopravníkovým systémům pro každý požadavek – od přesné malé montáže až po těžké náklady.

Další informace
Jsou vidět dva přepravníky planárního systému a oválná dráha vysokorychlostního pohybového systému ctrlX FLOWHS.

Pohybové systémy řady ctrlX FLOW

Automatizace a optimalizace intralogistických procesů jsou v propojených továrnách klíčovým faktorem úspěchu – vše do sebe musí dynamicky, hladce a rychle zapadat. Produktová řada ctrlX FLOW představuje snadno integrovatelná řešení pro vysoce efektivní toky materiálu a zboží. Jako lineární pohybový systém přináší ctrlX FLOWHS do vaší výroby flexibilitu a vysokou rychlost. Planární systém ctrlX FLOW6D umožňuje vysoce výkonnou bezkontaktní přepravu a polohování a zvyšuje flexibilitu vašich výrobních linek.

Další informace o pohybovém systému produktové řady ctrlX FLOW
Pracovník se dívá na transferový systém TS 2Booster

Dopravníkové a transferové systémy

Základem vysoce výkonné výroby je optimálně řízený tok materiálu. Dopravníkové a transferové systémy Bosch Rexroth jsou určeny právě k tomuto účelu: Umožňují přesnou a efektivní přepravu komponent a obrobků ve všech fázích vaší výroby.
Nabízíme modulární, škálovatelné dopravníkové systémy, které lze bezproblémově integrovat do stávajícího vybavení a které zajišťují výrazné zvýšení produktivity a efektivity. Naše systémy jsou zárukou nejvyšší možné přesnosti, spolehlivosti a důsledné automatizace, s nimiž bude vaše výroba připravená na budoucnost. Můžete tak optimalizovat výrobní procesy, zkrátit dobu zpracování a dlouhodobě posílit svou konkurenceschopnost.

Zjistěte víc o dopravníkových a transferových systémech

Pohybový nebo dopravníkový systém – máme správné řešení!

Základem vysoce výkonné výroby je optimálně řízený tok materiálu. Při výběru optimálního dopravníkového systému pro vaši výrobu umožňují transferové systémy Bosch Rexroth přesnou a efektivní přepravu komponent a obrobků.

Pokud se zaměřujete především na spolehlivý, velkoobjemový tok materiálu pro stabilní, cyklickou nebo kontinuální výrobu a ceníte si optimální hospodárnosti pro vaše efektivní montážní linky, pak naše osvědčené transferové systémy řady TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) a VarioFlow (VarioFlow belt a VarioFlow plus) představují ideální volbu. Tyto univerzální dopravníkové systémy jsou navrženy s ohledem na konzistentnost a vysokou kapacitu, zajišťují přesné polohování obrobků a tvoří stabilní základ pro vaše výrobní procesy. Naše řešení vytvářejí flexibilní infrastrukturu pro vaši montážní techniku, maximalizují produktivitu a zajišťují důslednou automatizaci.

Nebo potřebujete systém pro vysoce flexibilní a dynamické pohybové úkoly? Pohybové systémy produktové řady ctrlX FLOW nabízejí kompletní řešení díky integraci do automatizačního systému ctrlX AUTOMATION. Systém ctrlX AUTOMATION poskytuje vynikající základ pro návrh, simulaci, vývoj, provoz a servis. Naše pohybové systémy produktové řady ctrlX FLOW umožňují nejvyšší možnou přesnost, maximální flexibilitu, dynamiku a rychlost.


Případy použití našich pohybových a dopravníkových systémů

Pro jaké případy použití je předurčen ctrlX FLOWHS?

Systém lineárního pohybu pracuje na modulárním principu a je určen pro modulární konfiguraci. Lze ho použít jak v jednotlivých strojích, tak v aplikacích využívajících víc strojů. Typickým případem použití je přímé vkládání produktů do výrobní linky, čímž se eliminuje potřeba složitých robotů pro odebírání a umísťování komponent. Ve stroji lze také snadno kombinovat výkonné ovály s běžnými dopravníkovými systémy, např. pro provádění úkolů, jako je formování stohů produktů. Tyto aplikace vyžadují vysoký výkon, rychlost a přesnost. ctrlX FLOWHS podporuje všechny tyto faktory.

Pomocí systému lineárního pohybu lze také snadno rozšířit interní procesy přepravy mezi pracovními stanicemi o další aplikace, např. v plnicích linkách. Za tímto účelem se lahve uchopí mezi dvěma přepravníky, přepraví se do jedné plnicí stanice, v druhé se označí, ve třetí se zkontrolují a v poslední se spojí s ostatními lahvemi. Změna velikosti lahve v této řadě vyžaduje pouze softwarovou úpravu vzdálenosti.

ctrlX FLOWHS je proto ideální pro použití v široké škále průmyslových odvětví, jako jsou spotřební zboží, elektronika, baterie nebo léčiva.

Pro jaké aplikace je předurčen ctrlX FLOW6D?

S planárním systémem posouvá společnost Bosch Rexroth bezkontaktní, vysoce výkonnou přepravu a polohování na novou úroveň. Volně plovoucí přepravní plošiny – přepravníky – se pohybují po vodorovné, svislé nebo nad hlavou orientované pracovní ploše. Každý přepravník pracuje v šesti stupních volnosti při vysoké rychlosti a přesnosti a bez jakéhokoli tření nebo znečištění.

Klasická linka je víceméně vyřazena a nahrazena soběstačným prostorem, kde jednotlivé produkty mohou procházet linkou samostatně. To umožňuje například dvojí naplnění větší lahve nebo otáčení produktů během provozu. Systém také umožňuje opakovat testování produktů, které nevyhověly při testu kvality, případně je odstranit z výrobní linky. Tato vysoce přizpůsobivá výrobní linka má potenciál zásadně změnit tradiční výrobní metody současných linek.

ctrlX FLOW6D je proto ideální pro přepravu a polohování, bez ohledu na to, zda jde o oblast spotřebního zboží, léčiv, medicíny, elektroniky, polovodičů nebo montážních aplikací.

Pro jaké aplikace jsou vhodné dopravníkové systémy TS a VarioFlow?

Dopravníkové systémy Bosch Rexroth, včetně flexibilních systémů VarioFlow, jsou ideální volbou pro optimalizaci toku materiálu a integraci procesů v nejrůznějších výrobních a montážních prostředích. Díky modulární konstrukci a adaptabilitě jsou univerzální: Jsou vhodné pro přesné časování a přesné polohování komponent, např. při naprosto přesné montáži malých součástek, i pro flexibilní kontinuální přepravu v rámci velkoobjemových procesů.

Systémy pokrývají širokou škálu průmyslových aplikací – od montážních a výrobních linek v odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, výroba baterií, balené spotřební zboží, lékařská technika a polovodiče, až po střední zatížení ve variabilních procesech a těžké obrobky v robustních výrobních prostředích. Díky modularitě a inteligentnímu řízení je lze flexibilně přizpůsobit výrobním procesům, zkrátit dobu zpracování a vždy zajistit spolehlivou manipulaci a vynikající řízení procesu.