V oblasti techniky mechanických pohonů nabízí lineární technika Rexroth širokou sortiment šroubových sestav. Sestavy šroubů převádějí rotační pohyby na lineární pohyby nebo naopak. Šroubové pohony

Výkonné komponenty pro stavbu řešení šitých na míru

Porovnání produktů

Klíčové technické údaje

PRODUKT PRŮMĚR STUPEŇ PŘESNOST NÁKLADOVÁ KAPACITA MAX. DÉLKA HODNOTA D × n
Sestavy kuličkových šroubů 6 až 80 mm 1 až
64 mm
T3, T5, T7, T9
podle ISO 3408
až po dyn. C = 315 kN
až po stat. C0 = 534 kN
no limitation 150 000
Planetové šroubové sestavy 20 až 75 mm 5 až
20 mm
T5, T7, T9
podle ISO 3408
až po dyn. C = 544 kN
až po stat. C0 = 1 496 kN

5 000 mm
150 000

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Jak funguje šroubový pohon?

Šroubové pohony převádějí rotační pohyb na přesný lineární pohyb a naopak. V závislosti na konkrétním průmyslovém odvětví existuje řada specifických požadavků – od přesnosti, montážního prostoru, účinnosti a nosnosti až po provozní podmínky, v nichž musí systém fungovat.

2. Jaký je rozdíl mezi kuličkovým šroubovým převodem a planetovou šroubovou sestavou?

Sestavy kuličkových šroubů (známé také jako kuličkové šrouby) využívají cirkulaci kuliček a jsou zvláště vhodné pro přesné, dynamické a vysoce výkonné aplikace. Používají se všude tam, kde jsou vyžadovány přesné a energeticky úsporné lineární pohyby, například v odvětvích obráběcích strojů, lékařské techniky, manipulační techniky, výroby polovodičů a elektroniky.

Planetové šroubové sestavy využívají jako valivá tělesa planetové tělesa (závitové válce). Díky větší styčné ploše jsou schopny absorbovat podstatně větší síly a vyznačují se vyšší tuhostí a delší životností. Jejich použití je ideální pro náročné aplikace s velkými silami a omezeným montážním prostorem.

3. Jaké faktory jsou rozhodující při konstrukci šroubového pohonu?

Mezi klíčové faktory při navrhování šnekového pohonu patří zatížení, dynamika, přesnost, pracovní cyklus, montážní poloha (svislá nebo vodorovná), podmínky prostředí a požadovaná životnost systému.

4. Čím se vyznačují konfigurovatelné sestavy kuličkových šroubů Rexroth?

Kuličkové šrouby od společnosti Bosch Rexroth se vyznačují obzvláště plynulým chodem díky optimálnímu odvodu kuliček z dráhy. Kromě toho se sestavy kuličkových šroubů Rexroth vyznačují vysokou únosností díky velkému počtu kuliček v konstrukci s krátkou maticí.

5. Jaké jsou výhody kompletních pohonných jednotek AOK/AGK se šroubovým pohonem?

Montážně připravené pohony AOK a AGK od společnosti Bosch Rexroth kombinují osvědčený kuličkový šroubový převod Rexroth s pouzdrem matice a ložiskovými bloky a tvoří tak montážně připravenou hnací osu. V kombinaci s lineárním vedením se pohonná jednotka stává funkční lineární osou pro řadu aplikací.