Se systémem H4U.cube je snadnější než kdykoli předtím integrovat výkonný hydraulický řídicí systém do vašich zařízení a navrhovat hydraulické funkce podle vašich požadavků – pro dosažení vynikajícího výkonu i bez odborných znalostí.
H4U.cube – vaše komplexní řešení pro hydraulické řízení
Softwarové moduly, hardware a intuitivní uživatelské rozhraní H4U.ui – inteligentní hydraulický řídicí systém H4U.cube spojuje všechny prvky modulární hydraulické platformy H4U do jednoho uceleného balíčku. Díky tomu můžete do svých systémů rychle a systematicky začlenit vysoce výkonné hydraulické řízení – od jednoduché integrace a rychlého uvedení do provozu až po stabilní provoz a flexibilní nastavení.
H4U.cube pQ
H4U.cube pQ je plně předkonfigurované řešení pro regulaci tlaku a průtoku. Software, hardware i uživatelské rozhraní jsou dokonale sladěny, což vám umožňuje uvést do provozu až dvě kombinace motoru a čerpadla s minimálním technickým úsilím.
Zařízení H4U.cube pQ lze integrovat přímo do řídicího systému stroje prostřednictvím standardizovaných rozhraní průmyslových sběrnic (např. PROFINET RT). Průvodci parametrizací, automatické ladění a diagnostické funkce vám pomáhají od prvního uvedení do provozu až po běžný provoz. Zajišťují tak vysokou přesnost řízení, energetickou efektivitu a přehlednost při každodenním používání.
H4U.cube xF
Řešení H4U.cube xF v sobě spojuje všechny funkce potřebné pro přesné polohování a regulaci síly hydraulických os – od výkonného řídicího softwaru a přizpůsobeného hardwaru až po přehledné uživatelské rozhraní.
V závislosti na konfiguraci lze prostřednictvím jedné kompaktní jednotky ovládat několik řízených os. Připojení k řídicímu systému stroje se realizuje prostřednictvím standardních rozhraní průmyslové sběrnice. To umožňuje bezproblémovou integraci zařízení H4U.cube xF do vaší stávající automatizační architektury. Výsledkem jsou dynamické, reprodukovatelné pohyby a procesy řízené silou, aniž byste se museli podrobně zabývat hydraulickou řídicí technikou.
Vaše výhody s H4U.cube
Snadná integrace
Díky připojení přes PROFINET se H4U.cube bezproblémově integruje do architektury vašeho stroje a převezme řízení hydrauliky.
Díky dokonale sladěnému komplexnímu řešení zahrnujícímu hardware, software a uživatelské rozhraní odpadá časově náročný výběr a konfigurace jednotlivých komponent. Místo toho získáte jednotku připravenou k okamžitému použití, kterou lze přímo integrovat do vašeho stávajícího automatizačního prostředí.
Snadné uvedení do provozu
H4U.cube je předem nakonfigurovaný a připravený k použití. Díky tomu ušetříte čas i peníze při uvádění do provozu.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní H4U.ui a průvodci uvedením do provozu je začátek práce snadný a nevyžaduje hluboké znalosti hydrauliky.
Funkce učení založená na umělé inteligenci automaticky optimalizuje řídicí systém a zajišťuje, že je H4U.cube od samého začátku optimálně přizpůsoben vaší aplikaci.
Snadné ovládání
H4U.cube maximálně zjednodušuje běžný provoz: Funkce automatického ladění stisknutím tlačítka automaticky optimalizuje řídicí systém – bez nutnosti ručního zásahu či odborných znalostí.
H4U.cube roste s vašimi potřebami. Škálovatelné řešení se flexibilně přizpůsobuje měnícím se aplikacím a koncepcím strojů.
Tímto způsobem zvýšíte bez dalšího úsilí svou produktivitu.
Snadné monitorování
Mějte své hydraulické systémy neustále pod dohledem.
Systém H4U.cube disponuje integrovanými diagnostickými funkcemi a je připraven pro monitorování stavu. Díky tomu máte stav svého systému vždy pod kontrolou.
Integrované výstrahy údržby vás včas upozorní, když je třeba zasáhnout, a zabrání tak neplánovaným prostojům.
Snadné přizpůsobování
Požadavky se mění, a s nimi i H4U.cube.
Díky modulovému provedení a snadné škálovatelnosti lze řešení flexibilně přizpůsobit novým okolnostem, aniž by bylo nutné začínat od nuly.
Aktualizace s ohledem na budoucnost zajišťují, že H4U.cube zůstává vždy aktuální.
Tímto způsobem ochráníte svou investici a zůstanete otevřeni všemu, co přinese budoucnost.
Snadné dosažení výsledků
Funkce automatického ladění systému H4U.cube automaticky určí optimální parametry a zajistí tak od samého začátku přesné a stabilní řízení.
Inteligentní provozní strategie zajišťuje, že systém vždy pracuje efektivně a udržitelným způsobem.
S H4U.cube tak vynakládáte méně energie na optimalizaci a více na to, na čem opravdu záleží.
Say Hi to H4U.cube!
Obraťte se na náš tým H4U a získejte individuální poradenství ohledně toho, jak můžete snadno integrovat příslušné hydraulické funkce do svých systémů a efektivně je ovládat pomocí platformy H4U.cube.