Řešení eLION

Řešení eLION

Dokonale kombinovatelná řešení přizpůsobená tržním standardům, bezproblémová integrace do nejrůznějších terénních vozidel.
Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost

  • Splňuje normy ISO 13849-1, 25119 a 19014 pro terénní strojní techniku
  • Úroveň bezpečnosti až do kategorie 3, PL d a AgPL d
  • Rychlý reakční čas na místě (< 5 ms)
  • Bezpečné vypnutí točivého momentu prostřednictvím CAN a/nebo pinu
  • Bezpečnostní signály pro bezpečnostní funkce
  • Vysokonapěťový blokovací okruh

Poslechněte si podcast Deep Dive

Řešení pro kolový pohon

Řešení pro kolový pohon

  • Kompaktní třístupňová nebo čtyřstupňová planetová převodovka
  • Integrovaná statická hydraulicky ovládaná parkovací brzda
  • Výstupní točivý moment až 42 000 Nm
  • Vyvinuto pro vysokorychlostní elektromotory
  • Možnost mechanického odpojení
Řešení pro nápravový pohon

Řešení pro nápravový pohon

  • Jedno- a dvourychlostní převodovka (redukce)
  • Maximální výstupní točivý moment až 7 650 Nm
  • Rychlé a hladké řazení (<< 1 sekunda)
  • Vyvinuto pro vysokorychlostní elektromotory
  • Maximální jednoduchost instalace a flexibilní uspořádání
Sytronix – řešení pro pracovní hydrauliku

Řešení eOC eLION pro pracovní hydrauliku

  • Přímé propojení čerpadla s motorem
  • Standardizovaná rozhraní čerpadla podle norem SAE J744 a ANSI B92.1
  • Variabilní zdvih
  • Řízení tlaku, napájení a objemového průtoku
  • Sestavy s jedním nebo více čerpadly
  • Strategie otáček pro provoz s optimalizovanou účinností, provoz s optimalizovanou úrovní hluku, vibrací a pazvuků (NVH) a tepelně optimalizovaný provoz
Dokonale kombinovatelná řešení

Dokonale kombinovatelná řešení

  • Elektrické komponenty, které se dokonale doplňují
  • Stupeň krytí až IP6K7 a IP6K9K
  • Kompaktnost a modularita pro škálování výkonu a točivého momentu
  • Široká výkonnostní škála (až 200 kW) – ideální pro celou řadu použití
  • Rozhraní CAN J1939
Řízení výkonu eLION – generátor

Řízení výkonu eLION – generátor

  • Regulace cesty proudu u diesel-elektrických strojů
  • Bez nutnosti použití vyrovnávací baterie
  • Extrémně rychlá regulace omezení zatížení