Komponenty pro chytrou hydrauliku Bosch Rexroth s čerpadly, motory a řídicími bloky

O krok napřed s chytrou hydraulikou: eOC a eCC

Chytrá hydraulická řešení Rexroth pro traktory, jeřáby, kolové nakladače a rypadla

Společnost Bosch Rexroth rozsáhlé portfolio hydraulických komponent a systémových řešení. Díky tomu jsme ceněným partnerem výrobců terénních mobilních strojů. Chytrá hydraulika popisuje další vývojový krok v přípravě tohoto portfolia a budoucí potřeby v konstrukci terénních strojů, což zahrnuje například podporu operátora, automatizaci, energetickou účinnost, elektrifikaci, pohodlí, škálovatelnost a větší udržitelnost.

Z toho důvodu potřebují komponenty chytré a integrované senzory. Řídicí funkce musí být přizpůsobitelné, a tak je nutno přenést je do softwaru. Data týkající se provozu a výkonu by měla být přístupná prostřednictvím komunikace CAN. Klíči k dosažení tohoto cíle v uceleném portfoliu chytrých komponent jsou standardizace a modularita. Standardizace aktuátorů a senzorů umožňuje navíc softwarových funkcí. Modularita v hardwaru a softwaru umožňuje škálování řešení v různých hydraulických systémech a aplikacích.

Objevte budoucnost hydraulických komponent pro terénní mobilní stroje s eOC a eCC od společnosti Bosch Rexroth. Vybudujte si základ pro zítřek.

Chytrá řešení pro aplikace v otevřených okruzích

Softwarová platforma eOC společnosti Bosch Rexroth pro elektronické ovládání mobilní hydrauliky

eOC

Softwarová platforma eOC se zaměřuje na elektronické ovládání hydraulických komponent a systémů v otevřených okruzích. Představuje kombinaci chytrých hydraulických komponent se standardizovanou a modulární softwarovou architekturou, což vám umožňuje budování vašeho vlastního řešení pro pracovní funkce mobilního stroje. Abychom vám pomohli jednoduše škálovat zvolené řešení, naše portfolio se skládá ze tří kategorií: regulace ventilů eOC BODAS, regulace čerpadel eOC BODAS a kombinace obou kategorií: systémová řešení eOC.

Řídicí blok RS Large Rexroth s řadičem komponent pro regulaci ventilů eOC BODAS

Regulace ventilů eOC BODAS

Elektrohydraulické ovládání hlavního regulačního ventilu představuje již mnoho let průmyslový standard, což platí především pro zemědělské stroje. Co se nyní mění je poměr elektronických řešení integrovaných do moderních terénních strojů. Systémy pro podporu operátora vyžadují interakci hlavního regulačního ventilu s kinematickými snímači polohy na stroji v reálném čase. Pokročilá manipulace s nástroji vyžaduje flexibilní nastavování ventilu během provozu. Díky regulaci ventilů eOC BODAS nabízí společnost Bosch Rexroth balíček řešení plnící všechny požadavky: funkce přizpůsobitelného spuštění ventilů, joysticky a pedály CAN, hlavní ventily regulované EH, což umožňuje funkce podpory a automatizace.

Řadič komponent Rexroth pro regulaci čerpadel eOC BODAS se základním čerpadlem A10VO

Regulace čerpadel eOC BODAS

Čerpadlo je základem jakéhokoli mobilního stroje s hydraulickým ovládáním. Představuje rozhraní mezi zdrojem napájení a distribucí energie. Náš nový řadič komponent, eOC BODAS pro regulaci čerpadel, optimalizuje obojí. Díky aktivní komunikaci CAN mezi čerpadlem a dieselovým motorem či elektromotorem lze maximalizovat výstupní výkon ve všech provozních podmínkách. Přizpůsobitelný řídicí software čerpadla zároveň zajišťuje, aby čerpadlo vždy poskytovalo objem a tlak potřebný pro zavedený systém. Regulace čerpadel eOC BODAS mění pravidla hry v oblasti konstrukce hydraulických systémů. Je základem budoucích hydraulických architektur a také zvyšuje účinnost a výkon všech mobilních pracovních strojů.

Kombinace regulace ventilů a čerpadel eOC BODAS se

systémovými řešeními eOC

RC Large a otevřeným AS společnosti Bosch Rexroth. Díky kombinaci regulace ventilů a čerpadel eOC BODAS v jedné elektronické řídicí jednotce získáte skvělou základnu pro přidávání funkcí podpory a automatizace. Požadavky operátora se rychle převedou na charakteristiky regulace pro čerpadlo a ventil a lze je snadno přizpůsobit zamýšlené funkci stroje. Kromě toho postup inteligentní automatické kalibrace zajišťuje, aby si veškeré senzory a aktuátory udržovaly výkonnost po celou životnost stroje. Veškerá softwarová řešení eOC jsou vystavěna na běžné modulární architektuře, aby se zvýšila spolehlivost, umožnily se aktualizace a zjednodušila se integrace doplňkových funkcí. Chcete minimalizovat nároky na technický vývoj a vývoj softwaru? Začnete s eOC.

Chytrá řešení pro aplikace v uzavřených okruzích

Softwarová platforma eCC společnosti Bosch Rexroth pro elektronické ovládání mobilní hydrauliky

eCC

Podobně jako platforma eOC i platforma eCC vychází ze zavedeného portfolia axiálních pístových jednotek s uzavřenou smyčkou a na systémech, které z nich vycházejí. Společnost Bosch Rexroth díky tomu přenáší hydromechanické řídicí funkce axiálních pístových jednotek do elektromechaniky, a tedy do softwaru. Využijte softwarového modelování chování a naopak optimalizujte výkon svého mobilního stroje udržitelným způsobem. Díky tomuto novému řadiči komponent umožňuje společnost Bosch Rexroth výrobcům strojů, aby zlepšili chování a spolehlivost strojů i předcházející technické procesy. Optimalizujte režimy řízení a flexibilně upravujte dynamiku čerpadla během provozu – s regulací čerpadla eCC BODAS.

Řadič komponent Rexroth pro regulaci čerpadel eCC BODAS se základním čerpadlem A4VG

Regulace čerpadel eCC BODAS

S regulací čerpadel eCC BODAS představuje Bosch Rexroth nový elektronický řadič komponent pro funkce axiálního pístového čerpadla v uzavřeném hydraulickém okruhu. Cílem je omezit hydraulický hardware na nejnutnější a řídit hydromechanické funkce, např. vypínání tlaku a různé řídicí funkce, pomocí softwaru. To zjednodušuje architekturu stroje a významně také pro výrobce strojů zjednodušuje technický vývoj. Operátoři budou těžit z přesného ovládání funkcí stroje a z možnost rychlého, individuálního přizpůsobení komponent různým stavům stroje. Ve veškerém terénním strojním zařízení – od stavebnictví, zemědělství, manipulace s materiálem a lesní techniky po komunální vozidla.

Výhody pro vás

Přístup společnosti Rexroth k chytré hydraulice umožňuje výrobcům strojů vytvářet konzistentní architekturu a zároveň snižovat rozdílnost komponent v mobilním stroji. Naše řešení eOC a eCC na míru jsou dokonale přizpůsobena požadavkům vašeho trhu, což snižuje nároky na konstrukci a technické práce. Více funkcí s ještě lepšími vlastnostmi pro širokou škálu strojů – nechť se efektivita začne zvyšovat již dnes.

Chytrá hydraulika Rexroth pro vyšší efektivitu

Efektivita

  • Pokročilá správa napájení
  • Zmenšení a omezení složitosti systému

Chytrá hydraulika od společnosti Bosch Rexroth pro větší škálovatelnost

Škálovatelnost

  • Standardizované moduly řešení
  • Standardizovaná softwarová architektura

Chytrá hydraulika Rexroth pro větší udržitelnost

Udržitelnost

  • Optimalizovaná konstrukce komponent
  • Řídicí rozhraní prostřednictvím CAN

Bosch Rexroth a chytrá hydraulika pro vyšší spolehlivost

Spolehlivost

  • Automatická kalibrace
  • monitorování podmínek

Profesionální hydraulika pro vyšší výkon