Portfolio HMI řešení s joysticky, pedály, strojními brzdami a displeji Rexroth HMI – interakce mezi člověkem a strojem s osobitým rukopisem

Proměňte provozní výzvy v konkurenční výhodu. Bosch Rexroth zrychluje interakci mezi pracovníky obsluhy a strojem a umožňuje dosáhnout vynikající efektivity a kontroly v mobilních aplikacích.

Robustní, ergonomický a multifunkční HMI joystick SENSE+ Maximalizace výkonu, efektivity a bezpečnosti

s joystickem SENSE+ pro vyšší komfort obsluhy

Zjistěte víc

HMI řešení pro mobilní stroje

Od joysticků přes pedály, displeje až po strojní brzdy: modulární portfolio HMI řešení Bosch Rexroth zvyšuje ergonomii a rozpoznatelnost a rozšiřuje možnosti individuálního přizpůsobení. Komplexní mobilní stroje vyžadují jednoduché a spolehlivé ovládání i v těch nejnáročnějších podmínkách: Užívejte si maximální kontroly, bezpečnosti a zabezpečení s HMI rozhraním Rexroth a umožněte řidičům ovládat všechny komponenty stroje intuitivně a současně přijímat zpětnou vazbu.

Požadujete intuitivní uživatelské prostředí a konzistentní branding svého stroje? V obou případech můžeme společně ovlivnit, jak budou uživatelé vnímat vaši aplikaci a jak se jim vryje do paměti. S HMI řešeními Bosch Rexroth vám umožníme utvářet ovládací prostředí s vaším osobitým rukopisem. Váš stroj si zaslouží víc než jen ovládání; potřebuje identitu.

Flexibilita v rámci portfolia HMI produktů Rexroth

Flexibilita

Každý stroj je jedinečný. To samé platí i pro způsob jeho ovládání. Naše flexibilní HMI řešení se snadno přizpůsobují různým případům použití, potřebám obsluhy a konstrukčním preferencím. To zajišťuje větší volnost při vývoji stroje a vyšší spokojenost při praktickém používání.

Ergonomie v rámci portfolia HMI produktů Rexroth

Ergonomie

Pohodlí obsluhy přímo ovlivňuje výkonnost. Proto jsou naše rozhraní navržena tak, aby i během dlouhé pracovní doby působila přirozeně, snižovala námahu a zvyšovala přesnost. Výsledek: Menší únava, méně chyb a vyšší produktivita při každé činnosti.

Modularita v rámci portfolia HMI produktů Rexroth

Modularita

Urychlete vývoj a vystupte z davu. Náš modulární přístup umožňuje konfigurovat systémy v dokonalém souladu s vaším strojem, a to bez kompromisů. Snížíte složitost, zjednodušíte integraci a vytvoříte identitu stroje, která je nezaměnitelně vaše.

Produktové kategorie profesionální HMI platformy

Elektronické a hydraulické joysticky

Joysticky

Přesné ovládání pro nejnáročnější mobilní stroje: Joysticky jsou k dispozici jako hydraulická nebo elektronická zařízení a lze je bez problémů integrovat do opěrek rukou. Univerzální joysticky s konfigurovatelnými rukojeťmi a robustními, interně vyvinutými komponenty nabízejí spolehlivé a ergonomické fungování přizpůsobené potřebám vaší aplikace.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Elektronické a hydraulické pedály

Pedály

Robustní a kompaktní konstrukce, dostupná v jedno- nebo dvoupedálovém provedení s elektronickým či hydraulickým výstupem, zajišťuje dlouhou životnost při jakémkoli způsobu použití. Jsou ideální pro spolehlivé a přesné ovládání pohonů, nástrojů nebo pracovních funkcí s maximální spolehlivostí.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Displeje a příslušenství

Displeje a příslušenství

BODAS displeje a příslušenství Rexroth přinášejí jednoduchost do složitých systémů a nově tak definují efektivitu HMI. Nepřehledné ukazatele a přepínače nahrazují jediným intuitivním rozhraním člověk–stroj. Tím zvyšují přehlednost kabiny, snižují kognitivní zatížení pracovníka obsluhy a zefektivňují pracovní postupy. To všem má za následek menší počet chyb a maximální provozní kapacitu.

Zjistěte víc
Zjistěte víc
Brzdové ventily

Brzdové ventily

Brzdové ventily LT prokázaly svoji robustnost a spolehlivost v mnoha provozních aplikacích. Jsou určeny pro jednookruhové nebo dvouokruhové systémy a nabízejí flexibilní konfigurace, které vyhovují potřebám jakékoli standardní aplikace strojních brzd s nabíjením akumulátoru nebo bez něj a s různými možnostmi pedálů.

Zjistěte víc
Zjistěte víc

GEMINI – robustní a škálovatelný brzdový ventil

Představujeme revoluční řadu GEMINI – nový standard pro systémy strojních brzd Bosch Rexroth. Pro svět plný stále složitějších strojů jsme navrhli řešení, které je díky vysoké robustnosti maximálně spolehlivé a zároveň snadno škálovatelné, a tedy připravené na budoucí požadavky. Jedinečná konstrukce se dvěma paralelními cívkami nabízí výkonný a flexibilní základ pro jakýkoli brzdový systém pro terénní vozidla, připravený zvládnout jakoukoli výzvu.

HMI produkty GEMINI v kabině řidiče

Jeden systém, nekonečné možnosti

Díky inteligentní modularitě představuje systém GEMINI dokonalé HMI rozhraní pro brzdění. To vám dává svobodu při konfiguraci dokonalé brzdné odezvy pro každý jednotlivý stroj. Začněte s jednoduchou mechanickou konfigurací pro základní model a poté plynule přejděte na plně elektrohydraulický (EH) brzdový systém pro prémiové verze s funkcemi ADAS. Každý aspekt je přizpůsobitelný – od charakteristiky pedálu po přesné výstupy ze senzorů.

Řešení pro strojní brzdy GEMINI

Zjednodušte si vývoj

Bezprecedentní flexibilita promění váš proces vývoje. Místo správy několika brzdových systémů se můžete spolehnout na jednu ověřenou platformu brzdových ventilů pro celou řadu vozidel. Naše brzdové řešení připravené na budoucnost výrazně zjednodušuje vývoj, zásobování i logistiku, zrychluje uvádění na trh a poskytuje rozhodující konkurenční výhodu.

Online konfigurátor HMI řešení pro terénní vozidla

Navrhněte si individuální HMI řešení

Přizpůsobte HMI produkty Rexroth svým individuálním požadavkům na mobilní stroje a zjednodušte rozhodování v několika krocích – pomocí konfigurátorů Rexroth.

Konfigurovat
HMI expert Bosch Rexroth

„Maximální kontrola, bezpečnost a zabezpečení: HMI řešení Rexroth umožňují pracovníkům obsluhy intuitivně ovládat každou komponentu a současně získávat zpětnou vazbu, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.“


Produktový manažer, Bosch Rexroth

Podpora

Diskuse dvou odborníků na téma HMI

Kontakt

Obraťte se na naše odborníky, kteří vám nabídnou řešení na míru a individuální poradenství pro vaše budoucí HMI projekty.

Kontaktujte naše odborníky

Vyhledávač kontaktů
Vyhledávač kontaktů
Produktová dokumentace pro HMI řešení Rexroth

Produktová dokumentace

Navštivte centrum stahování Rexroth a získejte další technické podrobnosti, informace o našich produktech a další dokumenty k řešením v rámci našeho portfolia HMI produktů.

Centrum stahování
Centrum stahování
Terénní mobilní stroje

Videa

Zjistěte víc o tom, jak HMI Rexroth mění trh s terénními vozidly: Zhlédněte nejnovější videa a získejte víc informací o našich produktech a řešeních.

Zhlédnout playlist
Zhlédnout playlist