Ženy a dva muži procházející továrnou s červeným překryvným filtrem

Posunujeme udržitelnost portfolia Hägglunds

Produkty, řešení a nabídka portfolia Hägglunds přispívají k udržitelnosti v provozech zákazníků po celém světě, což znamená, že naše práce se přenáší i na ně. Současně se neustále snažíme o zdokonalování naší firmy i nás samotných, což máš ještě širší dopad na celý svět. Každá pozitivní změna je hnacím motorem té další.
Červený hydraulický motor s bílým logem Hägglunds

Zkonstruováno pro udržitelnost

Udržitelnost je jedním z hlavním aspektů, nad kterými přemýšlíme při vytváření a zdokonalování hnacích systémů Hägglunds. Od samého počátku naší existence usilujeme o prodloužení životního cyklu našich produktů. To znamená, že uzpůsobujeme konstrukci a volbu materiálů tak, abychom dosáhli co nejnižšího opotřebovávání a vnitřního namáhání pro zajištění maximální spolehlivosti. Kromě toho se snažíme co nejvíce usnadnit servis, aby byla výměna komponentů v případě potřeby co nejjednodušší.

Takové výměny umožňují snadnou modernizaci našich modulárních hnacích systémů, díky čemuž mohou zákazníci těžit z našeho neustálého zvyšování účinnosti. V posledních desetiletích jsme u motorů Hägglunds snížili vnitřní tření a dosáhli dalších pokroků v oblasti účinnosti. Předcházením únikům tlaku a optimalizováním hydraulických kanálů v každém novém motoru pokračujeme ve snižování energetických ztrát, což zajišťuje vyšší výkon systému při stejné spotřebované energii.

Náš nejviditelnější pokrok však spočívá ve zvyšování výkonové hustoty našich řešení. Protože se naše motory a pohonné jednotky zmenšují v poměru ke svému výkonu, zákazníci získávají potřebný výkon v kompaktnějších rozměrech a s nižší hmotností. Zejména v mobilních aplikacích to může znamenat menší, lehčí a energeticky úspornější stroje.

Červený hydraulický motor Hägglunds v průmyslovém použití

Udržitelnost v provozu

Hnací systémy Hägglunds mohou v provozu přispívat k udržitelnosti mnoha způsoby. Jejich spolehlivost je obzvláště důležitá, protože neplánované zastavení procesů zákazníka může vést k plýtvání materiálem nebo energií. Naše úsilí o snížení tření, namáhání a dalších faktorů opotřebení prodlužuje nejen životnost pohonu, ale také dobu provozu. A díky konektivitě našich pohonných jednotek poskytujeme nové nástroje pro odhalení problémů dříve, než se z nich skutečně problémy stanou.

Ve skutečnosti mohou pohony Hägglunds chránit stroje, které obsluhují. To je velkou výhodou při aplikacích s „nárazovým zatížením“, kde náhlá velká hmotnost nebo nečekaně tvrdá překážka způsobí náhlý nárůst točivého momentu. Kromě nízkého momentu setrvačnosti mají naše pohony zabudovanou funkci omezení tlaku. Nízký moment setrvačnosti zabraňuje neúměrnému zvýšení námahy v důsledku točivého momentu, zatímco omezování tlaku zabraňuje jeho přenosu na komponenty stroje náchylné k opotřebení, jako jsou zuby a nože.

Funkce, jako je ochrana proti rázovému zatížení, znamenají, že pohony Hägglunds mohou být dimenzovány přesně pro aplikace, pro které slouží, bez dodatečných rezerv pro zabránění poruchám. Bez naddimenzování nedochází ke ztrátám účinnosti, což znamená nižší spotřebu energie při provozu.

Tmavovlasý muž provádí servis hydraulického motoru

Udržitelnost při servisu

To, jak dobře a dlouho hnací systém Hägglunds funguje, patří mezi hlavní faktory jeho udržitelnosti. Pohony Hägglunds jsou konstruovány pro dlouhý a bezproblémový provoz, a to i v náročných podmínkách. Je však důležité jim věnovat pozornost po celou dobu životního cyklu, takže klíčovou roli hraje i servis.

Náš globální servisní tým pomáhá udržovat naše hnací systémy v optimálním stavu, a to nejen prostřednictvím náhradních dílů a údržby, ale také předáváním informací a poskytováním pokročilejších služeb. Dobrým příkladem je řešení Hägglunds CMp, které využívá senzory v systému pohonu a poskytuje možnosti monitorování stavu a hluboké poznatky pro zlepšení využití pohonu. Jako základ pro preventivní údržbu a optimalizaci může Hägglunds CMp zvýšit spolehlivost pohonu a potenciálně snížit faktory, jako je opotřebení nebo spotřeba energie.

Protože jsou systémy Hägglunds modulární, lze jejich životnost snadno prodloužit. Starší komponenty lze nahradit novými a účinnějšími a náš servisní tým může změnit velikost celého systému pohonu, pokud se změní vaše potřeby a původní rozměry vám přestanou vyhovovat. To zajišťuje co nejdelší životnost systému při zachování vysokého využití.

Získejte další informace

Stáhněte si náš Přehled o udržitelnosti