Elektromechanické válce EMC společnosti Bosch Rexroth představují bezúdržbové řešení s namazáním na celou dobu životnosti, které zvyšuje produktivitu a snižuje provozní náklady. Díky životnosti až 15 000 km a vysoké hustotě síly až 250 kN jsou ideální pro náročné aplikace v různých průmyslových odvětvích. Automatizační balíček s elektromechanickými aktuátory, sestávající z motoru, servopohonu, kabelů a volitelného softwaru navíc umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu. Automatizované pohyby jsou tak okamžitě připraveny k použití, což významně zkracuje dobu do uvedení na trh. Jednoduché programy pro kalkulaci konstrukčního řešení a komplexní možnosti konfigurace umožňují rychlé uvedení do provozu a bezproblémovou integraci do stávajících systémů.