Obrovský výkon pro náročné aplikace: kompaktní moduly ve velikosti 280
Silné, kompaktní, přesné:
Nový standard pro velmi náročné aplikace
Zvláště velká tuhost při ohýbání a torzi
Objednávejte ještě dnes
Lineární osy pro velmi náročné aplikace: Nové kompaktní moduly ve velikosti 280
Nový standard pro velmi náročné aplikace do 385 kg
Nové kompaktní moduly s pohonem kuličkovým šroubem (CKK) nebo pásovým pohonem (CKR) ve velikosti 280 přináší úplně nové možnosti pro aplikace s vysokým zatížením až do 385 kg. Mezi příklady aplikací patří velmi přesná montáž obráběcích nástrojů nebo dynamická a opakovaná výkonná montáž bateriových modulů. Kromě toho, že jsou mimořádně robustní z hlediska podélných a torzních zatěžovacích momentů, jsou také vhodné k použití v mnoha oblastech: inženýrství jednotlivých os, víceosé systémy a dokonce i lineární roboty jsou minimalizovány. Kompletní balíčky automatizace s motorem, kontroléry s otevřenou a uzavřenou smyčkou a možností ovládacího softwaru také velmi urychlují zprovoznění a usnadňují provoz, i když je třeba provádět rychlé změny. To usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje automatizaci výroby.
Dvojitá frekvence cyklů pro zatížení do 770 kg
Inovace v oblasti vysoké zátěže: Kombinace dvou os v jedné jednotce otevírá nepředstavitelný potenciál. Nový kompaktní modul CKR-280 s dvojitým pásovým pohonem dokáže naprosto nezávisle a přesně ovládat dva vozíky. To šetří místo, náklady a dobu montáže a zároveň zaručuje optimální výkon. Lineární osy připravené k montáži se vyznačují přirozenou robustností, rychlejšími cykly a mimořádnou nosností až 385 kg na vozík v závislosti na montážní poloze, celkem 770 kg – jedna osa, dva pohony, nekonečno možností.
Informace o produktu
Přehled výhod
Mimořádná stabilita: nabízí vynikající pevnost při ohýbání a torzi
Přesnost: značná opakovatelnost
Vysoká dynamika: bez problémů přemísťuje těžký náklad s maximálním zrychlením
Rychlost: při návrhu a konfiguraci za pomocí moderních technických nástrojů
Univerzálnost: s různými velikostmi, lze značně škálovat, vhodné pro víceosé systémy a koboty
Osvědčená kvalita: všechny součásti vyrobené na míru z jednoho zdroje
Klíčové technické údaje
Velikost 280
Max. užitečné zatížení:
Verze s jedním pásem do 385 kg
Verze s dvojitým pásem do 770 kg
Max. rozsah pojezdu: 5 500 mm (delší na vyžádání)
Max. rychlost jízdy: 5 m/s
Max. zrychlení: 5g
Opakovatelnost:
CKK ±0,005 mm
CKR ±0,05 mm
Dvojitý pásový pohon se dvěma vozíky
Varianty pohonu: kuličkový šroubový převod / pásový pohon