Tři různé přesné moduly Rexroth na modrém technickém pozadí. Přesné moduly

Kompaktní. Dynamické. Vysoce přesné.

Katalog produktů

Vítejte ve světě přesných lineárních os – přesné moduly PSK

V odvětvích, kde záleží na každé mikrosekundě a mikrometru, rozhoduje o úspěchu přesnost. Stát na místě nepřichází v úvahu. Potřebujete řešení, která nejen zajistí přesnost, ale také pozvednou vaše výrobní procesy na novou úroveň efektivity? Řešení, která se bez problémů integrují do vašich nejsložitějších aplikací a zároveň zaručují maximální spolehlivost?

Využijte potenciál svých aplikací a zkušeností s přesnými moduly PSK:

  • Neomezená přesnost na minimálním prostoru
    Užívejte si maximální přesnost při kratších dobách cyklu. Naše přesné moduly poskytují maximální tuhost, dynamiku a přesnost v provedení, které bez problémů splní i požadavky na použití v nejstísněnějších instalačních prostorech. Tajemství? Přesný ocelový profil s vysokou tuhostí, který nově definuje výkon.
  • Spolehlivý provoz v náročných prostředích
    Žádné kompromisy ve spolehlivosti procesu. Díky zapouzdřeným lineárním systémům a inovativnímu krytu pásu se moduly PSK dokonale hodí pro aplikace s vysokým obsahem částic, jako je laserové řezání. Pohyb a obrábění zůstávají spolehlivě odděleny – chrání váš pohon tam, kde je to nejdůležitější.
  • Rychlá, intuitivní konstrukce, kratší doba do uvedení na trh:
    Čas jsou peníze. Proto jsme cestu od nápadu ke skutečnosti co nejvíc zkrátili. Zkraťte dobu potřebnou k uvedení na trh s digitálním nástrojem společnosti Rexroth s názvem LinSelect. Nakonfigurujte si modul PSK včetně hnací techniky rychle a pohodlně online, získejte okamžitý přístup ke CAD datům a dokumentaci a objednávejte přímo prostřednictvím obchodu Rexroth Store – vaše cesta k optimálnímu řešení nebyla ještě nikdy tak efektivní. A opakované objednávky? Díky jasným číslům materiálu je to velmi snadné.

Informace o produktu

  • Kompaktní: maximální výkon v nejmenších rozměrech
  • Tuhý: ocelové tělo s integrovaným vedením zajišťuje maximální tuhost
  • Přesný: vysoce přesné šrouby
  • Univerzální: možnosti dokonalého přizpůsobení krytů, motorů a spínačů
  • Rychlý: efektivní technika, objednávání a uvedení do provozu
  • Velikosti: 50, 60, 90
  • Maximální délka: až 940 mm
  • Rychlost: až 1,6 m/s
  • Přesnost: ±0,005 mm
  • Jedna nebo dvě krátké/dlouhé části stolu
  • Provedení: otevřené nebo zapouzdřené (plech nebo ocelový pás)
  • Čtyři možnosti mazání
  • Výroba polovodičů:
    Manipulace s křemíkovými wafery a jejich podávání, seřizování trysek a čoček.
  • Kontrola:
    Navádění kamer a senzorů pro kontrolu kvality desek plošných spojů (PCB) a elektroniky.
  • Testovací systémy:
    Polohování testovacích sond nebo hlav na elektronických součástech.
  • Automatizace laboratoří:
    Manipulace s malými díly v diagnostických zařízeních.
  • Obráběcí nástroje:
    Osy pro obrábění lékařských implantátů.
  • Zpracování laserem:
    Sekundární osy pro vertikální vyrovnání laserové hlavy.
  • Automatizace Pick & Place:
    Přesný pohyb, podávání a manipulace v omezeném prostoru.