Lineární vedení Bosch Rexroth v popředí, zasazené na mírně rozmazaném pozadí se třemi usmívajícími se lidmi a obklopené abstraktními modrými světelnými body. Kuličková vedení BSCL Cenově dostupná, variabilní řešení s obvyklou kvalitou Rexroth KATALOG PRODUKTŮ

Kuličkové vedení BSCL: cenově dostupné, univerzální a v nekompromisní kvalitě Rexroth

Kuličkové vedení BSCL (Compact Line) je ekonomické lineární vedení od společnosti Bosch Rexroth určené pro střední výkonnostní třídu. Inteligentně vyplňuje mezeru mezi vysoce přesnými vedením a hřídelovými vedením, a nabízí tak alternativu s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

BSCL prokazuje své přednosti v celé řadě průmyslových odvětví: Je ideální pro jednoduché, ale náročné aplikace v automatizaci, dřevozpracujícím průmyslu, elektronickém průmyslu, při výrobě baterií, v polygrafickém průmyslu a pro použití v pomocných osách.

Nadále rozvíjíme produktovou řadu BSCL. Nové funkce a konstrukce zaručují vhodnost systémů profilových kolejnic pro řadu dalších druhů použití. Získejte ověřenou kvalitu Rexroth v nejlepším poměru cena/výkon pro své použití již nyní.

Informace o produktu

Přehled výhod

  • Všestranné: pro standardní aplikace v kvalitě Rexroth
  • Ekonomické: velmi dobrý poměr cena/výkon
  • Praktické: snadné opracování konců, zkracování bez pomoci
  • Flexibilní: lze libovolně kombinovat v sériích, kolejnice a pojezdové bloky lze vyměňovat jednotlivě
  • Dostupné: snadno konfigurovatelné, rychlé dodání prostřednictvím celosvětové prodejní sítě Bosch Rexroth
  • Odolné: vylepšený koncept těsnění a mazání

Klíčové technické údaje

  • Velikosti: 15 až 45
  • Nosnost: C50 dyn až 99 800 N
  • Max. rychlost: 5 m/s
  • Max. délka: 50 m
    • jednodílná kolejnice 4000 mm
    • vícečlánková kolejnice až z 15 dílů
  • Třídy přesnosti: N, H a P
  • Třídy předpětí: C0, C1 a C2

Obvyklé aplikace

  • Automatizace
  • Pomocné osy
  • Dřevozpracující průmysl
  • Robotické systémy
  • Elektronický průmysl
  • Solární systémy
  • Výroba baterií
  • Tiskařský průmysl
  • Technologie plastů