Modulární pásový dopravník VarioFlow belt Zajištění bezproblémové přepravy vašich delikátních produktů: to nás žene kupředu. Zjistěte více Přehled různých dopravníkových systémů Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Kombinace dopravníkového systému TS 2plus a TS 2Booster od společnosti Bosch Rexroth Zrychlete doby přenosu mezi jednotlivými procesy

integrací nového TS 2Booster do dopravníkového systému TS 2 plus.

Zde

BOOST YOUR PRODUCTION s dopravníkovými systémy Rexroth

Jsme tu, abychom hnali vaše produkty vpřed – co ale žene vpřed nás?

Naším závazkem je poskytovat vám ty nejlepší dopravníkové systémy pro všechny průmyslové aplikace. Umožňujeme vám využívat osvědčené průmyslové standardy a nejmodernější technologie, ať už jde o úsporu místa, přísun materiálu, optimalizaci kvality procesů, zlepšení produktivity nebo zvýšení ziskovosti. To vše je integrováno do kompletního, energeticky účinného řešení. Naše transferové systémy jsou dostatečně flexibilní, aby unesly jak lehká břemena o hmotnosti od několika kilogramů, tak těžká břemena přesahující 1000 kg.

Zaostřeno na výhody našich dopravníkových systémů

  • Vysoká kvalita, servis a energetická účinnost dosažená díky osvědčeným průmyslovým standardům a desítkám let zkušeností
  • Maximální výkon díky inovativním technologiím
  • Větší počet stupňů volnosti a univerzální systémy pro širokou škálu průmyslových aplikací s možností snadného rozšiřování a úprav
  • Minimalizované nároky na plánování díky uživatelsky přívětivým nástrojům, jako je např. software MTpro


Ta správná řešení pro překonání vašich výzev

Prozkoumejte naše rozmanité portfolio dopravníkových systémů

Transferový systém TS 1

Transferový systém TS 1

Přesná montáž a rychlé procesy.

  • Nosnost nosiče obrobků: až 3 kg
  • Velikosti nosičů obrobků: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Nízké nároky na prostor díky kompaktnímu designu
  • Obory: automobilový průmysl, elektronika s požadavky na ESD, zdravotní technika, optický průmysl atd.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o TS 1
Pásový dopravník VarioFlow belt

Pásový dopravník VarioFlow belt

Bezpečná přeprava balíčků přetažené fólií na stranách i velkých balíků

  • Délky linek až 30 m
  • Rychlost dopravníku: až 40 m/min
  • Šířky systému: 420 mm / 622 mm
  • Odvětví: spotřební zboží (FMCG), farmaceutický průmysl a zdravotní péče

Přejít do Rexroth Store

Více informací produktu VarioFlow belt
Řetězový dopravník VarioFlow plus

Řetězový dopravník VarioFlow plus

Jeden univerzální systém, nespočet průmyslových aplikací.

  • Tahová síla řetězu: až 1250 N (ESD: 600 N)
  • Rychlost přepravy: až 120 m/min
  • Patentovaná konstrukce řetězu pro snížení emisí hluku
  • Obory: potravinářský a nápojový průmysl, obalový průmysl, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, výroba elektroniky atd.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o VarioFlow plus
Transferový systém TS 2plus

Transferový systém TS 2plus

Univerzální, robustní a variabilní řešení pro všestranné použití.

  • Nosnost nosiče obrobku: až 240 kg
  • Velikosti nosičů obrobků: 160 x 160 mm až 1200 x 1200 mm
  • Široké možnosti úprav
  • Obory: elektromobilita, výroba elektroniky, zdravotní technika atd.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o TS 2plus
Vysokorychlostní dopravníkové systémy TS 2Booster

TS 2Booster

10 x rychlejší přeprava v krátkém cyklu.

  • Zrychlení: až 40 m/s² (4g)
  • Rychlost max. 4 m/s (240 m/min)
  • Přesnost polohování: až ±15 μm
  • Obory: výroba elektroniky, automobilový průmysl, zdravotní technika atd.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o TS 2Booster
Transferový systém TS 2pv

Transferový systém TS 2pv

Šetrný, čistý a hospodárný – ideální volba pro solární průmysl.

  • Nosnost panelů až 120 kg
  • Vícepásová podélná přeprava až do šířky 3000 mm
  • Přeprava horkých solárních modulů do 160 °C
  • Obory: výroba solárních modulů na bázi článků a tenkých vrstev.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o TS 2pv
Válečkový dopravníkový systém TS 5 pro vysoké zatížení

Válečkový dopravníkový systém TS 5

Modulární a bezúdržbový pro zatížení nad 400 kg.

  • Užitečné zatížení nosiče obrobků: až 400 kg/m
  • Velikosti nosičů obrobků: 455 mm až 1040 mm
  • Bezúdržbová a energeticky úsporná koncepce s královsky dimenzovanou hřídelí
  • Obory: montážní linky pro automobilový průmysl, montáž baterií, montáž komplexních elektronických zařízení atd.

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o TS 5
Modulární válečkový dopravník pro vysoké zatížení

Válečkový dopravníkový systém TS 7

Inteligentní montáž akumulátorů s užitečným zatížením nad 1000 kg.

  • Užitečné zatížení nosiče obrobků: nad 1000 kg
  • Velikosti nosičů obrobků: konfigurovatelné do velikosti až zhruba 2600 x 1700 mm
  • Přizpůsobené specifickým bezpečnostním a environmentálním požadavkům
  • Obory: montáž akumulátorů

Rádi pro vás vypracujeme individuální řešení na míru. Kontaktujte nás!

RFID systém od Bosch Rexroth

RFID systémy pro transferové systémy

Bezpečná a spolehlivá komunikace.

  • Realizace informačního toku v montážních systémech
  • Dokumentace všech procesních kroků a výrobních dat pro případnou dohledatelnost v případě neočekávaného prostoje
  • Údaje o produktech a objednávkách mohou být uloženy na nosiči dat nebo v centrální databázi

Přejít do Rexroth Store

Zjistěte více o RFID systémech

Plánování projektů transferových systémů zdarma

Využijte plánovací software MTpro na maximum. V tomto nástroji jsou uloženy téměř všechny naše technologické produkty. Navrhněte si rychle svůj individuální transferový systém pomocí funkce drag & drop.

Inženýrský nástroj MTpro na jedné obrazovce

Plánovací software MTpro

Navrhněte si své transferové systémy od počátečního nápadu až po samotnou implementaci pomocí jednoho nástroje.

MTpro
MTpro Online Designer na notebooku

MTpro Online Designer

Vytvořte si rozvržení konstrukčního uspořádání pomocí online verze programu MTpro Layout Designer. Získejte ještě větší svobodu a flexibilitu na digitalním pracovišti.

Začněte – MTpro Online Designer

Zjistěte více v našich technických materiálech