| Max. Přepravní nosnost: |
až 3 000 kg |
| Rozměry nosiče obrobku: | Standardně až 2 200 x 3 000 mm |
| Pohon: | Plně elektrický, bezpneumatický, hnací hřídel (bezúdržbový a samomazací) |
| Rychlost dopravníku: | Až 24 m/min |
| Výška přepravy: | 350 mm (nízká) |
| Motory: | K dispozici jsou motory o výkonu 180 W a 250 W, rozhraní pro motory jiných výrobců |
| Modulární systémy: | Standardizovaný modulární systém z hliníkových profilů |
| Speciální komponenty: | Indexovací jednotky, rotační jednotky, přenosové jednotky, polohovací jednotky |
BOOST YOUR PRODUCTION díky dopravníkovému systému TS 7plus
V oblasti přesného a efektivního pohybu těžkých a objemných obrobků nastavuje zátěžový transfer system TS 7plus nové standardy. Tento systém, vyvinutý speciálně pro montáž baterií a elektrických náprav v oblasti elektromobility, řeší problémy tam, kde tradiční systémy narážejí na své limity a kde by byla nutná nákladná řešení na míru.
Jako plně elektrický dopravníkový systém bez použití pneumatiky flexibilně přepravuje náklady o hmotnosti až 3 000 kg po vašich montážních linkách. Standardizovaný modulární systém a hnací hřídel nenáročný na údržbu zaručují maximální provozuschopnost systému a snižují celkové náklady na vlastnictví.
Využijte výhod vysokých dopravních rychlostí, intuitivní konfigurace pomocí softwaru MTpro a flexibilní rozšiřitelnosti stávajících systémů. Maximalizujte produktivitu svých provozů – díky efektivní a na budoucí vývoj připravené přepravě těžkých nákladů se systémem TS 7plus.
Klíčové technické údaje