Kryt stroje vyrobený z funkčních profilů Funkční profily

Vnitřní kabelové trasy umožňují bezpečnou a prostorově úspornou pokládku kabelů.

Online katalog produktů

Funkční profily:
spousta prostoru pro nápady

Nové funkční profily (FIP) nabízejí prostorný interiér pro vaše konstrukční nápady: vnitřní kabelové trasy umožňují bezpečnou a prostorově úspornou pokládku kabelů, datových linek a hadic – a díky novým profilovým spojům je lze nyní dokonce položit přes spojovací prvky profilů. To zjednodušuje a zrychluje nejen proces návrhu, ale i samotnou montáž a instalaci.


Málo dílů, vysoká variabilita

  • Vysoká flexibilita plánování s malým počtem dílů odpovídajících dané aplikaci
  • Pevný rám stroje vycházející pouze ze čtyř průřezů profilů
  • Jedinečné profilové spoje s vnitřními kabelovými trasami
  • Dostupné související příslušenství
  • Variabilní možnosti aplikace díky kompatibilitě s modulárním systémem profilů Rexroth, jako jsou:
  • Konstrukce strojů a systémů
  • Konstrukce rámů a krytů strojů pro automatické stanice
  • Použití v ESD prostředí

Kryt Bosch Rexroth s funkčními profily

Spousta prostoru pro vaše nápady

  • Integrované bezpečné kabelové trasy v konstrukci rámu prostřednictvím unikátních profilových spojů a funkčních profilů
  • Náhled profilu s uloženými kabely a hadicemi
  • Velký využitelný vnitřní prostor
  • Otevíratelný kryt pro snadnou instalaci a údržbu

Funkční profily Bosch Rexroth se čtyřmi průřezy

Vysoká flexibilita a atraktivní design

  • Esteticky a technicky vysoce kvalitní provedení, např. uzavřené vnější povrchy, zvýrazňující plastové díly
  • Kabelové trasy integrované v konstrukci rámu prostřednictvím unikátních profilových spojů, uzavřený vnější povrch, skrytá instalace

Zobrazení profilových spojů Bosch Rexroth

Snadný design a instalace

  • Podpora návrhu s MTpro pro rychlé plánování kompletních rámů bez CAD softwaru
  • Dokonalá kompatibilita se sadou základních mechanických prvků od společnosti Bosch Rexroth
  • Nízká náročnost instalace s bezpečným uložením kabelů šetří čas i peníze

Zaměstnanec pracuje s technickým softwarem MTpro

Uvnitř a zvenku: Přehled komponentů

Rámy vyrobené z funkčních profilů Bosch Rexroth
  • Snímek kabelové průchodky funkčním profilem

    Kabelová průchodka

  • Zobrazení krytu z funkčních profilů

    Kryt

  • Zobrazení ochrany hran funkčních profilů

    Ochrana hran

  • Zobrazení základové desky z funkčních profilů

    Základová deska

  • Snímek dělicí lišty funkčních profilů, ochranná hadice

    Dělicí lišta ochranné hadice

  • Snímek spojující konzoly funkčního profilu

    Krytky spojující konzoly

  • Snímek spoje funkčních profilů

    Profilový spoj

  • Snímek řádného uzemnění funkčního profilu

    Řádné uzemnění

Snímek kabelové průchodky funkčním profilem
Snímek kabelové průchodky funkčním profilem

Kabelová průchodka

Kabely jsou chráněny před ostrými hranami

Zobrazení krytu z funkčních profilů
Zobrazení krytu z funkčních profilů

Kryt

Snadná instalace zásuvkových lišt

Zobrazení ochrany hran funkčních profilů
Zobrazení ochrany hran funkčních profilů

Ochrana hran

Kabely jsou chráněny před ostrými hranami

Zobrazení základové desky z funkčních profilů
Zobrazení základové desky z funkčních profilů

Základová deska

Stabilita a vysoká nosnost

Snímek dělicí lišty funkčních profilů, ochranná hadice
Snímek dělicí lišty funkčních profilů, ochranná hadice

Dělicí lišta ochranné hadice

Rozdělení do několika komor (v souladu s EMC)

Snímek spojující konzoly funkčního profilu
Snímek spojující konzoly funkčního profilu

Krytky spojující konzoly

Ochrana hran a snadná pokládka kabelů

Snímek spoje funkčních profilů
Snímek spoje funkčních profilů

Profilový spoj

Vnitřní kabelová trasa i skrze profilové spoje

Snímek řádného uzemnění funkčního profilu
Snímek řádného uzemnění funkčního profilu

Řádné uzemnění

Vyrovnání potenciálu

Klíčové technické údaje

Rozměr mřížky (mm)
40
Drážka profilu (mm) 10
Průřez profilu (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Využitelný vnitřní prostor 600 mm² až 4 000 mm²
Kompatibilita kompatibilní s modulárním systémem hliníkových profilů Rexroth
VDE certifikace
ESD vhodné pro EPA

Případové studie

Hospodárná konstrukce robotické buňky s hliníkovými profily Bosch Rexroth.

Hospodárná konstrukce robotické buňky

Funkční integrované profily jsou v podstatě stabilní konstrukční profily s integrovaným kanálem pro vedení kabelů.