Systém lineárního pohybu pracuje na modulárním principu a je určen pro modulární konfiguraci. Lze ho použít jak v jednotlivých strojích, tak v aplikacích využívajících víc strojů. Typickým případem použití je přímé vkládání produktů do výrobní linky, čímž se eliminuje potřeba složitých robotů pro odebírání a umísťování komponent. Ve stroji lze také snadno kombinovat výkonné ovály s běžnými dopravníkovými systémy, např. pro provádění úkolů, jako je formování stohů produktů. Tyto aplikace vyžadují vysoký výkon, rychlost a přesnost. ctrlX FLOWHS podporuje všechny tyto faktory.
Pomocí systému lineárního pohybu lze také snadno rozšířit interní procesy přepravy mezi pracovními stanicemi o další aplikace, např. v plnicích linkách. Za tímto účelem se lahve uchopí mezi dvěma přepravníky, přepraví se do jedné plnicí stanice, v druhé se označí, ve třetí se zkontrolují a v poslední se spojí s ostatními lahvemi. Změna velikosti lahve v této řadě vyžaduje pouze softwarovou úpravu vzdálenosti.
ctrlX FLOWHS je proto ideální pro použití v široké škále průmyslových odvětví, jako jsou spotřební zboží, elektronika, baterie nebo léčiva.