Nový systém ověřování TASS (Torque Angle Slip Standard) společnosti Bosch Rexroth je průlomovou metodou pro ověřování utahovacích spojů důležitých z hlediska bezpečnosti. Díky procesu testování za provozu lze zajišťovat kvalitu přímo na pracovišti během výroby. Začleněním ověřování utahovacího nástroje do montážního procesu se minimalizují prostoje a případné odchylky se identifikují rovnou během výroby. Vstupte do nové éry spojovací techniky s TASS – plně automatickým ověřovacím systémem společnosti Bosch Rexroth.
Bosch Rexroth nabízí nový způsob, jak ověřovat vaši utahovací techniku pomocí TASS v krátkých cyklech a bez nutnosti demontáže ze systému. TASS je zkratka pro Torque and Angle Slip Standard. Už název tak napovídá, že se utahovací moment a úhel natočení ověřují v rámci jednoho testu pomocí rozměrového provedení. Samotný test trvá jen několik sekund a o jeho výsledku obdržíte okamžitou zpětnou vazbu.
Princip fungování systému TASS
- Při ověřování TASS je utahovacím nástrojem poháněn torzní hřídel, který představuje specifické a rozměrově shodné provedení.
- Během otáčení tohoto torzního hřídele utahovacím nástrojem se kontrolují dvě hodnoty točivého momentu, úhel natočení mezi pevnými dorazy a linearita křivky utahovacího momentu.
- Hodnoty zjištěné během ověřování ve výrobním závodě se porovnávají s hodnotami z kalibrace ověřovacího systému TASS a řídicímu systému závodu je poskytována okamžitá zpětná vazba o výsledku ověřování.
Další informace o systému ověřování TASS
Fyzika jako základ systému TASS
Katalog systému ověřování TASS
Kompletní přehled ověřovacího systému TASS najdete zde.
Součástí katalogu jsou následující dokumenty:
- podrobné informace o principu ověřování TASS,
- přehled součástí a softwaru,
- informace pro objednávání prvků a příslušenství TASS,
- rozměrové výkresy a technické údaje