Vyplňte název produktu nebo číslo materiálu do našeho vyhledávače a získejte další informace, např. o technických listech, náhradních dílech, dostupné nabídce atd.
Servis –
od originálních náhradních dílů a oprav až po dodatečné vybavení a digitální servisní řešení
Potřebujete konkrétní náhradní díl, opravu, servisní podporu na místě, nebo zkoumáte možnosti digitálního servisního řešení či dodatečného vybavení? Společnost Bosch Rexroth je připravena pomoci vám udržet hladký chod vašeho provozu. Naše široká nabídka servisních řešení je navržena tak, abyste mohli pokračovat ve své činnosti.
Originální servis od společnosti Bosch Rexroth – výhody pro vás:
- Zvýšení produktivity a maximalizace doby provozuschopnosti díky proaktivním servisním řešením
- Užijte si dlouhou životnost a nízké provozní náklady s originálními součástmi
- Prodlužte životnost svých systémů díky řešením pro dodatečné vybavení a modernizaci
Najděte svůj produkt nebo náhradní díl
Níže jednoduše zadejte název produktu nebo číslo materiálu a vyhledejte jej na našich webových stránkách. Najdete zde podrobné informace o produktu a také informace o náhradních dílech a dalších nabídkách souvisejících s produktem.
Portfolio služeb pro konkrétní technologii
Potřebujete opravit nebo vyměnit součástky, prodloužit životnost strojního vybavení, nebo modernizovat zařízení? Zde zjistíte vše, co potřebujete vědět o servisu společnosti Bosch Rexroth k produktům, který odpovídá vašim individuálním potřebám.
Montážní technika
Zajišťujeme nejvyšší technickou dostupnost našich produktů pro zákazníky po celém světě.
Montážní technika Servis nabízí komplexní škálu služeb, které zaručují efektivní provoz našich transferových systémů TS1, TS2plus, TS5, TS7, Systém řetězového dopravníku VarioFlow plus, Modulární pásový dopravník VarioFlow Belt, Ruční výrobní systémy a Sada hliníkových profilů.
Naše služby jsou poskytovány na různých úrovních, od provozních až po pokročilé, včetně následujících:
- Servisní horká linka a odborná podpora
- Obchod s náhradními díly, opravy a servis u zákazníků
- Preventivní údržba
- Servisní smlouvy na míru
- Efektivní správa reklamací
- Školící programy pro servisní techniky zajišťující rychlou reakci a efektivní řešení problémů
Elektrické pohony a ovládací prvky
Od oprav a údržby až po modernizaci – vždy jsme tu pro vás!
Nabízíme vám komplexní paletu služeb pro technologie pohonů a řízení, jako jsou např. elektromotory, HMI a bezpečnostní řešení, PLC, I/O, IPC, řízení pohybu a CNC řízení. Servisní služby zahrnují: první pomoc při poruchách strojů, opravy a údržbu, modernizaci a optimalizaci i repasované produkty a dodatečné vybavení. Kromě toho dokáží naši vyškolení a zkušení odborníci poradit koncovým uživatelům a výrobcům strojů v aktuálních tématech – například ohledně energetické účinnosti a bezpečnosti strojů.
Vaše výhody:
- Prodloužení životnosti strojů díky repasovaným produktům a modernizaci
- Minimalizace prostojů díky rychlým opravám a okamžité pomoci
- Zvýšená spolehlivost strojů díky originálním náhradním dílům
- Dostupnost servisu až na dobu 25 let
Hägglunds
Váš servisní partner pro systémy přímého pohonu Hägglunds
Vaše systémy Hägglunds představují jedinečné řešení pohonu a zaslouží si odpovídající servis. Náš tým je na vaší straně po celém světě, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc na místě, vzdálenou podporu nebo servis v našich dílnách. Udržíme vaši produktivitu na velmi vysoké úrovni – a to i do budoucna.
- Náhradní díly, sady a kompletní náhradní jednotky
- Kontroly způsobilosti a další služby u zákazníků
- Připojení pohonu
- Odstraňování závad, opravy a seřízení
- Upgrade a modernizace
- Školení
Průmyslová hydraulika
Společnost Bosch Rexroth nabízí širokou škálu hydraulických technologií a služeb pro jejich provoz
Průmyslová hydraulika se používá v mnoha různých průmyslových odvětvích, jako je metalurgie, těžba, offshore aplikace, automobilový průmysl atd., kde jsou klíčovými faktory velké objemy výroby a vysoké investiční náklady. To znamená, že stroje obvykle pracují dlouhou dobu a potřebují pravidelný servis, aby byly stále efektivní a nedocházelo k prostojům.
Proto společnost Bosch Rexroth klade velký důraz na důležitost servisu průmyslové hydrauliky. Cílem je zaručit rychlou podporu po celém světě, a to díky vysoce kvalifikovaným servisním technikům a servisním partnerům.
Pro celé portfolio průmyslové hydrauliky nabízíme následující služby:
- Náhradní díly, opravy, servis u zákazníků, dodatečné vybavení
- Správa kapalin
- Digitální služby, servisní smlouvy, průmyslový servis
- Kvalitní servis, horká linka 24/7
Lineární technika
Lineární technika – to jsou přesné produkty přizpůsobené konkrétním potřebám zákazníků. Méně prostojů díky opravám.
Maximální dostupnost stroje a minimální celkové náklady na vlastnictví (TCO) – to jsou vaše cíle a je to tak správně. Když dojde k havárii, je důležitá krátká doba odstávky a rychlé řešení – lineární technika to umožňuje pouze díky vynikajícímu servisu. Servis Bosch Rexroth analyzuje, opravuje a optimalizuje součásti lineární techniky v zaručené kvalitě standardů OEM. Při maximální rychlosti. Se zárukou jako na nový díl. Takovou jistotu a klid dokáže poskytnout pouze originální výrobce.
Co je dobré vědět:
- Lze opravovat: lineární osy, víceosé systémy a elektromechanické válce
- Obvykle se vyměňují součásti jako lineární vedení, matice a vřetena, dále také kuličkové přepravní jednotky.
- Bezplatný svoz baleného zboží v EU do hmotnosti 40 kg a rozměrů 200 x 50 x 40 cm
- Bezplatné doručení v rámci EU
Mobilní robotika
Specializujeme se na poskytování vynikajícího servisu pro ACTIVE Shuttle z portfolia mobilní robotiky.
Náš tým odborníků zajistí, aby váš systém Shuttle fungoval na nejvyšší výkon, a to díky následujícím službám:
- Náhradní díly, opravy a servis u zákazníků
- Preventivní údržba, modernizace a generální opravy produktů (výkonnostní sada pro ACTIVE Shuttle)
- Nepřetržitá horká linka
- Přímé spojení s vozovým parkem pro řešení problémů
- Systém tiketů pro transparentní sledování problémů
- Bezpečnostní kontroly v souladu s normou DIN EN ISO 3691-4
- Praktické školicí programy pro servisní techniky pracující se systémy a zařízeními Bosch Rexroth – pro rychlou reakci a efektivní řešení problémů.
Odporové svařování
Prvotřídní svařování: Více servisu. Méně prostojů.
Nabízíme vám široké portfolio služeb souvisejících s našimi produkty proOdporové svařování – od ovládacích prvků pro svařování až po svařovací transformátory a svařovací skříně. V případě jakýchkoli dotazů jsou vám k dispozici naši zaměstnanci na helpdesku. Kromě toho vás podporujeme při opravách, servisu u zákazníků a školeních po celou dobu životnosti produktu.
Dílna
Nabízíme vám náš originální servis, který je přizpůsoben přímo vašim potřebám. Od klasických oprav až po preventivní generální opravy produktů a služby spojené s výměnou. Máte na výběr.
Servis u zákazníků
Náš specializovaný servis u zákazníků vás podporuje během provozu. Bez ohledu na to, zda se jedná o uvedení do provozu, údržbu, nepředvídatelné problémy nebo poradenství – jsme tu pro vás, abychom zlepšili váš proces svařování.
Řešení pro mobilní stroje
Odborníci na servis mobilní hydrauliky, elektroniky a elektrických pohonů
Na našich zákaznících nám záleží.Odborníci společnosti Bosch Rexroth na servis mobilní hydrauliky, elektroniky a elektrických pohonů vám poskytují podporu během celého životního cyklu vašeho stroje. Naše nabídka:
- Dlouhá životnost a nízké provozní náklady s originálními součástmi
- Váš stroj – jako nový díky opravám Rexroth
- Vysoký výkon stroje a bezpečný provoz díky profesionálnímu testování
- Servisní kompetence pro elektrifikované stroje
- Specialisté na servis vysokonapěťových řešení
- Profesionální uvedení do provozu pro optimalizaci elektrifikovaných strojů
- Minimalizace prostojů díky bezdrátovému monitorování strojů
- Opravy Rexroth pro udržitelnější budoucnost
- Celosvětová podpora špičkových certifikovaných partnerů
Utahovací technologie
Zaručujeme vysokou úroveň spolehlivosti a dostupnosti naší spojovací technologie a s ní spojených produktů na celém světě.
Servisní tým zaměřující se na spojovací technologie nabízí služby související s provozem našich produktů i mimo něj s ohledem na spojovací procesy našich zákazníků. Kromě klasických oprav, náhradních dílů a podpory kompetentních servisních techniků přímo u zákazníků nabízíme opakované validační a kalibrační služby podle normy ISO EN 17025, repasování a přestavbu produktů, modernizace a dodatečné vybavení, optimalizaci spojovacích procesů a poradenství, a rovněž servisní školení a individuální servisní smlouvy.
Náš servisní tým nabízí kromě provozního servisu podporu následujících procesů a služeb v rámci služby automatizace výroby:
- Definice servisních norem pro produkty utahovací technologie
- Řešení stížností a eskalace
- Zveřejňování aktuálních informací o službách
- Servisní horká linka a podpora pro produkty utahovací technologie
Často kladené dotazy
Jak mohu najít informace o produktech a řešeních společnosti Bosch Rexroth?
Nabízíte tyto služby i pro starší značky?
Ano, nabízíme služby pro následující starší značky: Indramat, Nyquist, Bosch Automation a STAR.
Jak se mohu dozvědět více o nové dimenzi servisu hydrauliky? Inteligentní, digitální a rychlejší?
Seznamte se se systémem Hydraulic Hub – centrální online platformou pro hydraulický servis.
Maximalizujte provozuschopnost svých strojů, zefektivněte své servisní procesy a posilte své servisní týmy a týmy údržby díky naší špičkové platformě určené pro všechny úrovně pracovníků servisu hydrauliky.