Kvinde og to mænd på vej i et fabriksmiljø – med rødfilter
Hägglunds produkter, løsninger og handlinger bidrager til at gøre driften bæredygtig hos kunder i hele verden, hvilket betyder, at vores arbejde fortsætter i deres. Samtidigt arbejder vi på at forbedre vores forretning og os selv – en proces med endnu bredere indvirkning. Hvert positive skift skubber til det næste.
Rød hydraulikmotor med hvidt Hägglunds-logo

Bæredygtighed via design

Bæredygtighed spiller stærkt ind i skabelse og forbedring af Hägglunds drevsystemer. Fra første færd stræber vi efter at forlænge produktets livscyklus. Det vil sige, at der skal træffes design- og materialevalg, der sikrer holdbarhed ved at reducere komponentslid og indre belastninger. Derudover skal vores design lette service og gøre det så enkelt som muligt at udskifte komponenter, når det kræves.

Sådanne udskiftninger muliggør nem opgradering af vores moduldrevsystemer, for eksempel for at nyde godt af vores konstante effektivitetsforbedringer. Inden for de seneste årtier har vi reduceret friktionen i drevene og gjort andre effektivitetsfremskridt i Hägglunds-motorer. Ved at arbejde på at sænke tryktabet og finjustere de hydrauliske kanaler i de nye motorer, fortsætter vi med at mindske energitabet – hvilket sikrer mere systemeffekt af den energi, der tilføres.

Vores mest synlige fremskridt har vi dog opnået ved at øge vores løsningers effekttæthed. Efterhånden som vores motorer og drevenheder krymper i forhold til deres ydelse, får kunderne den effekt, de har brug for, med et mindre pladsbehov og endnu mindre vægt på akslen. Især i mobile anvendelser kan dette overordnet betyde mindre, lettere og mere energieffektive maskiner.

Rød Hägglunds hydraulikmotor i industriel applikation

Bæredygtighed under drift

Under drift er der adskillige måder, hvorpå Hägglunds drevsystemer kan bidrage til bæredygtighed. Deres pålidelighed er særlig vigtig, fordi ikke-planlagte stop i kundens produktion kan føre til materiale- eller energispild. Vores bestræbelser på at reducere friktion, belastning og andre slidfaktorer er ikke kun med til at forlænge drevets levetid, men også kundernes oppetid. Og med opkoblingen af drev er der nye værktøjer til at registrere problemer, før de bliver alvorlige.

Faktisk kan Hägglunds-drev beskytte mod problemer i de maskiner, de betjener. Dette er en virkelig stor fordel i applikationer med "chokbelastninger", hvor en pludselig tung masse eller uventet hård forhindring resulterer i et pludseligt spidsmoment. Ud over et lavt inertimoment har vores drev en indbygget trykbegrænsende funktion. Den første undgår forstærkning af den ekstra momentbelastning, mens den anden forhindrer dens overførsel til slidudsatte maskinkomponenter som tænder og knive.

Funktioner som beskyttelse mod stødbelastning betyder, at Hägglunds-drev kan dimensioneres nøjagtigt til de applikationer, de betjener, uden yderligere marginer for at forhindre brud. Når der ikke er nogen overdimensionering, forekommer der ikke noget effektivitetstab – hvilket betyder mindre energiforbrug under drift.

Mørkhåret mandlig tekniker udfører service på hydraulikmotor

Bæredygtighed ved service

Hvor godt og hvor længe et Hägglunds-drevsystem kan køre, er blandt de vigtigste faktorer, der bestemmer dets bæredygtighed. Hägglunds-drev er konstrueret til lang og problemfri drift, selv i barske miljøer. Men det er fortsat vigtigt at være opmærksom gennem hele livscyklussen, derfor spiller service en vigtig rolle.

Vores globale serviceteam hjælper med at holde drevsystemerne i optimal stand, ikke kun gennem reservedele og vedligeholdelse, men også ved at støtte med viden og mere avancerede services. Et godt eksempel på sidstnævnte er Hägglunds CMp, der bruger sensorer i drevsystemet til at sørge for tilstandsovervågning og dybe indsigter til forbedring af drevets brug. Som grundlag for forebyggende vedligeholdelse og optimering kan Hägglunds CMp øge drevets pålidelighed og potentielt reducere faktorer som slid eller energiforbrug.

Eftersom Hägglunds-systemerne er modulære, er det nemt at forlænge deres levetid. Ældre komponenter kan udskiftes med nye og mere effektive dele, og vores serviceteam kan skalere et helt drevsystem op eller ned, hvis behovet ændrer sig i forhold til den oprindelige dimensionering. Det sikrer den længst mulige systemlevetid samtidig med en høj grad af udnyttelse.

Yderligere oplysninger

Download bæredygtighedsmulighederne