Få dele, stor forskellighed

  • Høj fleksibilitet i planlægningen med et lille udvalg af dele, der matcher applikationen
  • Massiv maskinramme baseret på kun fire profiltværsnit
  • Unikke profilsamlinger med indvendig kabelføring
  • Matchende tilbehør tilgængeligt
  • Variable anvendelsesmuligheder gennem kompatibilitet med Rexroths aluminiumsprofiler såsom:
  • Maskin- og systemkonstruktion
  • Konstruktion af maskinrammer og afskærmninger til automatiske stationer
  • Applikationer i ESD-miljø

Bosch Rexroth-afskærmning med funktionsintegrerede profiler

Masser af plads til jeres ideer

  • Fuldstændig integreret, sikker kabelføring i rammekonstruktionen gennem unikke profilsamlinger og funktionelle profiler
  • Profilvisning af kabelføring og slanger
  • Stor, brugbar indvendig plads
  • Dæksel, der nemt kan åbnes, til nem installation og vedligeholdelse

Bosch Rexroths funktionsintegrerede profiler, fire profiltværsnit

Høj fleksibilitet og tiltalende design

  • Æstetisk og teknisk design af høj kvalitet, fx lukkede ydre overflader, fremhævning af plastdele
  • Fuldstændig integreret rørføring i rammekonstruktionen gennem unikke profilsamlinger, lukkede ydre overflader, skjult installation

Illustration of Bosch Rexroths profilsamlinger, eksplosion

Nemt design og installation

  • Designsupport med MTpro til hurtig planlægning af komplette rammer uden CAD-software
  • Fuldstændig kompatibilitet med sættet med grundlæggende mekaniske elementer fra Bosch Rexroth
  • Lav indsats med installationen med sikker kabelføring og installation sparer tid og penge

Medarbejder, som arbejder med Engineering Software MTpro

Indre og ydre værdier: Oversigt over komponenter

Rammer fremstillet af Bosch Rexroths funktionsintegrerede profiler
  • Billede af funktionsintegrerede profiler kabelhul

    Kabelhul

  • Illustration af cover til funktionsintegrerede profiler

    Cover

  • Illustration af kantbeskyttelse til funktionsintegrerede profiler

    Kantbeskyttelse

  • Illustration af bundplade til funktionsintegrerede profiler

    Bundplade

  • Billede af opdelingsstrip, beskyttelsesslange, til funktionsintegrerede profiler

    Opdelingsstrip, beskyttelsesslange

  • Billede af forbindelsesbeslag til funktionsintegrerede profiler

    Beskyttelseshætter til forbindelsesbeslag

  • Billede af funktionsintegreret profilsamling

    Profilsamling

  • Billede af korrekt jordforbindelse til funktionsintegrerede profiler

    Korrekt jordforbindelse

Billede af funktionsintegrerede profiler kabelhul
Billede af funktionsintegrerede profiler kabelhul

Kabelhul

Kabler er beskyttet mod skarpe kanter

Illustration af cover til funktionsintegrerede profiler
Illustration af cover til funktionsintegrerede profiler

Cover

Enkel installation af stikkontakter

Illustration af kantbeskyttelse til funktionsintegrerede profiler
Illustration af kantbeskyttelse til funktionsintegrerede profiler

Kantbeskyttelse

Kabler er beskyttet mod skarpe kanter

Illustration af bundplade til funktionsintegrerede profiler
Illustration af bundplade til funktionsintegrerede profiler

Bundplade

Stabil status og høj lastkapacitet

Billede af opdelingsstrip, beskyttelsesslange, til funktionsintegrerede profiler
Billede af opdelingsstrip, beskyttelsesslange, til funktionsintegrerede profiler

Opdelingsstrip, beskyttelsesslange

Opdeling i separate kamre (EMC-kompatible)

Billede af forbindelsesbeslag til funktionsintegrerede profiler
Billede af forbindelsesbeslag til funktionsintegrerede profiler

Beskyttelseshætter til forbindelsesbeslag

Kantbeskyttelse og nem kabeludlægning

Billede af funktionsintegreret profilsamling
Billede af funktionsintegreret profilsamling

Profilsamling

Fuldstændig indvendig kabelføring, også over profilsamlinger

Billede af korrekt jordforbindelse til funktionsintegrerede profiler
Billede af korrekt jordforbindelse til funktionsintegrerede profiler

Korrekt jordforbindelse

Potentiel udligning

Vigtige tekniske specifikationer

Gitterdimension (mm)
40
Profilslot (mm) 10
Profil-tværsektion (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Brugbar indvendig plads 600 mm² til 4.000 mm²
Kompatibilitet Kompatibel med Rexroths aluminiumsprofilmodulsystem
VDE- certificeret
ESD passer til EPA

Succeshistorier

Omkostningseffektiv konstruktion af en robotcelle med aluminiumprofiler fra Bosch Rexroth

Omkostningseffektiv konstruktion af en robotcelle

De funktionsintegrerede profiler er i det væsentlige stabile konstruktionsprofiler med integreret kabelkanal.