To medarbejdere fra Bosch Rexroth monterer ESD-vandtætte temperaturfølere ESD-beskyttelse for produktionssystemer

Undgå elektrostatisk afladning med Rexroth-komponenter.

ESD (Electronic Static Discharge) (elektrostatisk afladning) skyldes elektriske ladninger, der genereres ved friktion på forskellige materialer eller påvirkning af elektriske felter. Der kan genereres spænding på op til 10.000 V.

ESD-sikre konstruktioner fra Bosch Rexroth

  • Overordnet systembeskyttelse: Gennem korrekt valg af materialer og opkoblingsteknologi er det muligt at vælge elektrostatisk ledende eller statisk-afledende komponenter, hvilket sikrer, at det overordnede system er beskyttet
  • Beskyttelse mod produkt- eller komponentskade på ESD-følsomme komponenter, hvilket sparer omkostninger
  • Bosch Rexroths ESD-komponenter opfylder kravene til beskyttelse af ESDS (DIN EN 61340-5-1)


Eksempler på anvendelse med ESD-beskyttede systemer

For at sikre og vedligeholde ESD-evnen anbefaler vi at kontrollere shuntmodstanden efter hver montage og med jævne mellemrum.
De enkelte nationale forskrifter om personlig sikkerhed skal overholdes under montage og tilslutning.


Bosch Rexroth-arbejdsstationer med manuelt tilsluttet EcoFlow, Lean, ESD.

ESD-forbundet manuelle arbejdsstationer inden for medicinal teknologi

Få flere oplysninger i vores online-katalog

Kvinde, der sidder på en Dynamic-ESD industriel drejelig arbejdsstol

FiFo-flowrack med kanban-signal i elektronikmontage

Få flere oplysninger i vores online-katalog

Medarbejdere, der arbejder ved ergonomiske arbejdsstationer med materialeforsyning i henhold til kanban-princippet, ESD

Sikker, manuel elektronikmontage med en arbejdsstation, der har integreret elektrostatisk ledningsevne

Få flere oplysninger i vores online-katalog

Medarbejder, der arbejder med elektriske kasseløftere ved Bosch Rexroth arbejdsstation

Kasseløftere i elektronikproduktion

Få flere oplysninger i vores online-katalog

Kompleks montagelinje for ventiler hos Bosch Rexroth-kunden SFB

Lad os hjælpe jer med at forbedre jeres produktionslinjer!

Statisk udladning kan beskadige eller endda ødelægge følsomme elektroniske komponenter og dermed forårsage betydelig økonomisk skade. Dette kan undgås ved hjælp af Bosch Rexroths ESD-programkomponenter til borde, flowracks, rammer og afskærmninger.

Spørg os og få mere at vide.

Kontaktformular