Flere manuelle arbejdsstationer og tilførselssystemer, opstillet i en L-form. 4 stole, hvoraf 2 er besat af medarbejdere. I baggrunden kan man se rullefødere og returbaner. Arbejdsstationerne er udstyret med gribekasser, arbejdsredskaber, informationstavler og materialelager i form af reolsystemer og opbevaringskasser. Individuelt konfigurerbare arbejdsstationer

Vores arbejdsstationsløsninger byder på maksimal fleksibilitet: Geometri og funktionalitet kan tilpasses perfekt til dine processer og behov – hvilket sikrer en problemfri integration i dit produktionsmiljø.

Design din egen individuelle arbejdsstationsløsning

Vores rammer til din effektive produktion

Medarbejder, som arbejder med Bosch Rexroths Engineering Software MTpro

Service og processer

Ved hjælp af vores MTpro design- og konstruktionssoftware hjælper vi jer gennem hele implementeringsprocessen. Vi vil også guide jer gennem hele lean-produktionsprocessen. MPS-filosofien afrundes af Bosch Rexroths korte leveringstider og procesfleksibilitet, så I kan gøre jeres ideer om lean-produktion til virkelighed uden spild.

Bosch Rexroth-arbejdsstationer med manuelt tilsluttet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean-fremstilling

På baggrund af de tre søjler i de manuelle produktionssystemer, der omfatter arbejdsstationer, materialeforsyning og linket imellem disse, kan I fx oprette arbejdsstationer samt hele produktionslinjer, der hurtigt kan tilpasses jeres opgaveindhold og udføres på en yderst effektiv måde og undgå spild i overensstemmelse med principperne i "lean".

Mand, som står ved arbejdsbænk

Ergonomi

Et ergonomisk design for en arbejdsstation spiller en afgørende rolle i reduktion af spild i produktionen. Set fra et ergonomisk aspekt ligger hovedfokus på medarbejderen. Derfor er arbejdsstationer fra Bosch Rexroth designet, så de passer til hver enkelt medarbejder og ikke den anden vej rundt.

Bosch Rexroths piktogram for ESD

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger udvikles som følge af elektrisk opladning, der genereres ved friktion på forskellige materialer eller ved induktion i elektriske felter. De kan derefter aflade og beskadige eller ødelægge følsomme komponenter. Vi tilbyder et stort udvalg af produkter til at beskytte jeres produkter mod skader forårsaget af ESD.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Projektstart og kontaktoplysninger

1. Jeg har aldrig bestilt noget hos Bosch Rexroth før. Er det nemt at bestille hos jer?
Ja, vi har bevidst gjort processen enkel. Vi behandler alle typer henvendelser hurtigt og med fokus på at finde en løsning. Den hurtige og kundetilpassede behandling af forespørgsler om ergonomiske arbejdsstationer foregår via vores netværk af certificerede partnere, som sikrer lokal og effektiv support.

2. Jeg kan godt lide den ergonomiske arbejdsstation, jeg har set. Hvordan skal jeg forholde mig?
Vi har implementeret et stort antal arbejdsstationsapplikationer. Du kan kontakt direkte til os. Din forespørgsel videresendes straks til en af vores kvalificerede partnere, som hurtigst muligt vil kontakte dig og implementere din skræddersyede arbejdsstationsløsning.

3. Er der nogle referenceprojekter, jeg kan se, inden jeg træffer en beslutning?
Vi har gennemført adskillige succesfulde projekter for kunder over hele verden. Vores partnere viser dig gerne referencer og eksempler på, hvordan vores ergonomiske arbejdsstationer har forbedret medarbejdernes sundhed og effektivitet på lang sigt.

4. Jeg har nogle meget specifikke krav. Kan jeg få en personlig konsultation?
Personlig konsultation er en central del af vores tilbud. Jeres individuelle udfordringer er vores styrke. Ganske enkelt kontakt os, og vi vil videresende din forespørgsel til en af vores specialiserede partnere.

Merværdi og effektivitet

5. Hvorfor skal jeg vælge en ergonomisk arbejdsstation fra Bosch Rexroth? Hvad er de største fordele?
Vores ergonomiske arbejdsstationer er baseret på det gennemprøvede Bosch Rexroth-aluminiumprofilsystem, der er kendt for sin modularitet og stabilitet. Du får glæde af maksimal fleksibilitet, vedvarende sundhed og produktivitet samt nem integration.

6. Hvordan bidrager en ergonomisk arbejdsstation til at øge produktiviteten?
En ergonomisk indrettet arbejdsstation mindsker træthed og dårlig kropsholdning, hvilket fører til øget koncentration og udholdenhed. Værktøj og materialer, der er placeret optimalt, mindsker rækkevidden og øger effektiviteten.

7. Hvad er fordelene ved Bosch Rexroths aluminiumprofiler i forhold til andre materialer?
Vores aluminiumprofiler er lette, ekstremt stærke og korrosionsbestandige. De muliggør hurtig design, er æstetisk tiltalende og giver den største fleksibilitet i forbindelse med senere justeringer. De kan desuden genbruges fuldt ud.

Tilpasningsevne og tilbehør

8. Kan arbejdsstationerne tilpasses mine medarbejderes individuelle kropsmål?
Ja, individuel tilpasning er et centralt træk ved vores systemer. Takket være højdejusterbare bordplader, drejelige skærmholdere og fleksible hylder kan vores arbejdsstationer tilpasses optimalt til den enkelte medarbejders størrelse og arbejdsstil.

9. Tilbyder Bosch Rexroth også tilbehør såsom belysning, hylder eller værktøjsholdere?
Ja, vores omfattende udvalg af tilbehør opfylder alle behov. Fra belysning til skuffer, stole og værktøjsholdere – alt kan tilpasses modulært til vores system.
Se vores modulopbyggede komponenter og tilbehør i vores Rexroth Store.

10. Jeg har brug for arbejdsstationer til forskellige opgaver (montage, kontrol, pakning). Tilbyder I skræddersyede løsninger?
Vores modulopbyggede systemer gør det muligt at tilpasse arbejdsstationerne præcist til de krav, der stilles til de enkelte arbejdsopgaver. Sammen med dig og vores partnere sammensætter vi den perfekte arbejdsstation til enhver opgave.

11. Findes der også mobile ergonomiske arbejdsstationer til fleksible anvendelsesområder?
Ja, vi tilbyder også mobile modeller. De er udstyret med hjul af høj kvalitet og, hvis nødvendigt, en uafhængig strømforsyning, hvilket giver maksimal fleksibilitet i brugen.

Lean-produktion, ESD-beskyttelse og integration

12. Er arbejdsstationerne velegnede til lean-produktion og smarte fabrikker (Industri 4.0)?
Vores arbejdsstationssystemer er opbygget modulært og kan integreres problemfrit i lean-koncepter. Derudover tilbyder vi løsninger inden for netværksforbindelser og digitalisering, såsom integrerede styresystemer og hjælpesystemer.

13. Kan jeres arbejdsstationer også udstyres til ESD?
Vi tilbyder også ESD-kompatible arbejdsstationsløsninger der er specielt udviklet til at forhindre elektrostatisk afladning – lige fra ledende bordplader til jordforbundne konstruktioner.

14. Hvad med integrationen i min eksisterende halindretning? Skal jeg bygge om?
Det er normalt ikke nødvendigt at genopbygge. Vores systemer er udviklet til at kunne integreres fleksibelt i eksisterende infrastrukturer. Takket være deres modulopbygning minimerer de arbejdsbyrden ved ændringer og kan implementeres trin for trin.

15. Hvor kompliceret er det at samle eller skille en arbejdsstation ad?
Takket være vores modulopbyggede aluminiumprofilsystem er montage og adskillelse utroligt nemt og kræver kun et minimum af værktøj. Ændringer, udvidelser eller flytninger kan gennemføres hurtigt og fleksibelt.