Et funktionssikkert joystick er obligatorisk for alle sikkerhedskritiske maskinfunktioner, hvor en fejl kan udgøre en risiko for mennesker eller miljøet. Dette gælder for styring, bremsning og løfteoperationer i maskiner, der fungerer i henhold til globale sikkerhedsstandarder såsom ISO 13849 eller IEC 61508. Vores elektroniske joysticks, der har redundante sensorer op til Performance Level d (PLd), sikrer, at dit udstyr overholder disse strenge internationale sikkerhedsbestemmelser, fra Europa til Nordamerika og videre.
Ofte stillede spørgsmål
Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.
Hvornår har jeg brug for et PLc- eller PLd-joystick?
Hvad er fordelene ved et CAN-bus-joystickt i forhold til et analogt joystick?
Et CAN-bus-joystick er det bedste valg for OEM'er til moderne, intelligente køretøjer. Det reducerer ledningskompleksiteten drastisk, giver høj immunitet over for elektrisk interferens på arbejdspladser og muliggør avanceret diagnostik for nemmere fejlfinding. Mens et simpelt analogt joystick er en pålidelig løsning til basale funktioner, er CAN-busprotokollen (f.eks. SAE J1939) standarden for komplekse maskiner. Dette sikrer ubesværet kommunikation mellem alle elektroniske komponenter, hvilket er en afgørende faktor for globalt distribuerede maskinparker.
Er Rexroth-joysticks velegnede til barske miljøer i terrænet?
Bosch Rexroth-joysticks er konstrueret til at have en ekstrem holdbarhed. De har høje IP-kapslingsklasser (f.eks. IP67), hvilket gør dem modstandsdygtige over for støv, vand og højtryksrensning. De er fremstillet af robuste materialer og underkastet strenge vibrations- og temperaturtest, hvilket garanterer pålidelig ydeevne under de hårdeste terrængående forhold, uanset om det er arktisk kulde, ørkenvarme eller fugtigt klima. Dette sikrer maksimal maskindriftstid over hele verden.
Hvad er et modstandspunkt eller en låsefunktion i en joystick?
Et modstandspunkt giver et taktilt "klik" eller et mærkbart punkt i joystickets bevægelse, hvilket giver operatøren fysisk feedback. En låsefunktion holder derimod joysticket mekanisk i den indstillede position, indtil det aktivt nulstilles. Disse funktioner er meget nyttige til funktioner, der kræver en konstant indstilling, såsom opretholdelse af en fast hastighed eller konstant hydraulisk flow. Dette forbedrer operatørens komfort og præcision ved gentagne opgaver.
Hvor kan jeg finde teknisk dokumentation og CAD-modeller til jeres joysticks?
Du kan finde detaljerede tekniske datablade, installationsvejledninger og yderligere oplysninger om produkterne på de respektive produktsider (2D/3D CAD-modeller fås på forespørgsel). Besøg Rexroths downloadcenter til al offentlig teknisk dokumentation for vores portefølje af mobile løsninger.