Reduceret stor pumpestation vist skematisk med opkoblet hydraulik-gate og myCRO-ikon myCRO

My Customized Reduction Option (mit kundetilpassede reduktionstilvalg)

Dine fordele med myCRO

myCRO er en unik samling af knowhow, teknologier, værktøjer og applikationsmoduler, der skal opfylde følgende mål:

Ikon for minimering af oliemængde

minimere oliemængden

Ikon for optimering af oliens tilstand

optimere oliens tilstand

Ikon for produktivitetsforøgelse

øge produktiviteten

Ikon for reduktion af omkostninger, installationsplads og vægt

reducere driftsomkostninger, installationsplads og vægt

Hvordan fungerer myCRO?

Hjulpet af værktøjer som CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics) evalueres, hvordan hydraulikolien strømmer i systemet, og myCRO-tankens geometri optimeres, så det er muligt at gøre den op til 75 procent mindre. Dette gør pumpestationen og dermed de samlede omkostninger mindre. Væskeegenskaberne optimeres ligeledes ved at undgå eller udskille luft, vand og forurening. Den reducerede tendens til kavitation forøger komponenternes levetid.

BASIC – passiv (naturlig) luftudskilning

  • Standardiseret, intelligent tankdesign
  • Efterprøvet ved CFD-simulering i pilotapplikationer
  • Forhåndsvurdering vha. internt downsizing-værktøj
  • Effektiv i kendte applikationer/systemer med moderat luftopblanding

EXTENDED – aktiv luftudskilning og simulering

  • Applikations-/ordrespecifik CFD-simulering
  • Standardiseret luftudskilningsmodul
  • Anbefales til:
    • ukendte/nye applikationer og systemer med stor luftopblanding​
    • omfattende downsizing

Dine fordele: tekniske og økonomiske

Illustration af tekniske fordele ved brugen af myCRO

Tekniske

  • Mindre, lettere og mindre oliekrævende hydrauliske stationer
  • Komponenternes længere levetid
  • Lavere støjemissioner
  • Større maskinstivhed, højere proceshastighed og -nøjagtighed
Illustration af økonomiske fordele ved brugen af myCRO

Økonomiske

  • Lavere investerings- og driftsomkostninger
  • Mindre olie, der skal udskiftes, indkøbes og bortskaffes
  • Lavere forsikringspræmier
  • Nemmere sikring af miljøbeskyttelse
  • Større disponibilitet og produktivitet
  • Mindre materiale- og installationsplads
  • Lettere håndtering og mere omkostningseffektiv transport

Dine muligheder for brug af myCRO

Applikationsmulighederne for vores myCRO-teknikpakke spænder fra re-engineering-projekter til kundespecifik projektplanlægning. Derudover er myCRO et attraktivt optimeringstilvalg til vores store ABMAXX-pumpestationer og er allerede implementeret i pumpestationerne CytroPac og CytroBox.

Stor ABMAXX-pumpestation

Stor pumpestation

ABMAXX
Lille CytroPac-pumpestation

Lille pumpestation

CytroPac
Standard CytroBox-pumpestation

Standardpumpestation

CytroBox
Kundetilpasset pumpestation

Kundetilpasset pumpestation

Kundetilpasset projektteknik

Er du interesseret i myCRO og i, hvordan du teknisk og økonomisk kan reducere din applikation?

Kontakt vores specialister inden for pumpestationer