ABMAXX fra Rexroth – store pumpestationer ABMAXX – det modulære system til pumpestationer

Stor modulær pumpestation på rekordtid: Din hydraulik-engineering er blevet reduceret fra flere uger til 5 dage.

Produktkatalog

ABMAXX: Det modulære hydrauliksystem til store modulære pumpestationer på rekordtid

ABMAXX er det revolutionerende modulære system til store pumpestationer fra Bosch Rexroth, der reducerer din engineering fra uger til blot et par dage. Sammensæt din egen løsning ud fra mere end 100 teknisk gennemprøvede moduler, og få op til 80 % hurtigere tilbudsgivning og 60 % hurtigere ordrebehandling takket være foruddefinerede, teknisk testede moduler. ABMAXX står for maksimal effektivitet, de laveste samlede ejeromkostninger og global disponibilitet, understøttet af de nyeste teknologier, såsom frekvensomformeren Sytronix og CytroConnect Solutions som tilvalg.

ABMAXX i korte træk

  • Definition: Et byggesten-system til store modulære pumpestationer.
  • Udvikler: Bosch Rexroth, den første producent af hydraulikudstyr med dette koncept.
  • Engineering: Reduceret til blot nogle få dage.
  • Indkøb: 80 % hurtigere tilbud, 60 % hurtigere ordrebehandling.
  • Effektivitet: Maksimal effektivitet takket være Sytronix, de laveste samlede ejeromkostninger (TCO).
  • Tekniske specifikationer: Tankvolumen 2.000 – 18.000 l, tryk op til 315 bar, gennemstrømningshastigheder 345 – 3.200 l/min.

Hvorfor ABMAXX? Dine fordele i detaljer.

Hurtig integration og pålidelig planlægning med de store modulære pumpestationer ABMAXX fra Rexroth

Hurtig integration og pålidelig planlægning

  • Hurtig gennemførlighedsvurdering:
    Takket være foruddefinerede moduler og komplette dokumenter (stykliste, 3D-modeller) kan en gennemførlighedsvurdering udføres på ca. 5 dage.
  • Lav designrisiko:
    Teknisk validerede moduløsninger eliminerer designrisici.
  • Omfattende dokumentation:
    Tilgængelighed af al nødvendig dokumentation, såsom hydrauliske skemaer og 3D-modeller.

Lavere omkostninger og optimeret samlet ejeromkostning (TCO) med de store modulære pumpestationer ABMAXX fra Rexroth

Lavere omkostninger og optimeret samlet ejeromkostning

  • Lave startomkostninger:
    Takket være høj disponibilitet for standardkomponenter og et optimeret design (baseret på forskellige designvurderinger og forudforhandlede priser).
  • Lave lageromkostninger:
    Takket være den høje disponibilitet af standardkomponenter.
  • Reducerede driftsomkostninger:
    Op til 80 % energibesparelse gennem pumpedrev med variabel hastighed (Sytronix-tilvalg).
  • Reduktion af de samlede ejeromkostninger:
    Optimeret design og mulighed for myCRO-optimering for at reducere tankstørrelsen.

Høj systemdisponibilitet og nem vedligeholdelse med de store modulære pumpestationer ABMAXX fra Rexroth

Høj systemdisponibilitet og nem vedligeholdelse

  • Anbefalede komponenter:
    Anvendelsen af standardiserede/anbefalede komponenter fra Bosch Rexroth sikrer maksimal disponibilitet.
  • Vedligeholdelsesvenligt design:
    Nem adgang til komponenter, hurtig vedligeholdelse og udskiftning takket være det modulære design.
  • Standby-funktionalitet:
    Mulighed for øget disponibilitet (f.eks. for cirkulationsmoduler).

Global disponibilitet og ensartede standarder med de store modulære pumpestationer ABMAXX fra Rexroth

Global disponibilitet og ensartede standarder

  • Global tilpasning:
    Har en høj disponibilitet i EU, USA, Kina, Indien og Brasilien.
  • Høj kvalitetsstandard:
    Ensartede standarder for høj kvalitet og service på verdensplan.

ABMAXX stor pumpestation: Tekniske data og moduler

Tankmoduler (MTU)

Tankmoduler (MTU)

  • Variant med volumen på 2.000 –18.000 l
  • Tanklåg med oliekant som lækageopsamling ved filterudskiftning mv.
  • Dobbelt returfilter 10 μm integreret i tanken (op til 4.000 l)
  • Visuel oliestandindikator med skueglas og afløb til olieprøve
  • Analog sensor til niveau- og temperaturovervågning 4 til20 mA-
    (mulighed for CytroConnect Solutions-tilslutning til forebyggende vedligeholdelse)
Pumpeblokmoduler (MPB)

Pumpeblokmoduler (MPB)

  • 4 varianter til Qmax = 200 l/min og Qmax = 450 l/min samt trykklasser på 200 bar og 315 bar
  • Direkte montering på tanke med permanent trykovervågning
  • Integreret 10 μm trykfilter
  • Drypbakke er til rådighed ved udskiftning af filterelement
  • En variant med TÜV-DB-certificering er mulig, hvis det kræves
  • Standard positionsovervåget afspærring af P-ledningen (mekanisk kugleventil)
  • Integreret kontraventil i P-ledningen
  • Trykløs opstart af pumperne
Motorpumpemoduler (MPU)

Motorpumpemoduler (MPU)

  • Pumpevarianter A4 (NG71 til NG 355) og A10 (NG 100 til NG 180)
  • Motorstørrelser – 37 kW til 315 kW – Motorspænding 400/690 V – 50 Hz (kombinationer afhænger af pumpen)
  • Enkelt- og dobbeltramme med integreret drypbakke til alle varianter
  • MPU-moduler som en enhed med tilhørende kompensator og afspærringsventil, positionsovervåget
  • Modulet er også tilgængelig som enkeltmodul
Sytronix-moduler (MSU)

Sytronix-moduler (MSU)

  • Pumper –A4VSO (NG71 til NG 250) med pumpestyring DR
  • Elektromotorer – 55 kW til 200 kW – motorspænding 400/690 V – 50 Hz
    (kombinationer afhænger af pumpen)
  • Frekvensomformer – EFC5610(75 kW til 160 kW)
  • Standardiseret ramme med integreret drypbakke
  • MSU-moduler som en enhed med tilhørende kompensator og positionsovervåget afspærringsventil
  • Omformerne er i hvert tilfælde dimensioneret en effektklasse højere end elmotorerne, dvs. 110 kW elmotor og 132 kW omformer. Med en 160 kW-motor, men også med en 160 kW-omformer
  • Er også tilgængeligt som enkeltmodul
Returfiltermoduler (MFU)

Returfiltermoduler (MFU)

  • Filtervarianter – Omskifteligt dobbeltfilter – 10 μm filterklasse
  • Standardiserede rammer med integreret drypbakke
  • Afløbskugleventil til tømning af tankledning disponibel (skal tilsluttes på kundesiden)
  • Forureningsindikator 75 % og 100
  • Modulet er også tilgængelig som enkeltmodul
Cirkulationsmoduler (MCU)

Cirkulationsmoduler (MCU)

  • Cirkulationsstation til køling og filtrering
  • Moduler med forskellige kølervarianter op til 510 kW effekt
  • Version med 2. pumpe (1. x standby)
  • Version uden standby-pumpe mulig
  • Dobbeltfilter, omskifteligt, 6 μm
  • Pladevarmeveksler skruet
  • Påfyldning via filtrene
  • Elektrisk vandventil med snavs-filter
  • Modulet er også tilgængelig som enkeltmodul
Akkumulatormoduler (MAU)

Akkumulatorstationer (MAU)

  • Trykakkumulator 50 l med sikkerhedsblok
  • Variant med parallel og enkelt installation
  • Parallel installation med 6, 8 og 10 lagringsenheder x 50 l
  • Elektrisk og manuel afbrydelse/trykudligning
  • Sikring/aflastningsblok til hver enkelt akkumulator eller som samlet beskyttelse for hele akkumulatormodulet
  • Modulet er også tilgængelig som enkeltmodul

Intelligent hydraulik med ABMAXX

CytroConnect Solutions@ABMAXX: Den intelligente forbindelse

CytroConnect Solutions@ABMAXX:
Den intelligente forbindelse

ABMAXX er allerede udstyret til den digitale fremtid. Med CytroConnect Solutions kan du overvåge din pumpestation, analysere data og gennemføre forebyggende vedligeholdelse. Dette giver dig mulighed for at overvåge driftsforholdene, opdage fejl på forhånd og optimere systemvedligeholdelsen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger
Optimering af MyCRO: Reducer containerstørrelsen på en intelligent måde

myCRO-optimering:
Reducer tankstørrelsen på intelligent vis

Bosch Rexroth har udviklet myCRO-konceptet til nedskalering for at reducere tankstørrelsen på dine ABMAXX-enheder markant (f.eks. 1.500 l myCRO = erstatning for en 3.000 l tank). Dette medfører omkostningsbesparelser og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger

Sådan fungerer vores store modulære pumpestation ABMAXX.

1. Definer krav og konfigurer moduler:

Fortæl os, hvad dine vigtigste krav er. Vores eksperter sammensætter den optimale enhed til dig ud fra de fem hovedmoduler (MPU, MTU, MCU, MPB, MFU).

Kontakt os

2. Få et tilbud og en 3D-model på ca. 5 dage:

Du modtager en komplet mappe med en fast pris, en stykliste, hydrauliske diagrammer og CAD-data, så du nemt kan integrere løsningen i dit anlægsdesign.

3. Hurtig levering og idriftsættelse:

Takket være vores globale produktionsanlæg og standardiserede komponenter får du de korteste leveringstider og en problemfri idriftsættelse på stedet.

Ofte stillede spørgsmål om den modulære store enhed ABMAXX

Hvad er den største fordel ved ABMAXX' store modulære pumpestation?

Den største fordel ved ABMAXX er den markante tidsbesparelse. Det modulære design forkorter hele engineering- og tilbudsfasen fra flere uger til blot omkring 5 arbejdsdage.

Til hvilke applikationer er den store modulære pumpestation velegnet?

ABMAXX er ideel til pressekonstruktion, tung industri, plastmaskiner og marineapplikationer samt til hurtig modernisering (eftermontering) af eksisterende anlæg.

Hvordan sikrer Bosch Rexroth hurtig levering?

Hurtig levering sikres gennem et globalt produktionsnetværk med lokale anlæg for fremstilling i Europa (Tyskland), USA, Kina, Indien og Brasilien.

Hvordan adskiller ABMAXX' store pumpestation sig fra andre pumpestationer?

I modsætning til tidskrævende, kundespecifikke specialfremstillede produkter tilbyder ABMAXX et modulært system. Dette fremskynder udbudsfasen, reducerer mængden af engineering og sikrer en globalt standardiseret kvalitet samt lavere samlede ejeromkostninger.

Hvilke teknologier sikrer effektiviteten i ABMAXX' store pumpestation?

ABMAXX anvender de nyeste teknologier, såsom Sytronix' drev med variabel hastighed, for at spare energi. Desuden kan tankstørrelsen reduceres ved hjælp af myCRO-optimering, hvilket også sparer omkostninger og ressourcer.

Kan ABMAXX' store pumpestation integreres i eksisterende systemer (eftermontering)?

Ja, ABMAXX er ideel til modernisering og udvidelse af eksisterende hydrauliksystemer takket være det modulære design og muligheden for CytroConnect-tilslutning.

Videoer om ABMAXX store modulære pumpestationer

Webseminar: ABMAXX – store modulære pumpestationer

Webseminar: Den optimale løsning til din trykolieforsyning

Vores produkt