Produktbilleder af ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3, ctrlX COREplus X7 samt app-ikonet til ctrlX OS. Styringer Et bredt udvalg af skalerbar og fleksibel indbygget styringshardware
Produktbilleder af ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3, ctrlX COREplus X7 samt app-ikonet til ctrlX OS.

ctrlX CORE – Skalérbar industriel styring til alle automatiseringsopgaver

I dag er automatisering lig med softwareudvikling. Den højtydende og kommunikationsklare styringsplatform ctrlX CORE danner grundlaget for dette. Med det skalerbare industrielle styringssystem har Bosch Rexroth sat nye standarder inden for automatiseringsteknologi. ctrlX CORE kører det realtidsegnede, Linux-baserede operativsystem ctrlX OS . Det vil sige maksimal åbenhed og adgang for brugerne til hele økosystemet initieret af ctrlX AUTOMATION. Takket være dets åbne og hardware-uafhængige arkitektur, fjerner styringsplatformen ctrlX CORE grænserne mellem det indlejrede system og drevbaserede teknologiplatforme.

Den åbne softwarearkitektur med fleksibel app-teknologi giver udviklerne mulighed for at handle helt frit: De kan vælge de apps, de har brug for, eller bruge anden open source-software. Man kan også anvende egenudviklet software på open control-platformen. Desuden kan funktioner på alle gængse programmeringssprog konverteres til apps, gøres tilgængelige via ctrlX Store og anvendes på ctrlX CORE.

Få mere at vide om ctrlX CORE

Gå til Rexroth Store
Gå til Rexroth Store

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX CORE – den ultrakompakte styringsplatform

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads
Hovedtelefonikonet som kontaktsymbol

Kontakt os

Har du brug for mere information om vores styringsløsninger? Kontakt os!

Kontakt os nu!