CytroBox – Nye tankegange og nydesignede pumpestationer CytroBox

Fremtiden starter nu

Oplev denne verdensinnovation inden for hydraulik!
Nye tankegange og nye designtilgange er det, der gør hydrauliske pumpestationer til nøglekomponenter i fremtidens effektive og intelligente fabrik

CytroBox
Mellemstore pumpestationer

I dag øger de nyeste pumpestationer allerede effektiviteten i produktionen med deres energieffektive drift, innovative design og intelligente forbindelsesmuligheder. Med CytroBox revolutionerer vi hydrauliske forsyningsenheder og ændrer på bæredygtig måde folks opfattelse af hydraulik. Vi skriver et nyt kapitel i historien om hydraulisk drevteknologi.

CytroBox – Fremtidens hydraulik sparer energi

Fremtidens hydraulik sparer energi

Mindre forbrug. Større effektivitet.

  • Op til 80 procent energibesparelse sammenlignet med konstant drevne pumpestationer på grund af intelligent kombination af variabel hastighed, synkronmotor og aksialstempelpumpe
  • Efterspørgselsbaseret energiforbrug ved pumpedrev med variabel hastighed
    • Energibesparelse ved at reducere hastigheden til del- eller nulbelastning
    • Meget dynamisk respons på belastningsændringer

CytroBox – Fremtidens hydraulik er helt uomgængeligt kompakt

Fremtidens hydraulik er helt uomgængeligt kompakt

Mindre plads. Mere kraft.

  • Lille fodaftryk på grund af innovativt og kompakt design
  • Afgasnings- og flowoptimeret tank
  • Oliemængde reduceret med 75 % ved flowoptimeret tankdesign – fra 600 liter til kun 150 liter
  • Brug af kraftfulde og pladsbesparende synkronmotorer muliggør høj dynamik og energitæthed
  • Integreret innovativt kølekoncept

CytroBox – Fremtidens hydraulik er opkoblet

Fremtidens hydraulik er opkoblet

Færre overraskelser. Større disponibilitet

  • Den integrerede IoT-tjeneste CytroConnect Solutions sikrer højere disponibilitet og undgår uplanlagt nedetid
  • Operatøren kan overvåge driftsbetingelser og omkostningseffektivt planlægge vedligeholdelse
  • Yderligere IoT-analyseværktøjer kan fås i abonnement på månedsbasis
  • Enkel og hurtig idriftsættelse med "Commissioning Wizard"

CytroBox – Fremtidens hydraulik er virkelig stille

Fremtidens hydraulik er virkelig stille

Mindre støjemission. Større fleksibilitet.

  • Støjemissionen fra CytroBox er – selv ved fuld belastning – mindre end 75 dB (A) (sammenlignelige pumpestationer ligger i gennemsnit på 85 dB (A))
    • Fundament af polymerbeton dæmper vibrationer
    • Lukket kabinet med lysabsorberende materiale
  • Ingen yderligere støjdæmpende foranstaltninger og ingen ekstra omkostninger

Vores produkt

Videoer

Modular central hydraulics: SKF uses CytroBox in combination

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)