Denmark

Vælg din lokation

Sytronix – Pumpedrev med variabel hastighed

Sytronix

ECO-BOOSTEREN

Sådan beskytter drev med variabel hastighed miljøet og øger produktiviteten.

Drevløsninger med variabel hastighed: Mindre strøm, mindre støj, færre omkostninger.

Alle må hjælpe til i kampen mod klimaforandringerne. Operatører af anlæg og maskinproducenter spiller også en vigtig rolle – med nye energieffektive systemer og eftermonteringer, så eksisterende maskiners energiforbrug optimeres. Drev med variabel hastighed har et særligt potentiale i den forbindelse. Eftersom de leverer den nødvendige effekt præcist og skifter til standby i tomgangsfaser, reducerer de energiforbruget med op til 80 procent afhængigt af arbejdscyklussen og undgår på den måde tilsvarende CO₂-emissioner.

Sytronix – Hurtigt og enkelt

HURTIGT OG ENKELT

Hurtig planlægning og konfiguration
Vælg mellem mere end 100 forhåndskonfigurerede sæt, eller kom med en individuel onlinekonfiguration. Ved hjælp af den trinvise vejledning kan du sikre dig optimale systemmål. Dette speeder installationen og idriftsættelsesprocessen op.

Effektiv eftermontering
Sytronix blev specielt designet til modernisering af trykstyringssystemer. Erfarne specialister fra Rexroth hjælper brugerne med at få mest muligt ud af fordelene ved Sytronix, også i ældre systemer.

Åbne kommunikationsgrænseflader
Sytronix har fuld opkobling via multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet med Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) samt hurtige, bekvemme forbindelser til tredjeparts styringer.

Sytronix – Mere effektiv

MERE EFFEKTIV

Installation og idriftsættelse lige ud ad landevejen
Idriftsættelsesdialoger, automatisk motormåling og integrerede hydrauliske funktioner (slumre/vække-funktion, blød start, beskyttelsesfunktioner, HPU-sensorstyring, pumpeeffektbegrænsning, master-slave-funktionalitet, funktion til pumper med topunktsjustering) guider dig pålideligt og hurtigt igennem idriftsættelsesprocessen.

Parameterisering lige ud ad landevejen
En softwarevejledning hjælper med parameterisering og diagnosticering under idriftsættelsen. Med enhedssensorer forbundet til det overordnede maskinstyringssystem via frekvensomformerens bussystem er systemet straks klar til brug.

Kræver mindre køling
Pumpedrev med variabel hastighed reducerer overførslen af ​​varme til hydraulikvæsken, hvilket reducerer behovet for køling.

Kræver mindre plads
Det kompakte design sparer kostbar installationsplads i maskinen og i kontaktskabet. I mange tilfælde kan det hydrauliske styringssystem forenkles betydeligt og dermed reducere omkostningerne til hydrauliske komponenter.

Sytronix – Energi efter behov

ENERGI EFTER BEHOV

Reducerede driftsomkostninger
Sytronix reducerer energiforbruget med op til 80 procent og reducerer dermed også driftsomkostningerne. Erfaringen viser, at investeringen tjener sig selv ind på mindre end et år.

Undgår CO₂-emissioner med energi efter behov
Sytronix er et komplet sortiment af drev, der bruger energi efter behov. Som motor-pumpe-kombinationer med meget dynamisk styring trækker drevene kun så meget energi fra elnettet, som det aktuelt er nødvendigt for at forsyne de tilsluttede belastninger. Derudover er Sytronix-drevene med variabel hastighed kernen i de stærkt integrerede og intelligente CytroPac- og CytroBox-enheder og den servohydrauliske CytroForce-akse, der også er meget kompakt og kan leveres klar til installation.

Lavere støjemissioner
Sytronix reducerer den gennemsnitlige støjemission fra den hydrauliske pumpestation med op til 20 dB (A). Det betyder, at du kan overholde lovmæssige og brugerspecifikke støjreguleringsbestemmelser med få strukturelle ændringer.

Sytronix – Forebyggende

FOREBYGGENDE

Stor systemdisponibilitet
Sytronix forlænger livscyklussen for aksellejer og hydraulikvæsker og øger disponibiliteten takket være tilstandsovervågning. I de regulerede drev overvåger softwaren driftstilstandene og udfører diagnosticering.

Disponibilitet og livscyklus
Reduceret slid på aksellejer, længere levetid for hydraulikvæsken og bedre overvågning af systemtilstande.