Aluminiumkamæleonen Bosch Rexroth Bevist kvalitet. Mindre CO₂.

Reducer dine applikationers CO₂-aftryk – uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.

Til Rexroth Store
Dette billede viser en fiskestime, illustreret med forskellige aluminiumprofiler fra Bosch Rexroth. Nogle prøver at genskabe fortiden. Vi former fremtiden.

Byg fremtiden: Med aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold fra Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
med aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold

Branchen er under forandring: Ressourceknaphed, stigende energipriser og højere kulstofafgifter, såsom justeringsmekanismen for kulstofgrænser (CBAM), kræver ansvarlige handlinger. Virksomheder står over for udfordringen med at tilpasse deres processer for at forene miljøansvar med økonomisk effektivitet.

Hos Bosch Rexroth arbejder vi trin for trin på at gøre vores produkter og processer mere ressourceeffektive. I mere end 40 år har vi udviklet aluminiumprofiler, der opfylder de højeste krav til kvalitet og fleksibilitet. Vores aluminiumsprofiler med lavt kulstofindhold er fremstillet af råmaterialer (stænger) med en betydelig lavere PCF-værdi (PCF på ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Med introduktionen af aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold som den nye standard i vores modulære profilsystem åbner vi et nyt kapitel, der kombinerer teknologisk ekspertise med et utrætteligt fokus på bæredygtighed.

Vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold bevarer vores systems dokumenterede styrke: et af verdens største udvalg af aluminiumprofiler. De giver mulighed for skræddersyede og effektive løsninger til maskinrammer, sikkerhedsafspærringer, ergonomiske arbejdspladser eller en optimeret materialeforsyning. Planlæg og realisér dine projekter, og samtidig reducerer CO₂-aftrykket fra dine løsninger.

Overblik over dine fordele

CO₂-certifikatikon foran aluminiumprofiler

Optimér din forsyningskæde i dag. Sikr din fremtid.

  • Finansiel sikkerhed og robusthed: Skab planlægningssikkerhed i lyset af stigende kulstofafgifter, f.eks. som følge af CBAM-krav, og beskyt dig mod uventede omkostninger.
  • Bæredygtighed og gennemsigtighed: Indfri jeres egne mål for bæredygtighed, opnå fordele i forhold til fremtidige krav, og brug PCF-data til en åben livscyklusvurdering.

Ikon, der viser tre personer på en sejrsskammel; personen på førstepladsen har fået tildelt en roset

Opnå konkurrencefordele. Indtag nye markeder.

  • Brandimage: Positionér jer som pionerer med fremtidsorienterede produkter, og skab tydelig afstand til konkurrenterne.
  • Nye kundesegmenter: Nå ud til hidtil uudnyttede målgrupper, øg jeres chancer for at vinde nye ordrer, og opnå afgørende fordele til bæredygtig vækst.

Pladsholder

Bevar etablerede kvalitetsniveauer. Reducér jeres kulstofaftryk.

  • Bevist kvalitet: Udnyt den samme tekniske ydeevne og holdbarhed som vores aluminiumprofiler – præcis som I forventer til jeres applikationer. Samtidig sparer I næsten 50 %¹ CO₂ sammenlignet med det europæiske gennemsnit for primært aluminium.

Fuld gennemsigtighed i jeres kulstofaftryk

Fremtidssikre løsninger starter med den rette information. Vores digitale rygrad består af en central database, der kortlægger alle vores produkter som en digital tvilling. For dig betyder det, at alle relevante tekniske data er tilgængelige, når du har brug for dem.

Vi leverer gennemsigtige PCF-værdier (produktets kulstofaftryk) for alle vores standardkomponenter. Udnyt disse eksklusive beregninger for at opnå et gennemsigtigt billede af produkternes kulstofaftryk.

Kontakt os

CO₂-besparelser sammenlignet

CO₂-sammenligning infografik
  • Arbejdsstation fremstillet af aluminiumprofiler

    Arbejdsstation

    CO₂-reduktion i tal

  • Reol fremstillet af aluminiumprofiler

    Lean-stativ

    CO₂-reduktion i tal

Arbejdsstation fremstillet af aluminiumprofiler
Arbejdsstation fremstillet af aluminiumprofiler

Arbejdsstation

CO₂-reduktion i tal

Når det kommer til beregning af CO₂-reduktionen, er det relevant at se på andelen af aluminium i arbejdsstationen. En typisk arbejdsstation som denne (1000 mm bred, 600 mm dyb) har et aluminiumindhold på 34,3 kg. Med vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold (råmateriale ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) opnår vi enorme CO₂-besparelser i forhold til konventionelt aluminium:

  • Næsten 50 %¹ mindre i forhold til EU-gennemsnittet for primært aluminium, som er beregnet til 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-reduktion i dette eksempel -161 kg CO₂.
  • Mere end 66 % mindre i forhold til det globale gennemsnit på 14,8 kg CO₂eq/kg Al³: CO₂-reduktion i dette eksempel -336 kg CO₂.

Med 10 arbejdsstationer fra Bosch Rexroth opnås en årlig besparelse på 1,6 t CO₂ – svarende til CO₂-absorptionen fra 129 bøgetræer.⁴

Reol fremstillet af aluminiumprofiler
Reol fremstillet af aluminiumprofiler

Lean-stativ

CO₂-reduktion i tal

Når det gælder beregningen af CO₂-reduktionen, er andelen af aluminium i stativet relevant. Et typisk stativ som dette (600 mm bred, 1600 mm dyb, 1500 mm høj) har et aluminiumindhold på 43,2 kg. Med vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold (råmateriale ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) opnår vi enorme CO₂-besparelser i forhold til konventionelt aluminium:

  • Næsten 50 %¹ mindre i forhold til EU-gennemsnittet for primært aluminium, som er beregnet til 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-reduktion i dette eksempel -203 kg CO₂.
  • Mere end 66 % mindre sammenlignet med det globale gennemsnit på 14,8 kg CO₂eq/kg Al³. CO₂-reduktion i dette eksempel -423 kg CO₂.

Med 10 lean-stativer fra Bosch Rexroth opnås en årlig besparelse på 2,03 t CO₂ – svarende til CO₂-absorptionen fra 162 bøgetræer.⁴

Kilder:

1 Fra 2025 reducerer vi produktets kulstofaftryk (PCF) for vores aluminiumprofiler ved at bruge råmaterialer (stænger) med en betydeligt lavere PCF-værdi (Scope 3 upstream). Disse stænger har en PCF på ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Dette er næsten 50 % mindre end det europæiske gennemsnit på 9,7 kg CO₂eq/kg Al for primært aluminium, der anvendes i Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 En bøg absorberer 12,5 kg CO₂ om året; CO₂-reduktion i forhold til EU-gennemsnittet.

Rexroth-metoden: trinvis reduktion af kulstofaftrykket

Aluminium er på grund af sin holdbarhed og fuldstændige genanvendelighed nøglen til en cirkulær økonomi. Og det er netop her, vi kommer ind i billedet: Ved målrettet at reducere CO₂-udledningen i de tidlige led af produktionskæden forbedrer vi konsekvent ressourceeffektiviteten. Læs mere om, hvordan vi trinvist reducerer kulstofaftrykket fra vores profiler.

Ikon med søjlediagrammer og en nedadgående pil foran aluminiumprofiler

Vores ambition er stadig den samme: at være de bedste i klassen

Vores vej mod større ressourceeffektivitet er en kontinuerlig proces, der begyndte i 2021 med etableringen af en dedikeret europæisk forsyningskæde. Som et resultat heraf svarede kulstofaftrykket for vores primære materiale allerede til det europæiske gennemsnit på 9,7 kg CO₂eq/kg Al². For 2025 har vi imidlertid sat os det langt mere ambitiøse mål at halvere kulstofaftrykket fra vores råmateriale. Og vi fortsætter ad denne vej …

Ikon, der viser solen, en vindmølle, en lastbil og et genbrugslogo foran aluminiumprofiler

Ansvarlig brug af råmaterialer

Vi betragter aluminium som et vigtigt materiale til bæredygtige, fremtidsorienterede applikationer. Med vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold er vi med til at forme overgangen til en mere ansvarlig produktion. Vi reducerer vores kulstofaftryk direkte i vores produktionsprocesser ved at vælge vedvarende energikilder.

Men det er kun starten: Med en stigende andel af genanvendt aluminium er vores mål ikke kun reducere vores ressourceforbrug, men også løbende at forbedre vores miljøaftryk. Vi er aktivt med til at forme fremtiden for produkter med lav emission – stykke for stykke og profil for profil.

Busikon foran aluminiumprofiler

Samarbejde om gennemsigtighed

Derudover sikrer vi, at vores råmaterialer kommer fra leverandører, der påviseligt bruger vedvarende energi. Vi opfordrer aktivt vores leverandører til at offentliggøre deres emissionsværdier og til kontinuerligt at reducere dem. Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører og anvender høje interne kvalitetsstandarder til verificering. På den måde sikrer vi, at vores indsats for bæredygtighed er en naturlig del af hele forsyningskæden.

Ikon, der viser to personer og et håndtryk foran aluminiumprofiler

Din perfekte partner

Vi er overbeviste om, at virkelig forandring er et resultat af et samspil mellem innovation og troværdigt samarbejde. Brug vores ekspertise til at forbedre dit kulstofaftryk: Vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold er den perfekte løsning til jeres individuelle applikationer. Vi ser os selv som jeres langsigtede partner for sikker levering af aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold, så I kan nå virksomhedens reduktionsmål for emission på den mest effektive og pålidelige måde.

Ikon, der viser stien og målflaget foran aluminiumprofiler

Vores fokus går endnu dybere

Men det er ikke det hele: Vores vision inspirerer os til løbende at forbedre vores aluminiumprofilers miljøaftryk. Vi forsker og udvikler konstant metoder til at minimere CO₂-udledningen yderligere. Et centralt aspekt af vores fremtidige indsats er at øge genanvendelsesgraden og den effektive anvendelse af sekundært aluminium, hvilket vil sætte nye standarder for vores branche og på den måde sikre, at vi også i fremtiden er de bedste i klassen.

Har du spørgsmål? Vi står klar til at besvare dem.

Kontakt os, hvis du har brug for detaljerede PCF-værdier til dine beregninger, vil vide mere om vores aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold eller ønsker vil høre mere om vores initiativer inden for bæredygtighed.