Fire skibe i forskellige størrelser side om side under sloganet "Powering the future of maritime motion"
Fire skibe i forskellige størrelser side om side under sloganet "Powering the future of maritime motion"

SMM

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tyskland
  • 01-09-2026 10:00 - 04-09-2026 16:00
  • Engelsk, Tysk
  • Industrihydraulik, Hägglunds, Mobilhydraulik og -elektronik

Digital transformation såvel som klimaændringer og den maritime energiomstilling kræver banebrydende, implementerbare løsninger. Med et udvidet spektrum af centrale områder og yderligere præsentationsformater følger den førende internationale messe for maritim industri forandringen på tætteste hold.

Yderligere oplysninger om SMM

Powering the future of maritime motion!

Sammen med Bosch præsenterer Bosch Rexroth banebrydende løsninger inden for dekarbonisering, alternative brændstoffer, elektriske drivsystemer samt kraftfulde hydrauliske løsninger og servicekoncepter under mottoet „Powering the future of maritime motion“.

Besøg os i hal A1, stand 204, og oplev vores løsninger!

Din kontakt til Bosch Rexroth

eLION-systemarkitektur

Rexroth eLION – Elektriske løsninger til off-highway-applikationer

Oplev eLION-produktsortimentet fra Bosch Rexroth: Den robuste, skalerbare, effektive og lokalt emissionsfri løsning til elektrificerede applikationer.

Få mere at vide
eLION-systemarkitektur

Bedre ydeevne og større bæredygtighed til 2-taktsmotorer.

Oplev vores yderst dynamiske ventiler til Everllence-skibsmotorer på SMM. Med en trinresponsstid på 5 ms tilbyder de den højeste præcision og er parate til at blive anvendt med alternative brændstoffer såsom metanol. Få fordel af de fremragende leveringsmuligheder og den globale service døgnet rundt. Parat til miljøvenlige skibe nu!

Et offshore-skib, der holder en stabil kurs, drevet af Hägglunds-drev.

Løsninger med direkte drev fra Hägglunds

Hägglunds direkte drev er pålidelige, alsidige og kompakte, så dit udstyr og din virksomhed kan holde en stabil kurs.

Find ud af hvorfor
Drev- og styringsteknologi til militære formål

Drive. Control. Protect.

Som eksperter inden for drev- og styringsteknologi udgør vores systemer kernen i sikkerhedskritiske applikationer inden for forsvarssektoren. Vi sikrer præcision, kraft og pålidelighed dér, hvor det betyder mest – selv under de mest ekstreme forhold.

Læs mere