- Optimierter Materialfluss: Ermöglicht die reibungslose und energieeffiziente Verteilung von Bauteilen und Materialien innerhalb der Fertigung, ohne elektrische Antriebe.
- Modulare Anpassung: Flexibel konfigurierbar, um unterschiedliche Produktgrößen und Durchsätze zu handhaben und schnell an wechselnde Produktionsanforderungen angepasst zu werden.
- Reduzierung von Zwischenbeständen: Durch die präzise Steuerung des Materialflusses minimiert es die Notwendigkeit großer Pufferlager und maximiert die Flächeneffizienz.
- Einfache Integration: Kann nahtlos in bestehende manuelle oder teilautomatisierte Arbeitsplätze integriert werden und erfordert minimalen Installationsaufwand.
- Wartungsarm und Robust: Da es auf einfachen mechanischen Prinzipien basiert, ist das Modul extrem zuverlässig, langlebig und benötigt kaum Wartung.
Präzise und automatisierte Materialverteilung – ganz ohne externe Energie.
Unser Karakuri Verteilermodul ist die intelligente Lösung für eine gezielte und bedarfsgerechte Materialbereitstellung. Es nutzt rein mechanische Prinzipien, um Behälter, Werkstücke oder Produkte automatisch an verschiedene Positionen zu leiten oder auf mehrere Bahnen zu verteilen. So stellen wir sicher, dass Ihr Material immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – effizient, zuverlässig und komplett ohne Betriebs- oder Energiekosten.
Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Details
Features
Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.