Kommissionier-Arbeitstisch mit integrierten Rollen, Materialwagen, 3 Materialzuführungs-Rollenstrecken, Info-Tafeln und Flaschenhalter. Optimierter Materialfluss

Höchste Präzision und Ergonomie: Unsere flexiblen Kommissionierstationen mit dreifacher EcoFlow-Zuführung optimieren Ihre Pick-Prozesse nachhaltig.

Unsere Kommissionierstationen sind flexibel und modular exakt auf Ihre spezifischen Produkte, Stückzahlen und Raumverhältnisse zugeschnitten. Dieser Kommissionierarbeitsplatz mit dreifacher EcoFlow-Zuführung ist speziell auf schnelle, präzise und ergonomische Pick-Prozesse ausgerichtet und die ideale Lösung für eine effiziente und zuverlässige Materialbereitstellung in Ihrer Logistik.

Dank höhenverstellbarer Arbeitsbereiche, optimal gestalteter Greifräume und flexibler Materialbereitstellung ermöglicht er effizientes Arbeiten bei gleichzeitig geringer körperlicher Belastung. Die modulare Struktur erlaubt eine einfache Anpassung an verschiedene Kommissionieraufgaben, wodurch der Arbeitsplatz optimal in bestehende Logistikprozesse integriert werden kann. Die langlebige Aluminiumprofiltechnik sorgt zudem für eine hohe Wertbeständigkeit und eine langfristige Nutzungsdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kommissionier-Arbeitstisch mit integrierten Rollen, Materialwagen, 3 Materialzuführungs-Rollenstrecken, Info-Tafeln und Flaschenhalter.
  • Schnell & Präzise: Optimierter Arbeitsplatz für hohe Pickfrequenzen und strukturierte Abläufe.
  • Ergonomie & Mitarbeiterentlastung: Höhenverstellbare Arbeitsfläche und optimierte Greifräume reduzieren körperliche Belastung.
  • Flexible Materialbereitstellung: Modulare Ablagen, Behälterpositionen und Material auf zwei Ebenen.
  • Vielseitige Integration: Nahtlos in Logistik- und Produktionsprozesse integrierbar (Kanban, FiFo), inkl. Anbindung per Rollenbahn.
  • Modular & Anpassbar: Exakte Konfiguration für Produkte, Stückzahlen und Raumverhältnisse; erweiterbar mit Zubehör (Beleuchtung, Assistenzsysteme, IT-Equipment).
  • Robuste Industriequalität: Langlebige Aluminiumprofiltechnik für einen dauerhaften Einsatz und besonders wirtschaftliche Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus.
  • Praktische Details: Etikettierer an der Stirnseite, optionale Beleuchtung und Assistenzsysteme.
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Höhenverstellbare Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten
  • Modular positionierbare Ablagen, Behälter und Greifmodule
  • Optionale Beleuchtung und Assistenzsysteme für höhere Prozesssicherheit
  • Robuste Konstruktion für den industriellen Dauereinsatz
  • Integration von Scannern, Waagen oder IT-Equipment möglich
  • Optimierte Greifräume zur Reduktion von Wege- und Suchzeiten
  • Kompatibel mit Kanban- und FiFo-Systemen
  • Erweiterbar durch zusätzliche Module oder Materialzuführungen
  • Höchste Effizienz durch optimal strukturierte Pick-Prozesse
  • Ergonomische Gestaltung für spürbar reduzierte Belastung
  • Modular aufbaubar und vollständig anpassbar an jede Kommissionieraufgabe
  • Zuverlässige Industriequalität für dauerhafte Performance
  • Ideal für hohe Pickfrequenzen und skalierbare Logistikprozesse

Technische Produkteigenschaften

Merkmal Wert
Profilnut 10
Leitfähigkeit [ESD] ja; nein
Länderversion [L] D; F; GB; CH; USA/CAN; CZ
Lastversion [LV] Anzahl der Hubmodule
Druckluftleiste [DL] mit; ohne
Lappen- und Flaschenhalter [HLF] mit; ohne
Tiefe Ausleger [T2] 565 mm
Tiefe Rucksack [T3] 700 mm
Ausführung [A] Einzelteile; montiert
Tiefe Materialebenen [TE] 973 mm
Tiefe Arbeitsplatz [T1A] 600 mm
Art Steckdose [Styp] 4 verschiedene Steckdosen
Art Leuchte [SLTyp] 5 verschiedene Leuchten
Art Informationstafel [Ityp] 7 verschiedene Informationstafeln
Art Aufhängung [ATyp] mit; ohne Aufhängung; Federzüge wählbar
Art Tischplatte [TP] 4 verschiedene Tischplatten
Einhängeprofil [E] mit; ohne
Höhe Strebenverlängerung [H3] max. 1500 mm
Breite Arbeitsplatz [BA] 640 mm - 2000 mm
Anzahl Materialebenen [NM] 0 - 4
Material Materialebenen [M] 3 verschiedene Materialebenen
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.